LTC4415

推荐用于新设计

具可调电流限值的双通道 4A 理想二极管

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 双通道 50mΩ 单片式理想二极管
  • 1.7V 至 5.5V 工作范围
  • 每个二极管高达 4A 的可调电流限值
  • 低反向漏电流 (1μA 最大值)
  • 15mV 正向压降 (在稳压状态)
  • 利用二极管“或”实现平稳切换
  • 负载电流监视器
  • 用于设定切换的高精度使能门限
  • 软起动用于限制启动时的浪涌电流
  • 状态引脚用于指示二极管正向导通
  • 带警报的电流及热限
  • 耐热性能增强型 16 引脚 MSOP 封装和 DFN (3mm x 5mm) 封装
LTC4415
具可调电流限值的双通道 4A 理想二极管
Prioritized Power Supply ORing Product Package 1 Product Package 2 Forward Characteristics of LTC4415  vs MBRS410E Schottky
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
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
理想二极管和PowerPath控制器 2
LTC4370 推荐用于新设计 双电源二极管 “合路” 电流平衡控制器
LTC2955 推荐用于新设计 具自动接通功能的按钮接通 / 关断控制器
热插拔控制器 1
LTC4361 推荐用于新设计 过压 / 过流保护控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4415
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
AD-3DSMARTCAM1-PRZ

Smart Camera for 3D & 2D sensing

特性和优点

  • 3D and 2D sensing
  • AI Edge processing capability
  • WiFi and Gigabit Ethernet connectivity
  • Open Source SDK with Windows and Linux support 

产品详情

The AD-3DSMARTCAM1-PRZ is a 2D & 3D machine vision solution with AI edge processing capabilities. It can be used for implementing advanced machine vision applications for different industry segments including logistics, robotics, agriculture and people activity monitoring.

An open-source SDK that accompanies the hardware platform enables configuring the camera and extracting depth, IR and RGB data from the camera on the host system of your choice. Windows and Linux support are built into the SDK as well as sample code and wrappers for various languages including Python, C/C++ and MATLAB. The SDK also integrates with 3rd party technologies like OpenCV, Open3D and RoS.

APPLICATIONS

  • Logistics
  • Robotics
  • Agriculture
  • Building Management 
  • People Activity Monitoring
Specification Table
Camera
3D ToF sensor FoV 90x60, Range: 4m, Resolution 640x480 @ 30fps
RGB sensor FoV 128x68, Range 6m, Resolution 1920x1080 @ 30fps
Connectivity
WiFi 802.11a/b/g/n/ac, 867Mbps with dual stream in 802.11n, 2x2 Access Points with MIMO standard
Ethernet (optional) 1xRJ45 10M/100M/1G self-adaptive Ethernet port
Bluetooth 5.0 Bluetooth Class 1 or Class2 transmitter operation, Adaptive frequency hopping
Power supply
External power 12V DC @ 2A
Power over Ethernet (optional) PoE+ IEEE802.3-2012, max 20W
Operating Conditions
Temperature Range -25C to 60C
Operating Class IP66
Computing Resources
CPU Quad-core ARM A57 @ 1.43 GHz
GPU 128-core Maxwell
Memory 4 GB 64-bit LPDDR4 25.6 GB/s
Storage 16GB eMMC
Certifications
Safety, EMC, Environment Eye safe and conforms to necessary regional standards

eval board
DC1819A

LTC4415EMSE演示板 I 具有可调限流功能的双通道4A理想二极管

产品详情

DC1819A:具有可调限流功能的LTC4415双通道4A理想二极管演示板


 


eval board
AD-APARD32690-SL

基于MAX32690 ARM Cortex-M4微控制器的Arduino尺寸开发平台

特性和优点

  • 支持智能安全联网型工业现场设备的原型设计
  • 尺寸兼容Arduino Mega
  • 两个兼容Pmod™的接口
  • 集成蓝牙5.2 LE的ARM Cortex-M4超高能效微控制器
  • WiFi连接
  • 长距离单对10BASE-T1L以太网接口
  • 内置安全功能,用于信任根、双向身份认证、数据保密性与完整性、安全启动及安全通信
  • 开源软件技术栈

产品详情

AD-APARD32690-SL是一个用于对智能、安全和互联现场设备进行原型制作的平台。其尺寸兼容Arduino Mega并具有两个兼容Pmod™的连接器。

该系统内含的MAX32690 ARM Cortex-M4带有基于FPU的微控制器和蓝牙LE 5.2。该MCU与外部RAM(2 x 512Mb)和闪存(64Mb)存储器相结合,可满足严苛应用的要求。MAXQ1065安全协处理器可实现先进的安全功能,例如用于信任根、相互认证、数据机密性和完整性、安全引导和安全通信。

使用ADIN1110 10BASE-T1L MAC/PHY的10Mbps单对以太网链路可实现远程数据采集和系统配置。10BASE-T1L接口还支持单对以太网供电(SPoE),用于通过实现了所需电源电路的Arduino扩展板为系统供电。

WiFi连接通过带有内部天线的板载NINA-W102多无线电无线MCU模块提供。

可以通过USB-C连接器或2引脚端子板供电。支持的输入电压范围为5V至28V。

该系统配有开源软件堆栈和相关辅助资源,可提供从评估和原型设计一直到生产固件和应用程序开发的完整体验。开源软件堆栈还包括各种ADC、DAC、传感器和工业应用中常用的其他器件的驱动程序和示例应用程序,进一步加快了开发过程。可通过外部编程器(例如MAX32625PICO DAPLink)或任何其他支持SWD接口的类似编程器进行固件编程和调试。该系统的固件基于ADI公司的开源无操作系统框架,其中包括嵌入式代码开发和调试所需的所有工具,以及支持主机端连接以通过UART、USB、WiFi或10BASE-T1L接口实现系统配置和数据传输的库。

应用

  • 工厂自动化
  • 过程控制
  • 智能楼宇
  • 安全现场仪器仪表
  • 物联网

AD-3DSMARTCAM1-PRZ
Smart Camera for 3D & 2D sensing
AD-3DSMARTCAM1-PRZ
DC1819A
LTC4415EMSE演示板 I 具有可调限流功能的双通道4A理想二极管
DC1819A Evaluation Board DC1819A Evaluation Board - Top View DC1819A Evaluation Board - Bottom View DC1819A - Schematic
AD-APARD32690-SL
基于MAX32690 ARM Cortex-M4微控制器的Arduino尺寸开发平台
AD-APARD32690-SL Block Diagram EVAL-MAX32690 ARDZ Angle EVAL-MAX32690-ARDZ Top EVAL-MAX32690-ARDZ Bottom

参考电路

Portable Radio Reference Design Block Diagram
CN0412 参考设计

ADRV-PACKRF便携式无线电设计

特性和优点

  • 两个完整的无线电
    • 2 Tx、2 Rx、2观测
  • 多个电源选项
    • 壁式连接、以太网供电、电池
  • 内置IMU和GPS进行跟踪
  • 完全可配置和可定制软件
CN0412
ADRV-PACKRF便携式无线电设计
Portable Radio Reference Design Block Diagram
Final Enclosure of the ADRV-PACKRF

最新评论

近期浏览