ESD保护器件
ADI公司提供具有低输入电容的静电放电(ESD)保护二极管阵列,非常适合高速数据线应用。所选器件集成了适用于高速运行和通用信号ESD保护的瞬变电压抑制器(TVS)。
查看产品选型表
Viewing:
分类产品
MAX30034
量产
除颤/浪涌/ESD保护器
MAX13208E
量产
4/6/8通道±30kV ESD保护器,µDFN封装
MAX13204E
量产
4/6/8通道±30kV ESD保护器,µDFN封装
MAX13206E
量产
4/6/8通道±30kV ESD保护器,µDFN封装
MAX13202E
量产
4/6/8通道±30kV ESD保护器,µDFN封装
MAX3207E
量产
双路、四路、六路高速差分ESD保护IC
MAX3205E
量产
双路、四路、六路高速差分ESD保护IC
MAX3208E
量产
双路、四路、六路高速差分ESD保护IC
MAX3204E
量产
低电容、2/3/4/6通道、±15kV ESD保护阵列,用于高速数据接口
MAX3206E
推荐用于新设计
低电容、2/3/4/6通道、±15kV ESD保护阵列,用于高速数据接口
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}