理想二极管和PowerPath控制器
ADI公司的PowerPath控制器、理想二极管控制器和负载开关,通过最大限度减少回流至电源的反向电流及电源间的直通电流来保护电源。可基于最高电压或最高优先级选择电源。如果基于最高电压进行选择,理想二极管采用二极管OR配置。应用场景包括冗余电源ORing、输入欠压期间的电源保持及电池反接保护。如果基于最高优先级进行选择,优先级PowerPath控制器提供了通用且灵活的解决方案
查看产品选型表
Viewing:
分类产品
ADPL83200
推荐用于新设计
低损耗PowerPath控制器,采用ThinSOT封装
LT4422
推荐用于新设计
28V、4A 理想二极管
LT4423
推荐用于新设计
28V、2A 理想二极管和负载开关
MAX16170
推荐用于新设计
集成 CSA 的高压理想二极管控制器
LT4322
推荐用于新设计
浮点高电压有源整流器控制器
MAX16173
推荐用于新设计
集成有源整流器的出色二极管控制器
MAX16151
推荐用于新设计
高压按钮开/关控制器
MAX16164
推荐用于新设计
具有可编程休眠时间的nanoPower开关控制器
MAX16163
推荐用于新设计
具有可编程休眠时间的nanoPower开关控制器
LTC4451
推荐用于新设计
40V、7A理想二极管
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}