MAX16170

推荐用于新设计

集成 CSA 的高压理想二极管控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 通过 AEC-Q100 汽车应用认证
  • 3V 至 65V 工作电压范围
    • 支持 12V/24V 电池系统
  • -42V 至 +76V 输入保护范围
    • 更广泛的瞬变免疫力
  • 高端 CSA
    • 实现系统功率电平测量
  • 输出检测
    • 实现快速故障恢复
  • 30kHz 有源整流
    • 促进按照汽车标准进行系统级测试
  • 支持 ORing 应用
  • 强大的故障恢复模式
  • 5μA 关断模式低电流
    • 延长电池寿命
  • 电阻可调 OCP 阈值
    • 增加设计灵活性
  • 1mA(最小值)睡眠模式电流输出
    • 支持待机操作模式
  • FETOK/FLT 输出
    • 增强系统诊断
MAX16170
集成 CSA 的高压理想二极管控制器
MAX16170 Simplified Block Diagram MAX16170 Typical Application Circuit MAX16170 Pin Configuration
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
  • MAX16170A
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16170的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览