LTC4358

推荐用于新设计

5A 理想二极管

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 可替代一个功率肖特基二极管
  • 内部 20mΩ N 沟道 MOSFET
  • 0.5μs 的关断时间以限制峰值故障电流
  • 工作电压范围:9V 至 26.5V
  • 实现了无振荡的平滑切换
  • 无反向 DC 电流
  • 采用 14 引脚 (4mm x 3mm) DFN 和 16 引脚 TSSOP 封装

 

LTC4358
5A 理想二极管
12V, 5A Diode-OR Power Dissipation vs Load Current Product Package 1 Product Package 2
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
硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
Ideal Diodes and PowerPath Controllers 1
LTC4352 推荐用于新设计 具监视功能的低电压理想二极管控制器
热插拔控制器 1
LTC4232 推荐用于新设计 5A 集成型热插拔控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4358
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC1204A
集成FET的LTC4358正高压理想二极管控制器
DC1204A Demo Board DC1204A Demo Board DC1204A Demo Board DC1204A Demo Board DC1204A - Schematic

参考电路

DK-DEV-4SGX230N Dev Kit
Altera Stratix IV GX FPGA Development Kit 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-VIDEO-4SGX230N Dev Kit
Altera Audio Video Development Kit, Stratix IV GX Edition 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Altera Stratix IV GX FPGA Development Kit
DK-DEV-4SGX230N Dev Kit
LTC Parts List
DK-DEV-4SGX230N Block Diagram
DK-DEV-4SGX230N Power Tree
Altera Audio Video Development Kit, Stratix IV GX Edition
DK-VIDEO-4SGX230N Dev Kit
LTC Parts List
DK-VIDEO-4SGX230N Block Diagram
DK-VIDEO-4SGX230N Power Tree

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4358的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览