LTC4245

最后购买期限

具 I2C 兼容型监视功能的多电源热插拔控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 允许在带电 CompactPCI™ 或 PCI Express™ 背板上安全地进行插拔操作
  • 8 位 ADC 负责监视电流和电压
  • I2C™/SMBus 接口
  • dI/dt 控制型软起动
  • 同时或按序接通
  • 用于 ±12V 电源的 ±20V 绝对最大额定值
  • 无需外部栅极电容器
  • 双电平电路断路器和电流限制功能电路
  • 总线预充电输出
  • 具超时的电源良好输入
  • 在故障发生之后可任选执行锁断或自动重试操作
  • 在故障发生之后向主机发出警示信号
  • 集成型 LOCAL_PCI_RST# 逻辑电路
  • 36 引脚 SSOP 封装和 38 引脚 (5mm x 7mm) QFN 封装

LTC4245
具 I2C 兼容型监视功能的多电源热插拔控制器
CompactPCI Application Sequenced Turn-On Waveform Product Package 1 Product Package 2
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
热插拔控制器 3
LTC4222 量产 具 I2C 兼容型监视功能的双通道热插拔控制器
LTC4240 量产 具 I²C 兼容接口的 CompactPCI 热插拔控制器
LTC4242 推荐用于新设计 用于PCI Express 的 双插槽热插拨控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC985A-A/B

LTC4245 Demoboard: Quad Hot Swap Controller with ADC and I2C (Requires DC590)

产品详情

DC985A-A/B: Demo Board for the LTC4245 Multiple Supply Hot Swap Controller with I2C Compatible Monitoring.

DC985A-A/B
LTC4245 Demoboard: Quad Hot Swap Controller with ADC and I2C (Requires DC590)
DC985A - Schematic

参考电路

DE-10 Nano Kit
Terasic DE10-Nano Kit 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Terasic DE10-Nano Kit
DE-10 Nano Kit
DE-10 Nano Kit Block Diagram
DE-10 Nano Power Tree

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4245的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览