LT1952
量产单开关同步正激控制器
- 产品模型
- 12
概述
- 实现高效率的同步整流器控制
- 可编程伏特-秒箝位
- 25W 至 500W 的输出功率电平
- 低电流启动
(LT1952 = 460uA;VIN 接通 / 关断 = 14.25V / 8.75V)
(LT1952-1 = 400uA;VIN 接通 / 关断 = 7.75V / 6.5V) - 真正的 PWM 软起动
- 低应力短路保护
- 精准的 107mV 电流限制门限
- 用于同步定时的可调延迟
- 具有可编程迟滞的精确停机门限
- 可编程斜率补偿
- 可编程脉冲前沿消隐
- 可编程频率 (100kHz 至 500kHz)
- 可同步至一个频率高达 1.5 • fOSC 的外部时钟
- 内部 1.23V 基准
- 2.5V 外部基准
- 电流模式控制
- 小外形 16 引脚 SSOP 封装
LT®1952 / LT1952-1是一款专为控制正激变换器拓扑结构而优化设计的电流模式 PWM 控制器,采用一个主 MOSFET。LT1952 / LT1952-1可提供同步整流器控制,因此得到了极高的效率。一个可编程伏特-秒箝位为用于防止变压器发生饱和的变压器复位提供了安全保障。这使得主端上的 MOSFET 能够以大于 50% 的占空比可靠地运行,以实现高 MOSFET、变压器和整流器利用率。LT1952 具有软起动功能,旨在以受控的方式从停机和欠压闭锁状态退出。与占空比无关的精准 107mV 电流限制门限和软起动功能相组合,以提供“打嗝”短路保护。微功率启动使得 LT1952 能够在高输入电压情况下优化。LT1952-1 允许从较低的输入电压启动。可编程斜率补偿和前沿消隐允许采用多种电感器和 MOSFET 来对环路带宽实施优化。可以在 100kHz 至 500kHz 的频率范围内对每个器件进行编程工作,而且,器件可同步至一个外部时钟。误差放大器是一个真正的运算放大器,因而可采用各种补偿网络。LT1952 / LT1952-1 采用小外形 16 引脚 SSOP 封装。
Applications
- 电信电源
- 工业和分布式电源
- 隔离型和非隔离型 DC/DC 转换器
参考资料
数据手册 1
用户手册 14
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT1952EGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1952EGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1952EGN-1#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1952EGN-1#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1952IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1952IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1952IGN-1#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1952IGN-1#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1952MPGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1952MPGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1952MPGN-1#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1952MPGN-1#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LT1952EGN#PBF | 量产 | |
| LT1952EGN#TRPBF | 量产 | |
| LT1952EGN-1#PBF | 量产 | |
| LT1952EGN-1#TRPBF | 量产 | |
| LT1952IGN#PBF | 量产 | |
| LT1952IGN#TRPBF | 量产 | |
| LT1952IGN-1#PBF | 量产 | |
| LT1952IGN-1#TRPBF | 量产 | |
| LT1952MPGN#PBF | 量产 | |
| LT1952MPGN#TRPBF | 量产 | |
| LT1952MPGN-1#PBF | 量产 | |
| LT1952MPGN-1#TRPBF | 量产 | |
|
10月 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LT1952EGN#PBF | 量产 | |
| LT1952EGN#TRPBF | 量产 | |
| LT1952EGN-1#PBF | 量产 | |
| LT1952EGN-1#TRPBF | 量产 | |
| LT1952IGN#PBF | 量产 | |
| LT1952IGN#TRPBF | 量产 | |
| LT1952IGN-1#PBF | 量产 | |
| LT1952IGN-1#TRPBF | 量产 | |
| LT1952MPGN#PBF | 量产 | |
| LT1952MPGN#TRPBF | 量产 | |
| LT1952MPGN-1#PBF | 量产 | |
| LT1952MPGN-1#TRPBF | 量产 | |
|
4月 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LT1952EGN#PBF | 量产 | |
| LT1952EGN#TRPBF | 量产 | |
| LT1952EGN-1#PBF | 量产 | |
| LT1952EGN-1#TRPBF | 量产 | |
| LT1952IGN#PBF | 量产 | |
| LT1952IGN#TRPBF | 量产 | |
| LT1952IGN-1#PBF | 量产 | |
| LT1952IGN-1#TRPBF | 量产 | |
| LT1952MPGN#PBF | 量产 | |
| LT1952MPGN#TRPBF | 量产 | |
| LT1952MPGN-1#PBF | 量产 | |
| LT1952MPGN-1#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 保护开关和控制器 1 | ||
| LTC4364 | 推荐用于新设计 | 具理想二极管的浪涌抑制器 |
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT1952-1/LTC3900 Demo Circuit - Synchronous Forward Converter (36-75V to 3.3V @ 20A)
- LT1952/LTC3900 Demo Circuit - Synchronous Forward Converter (36-75V to 3.3V @ 20A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1952
- LT1952-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1952的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论