ADUM5000
量产隔离式DC/DC转换器
- 产品模型
- 4
Viewing:
概述
- 关于AEC-Q100汽车应用级器件规格的更多信息,请下载ADuM5000W数据手册。
- 集成isoPower®的隔离式DC/DC转换器
- 3.3V或5V调节输出
- 最高500 mW输出功率
- 16引脚SOIC封装,爬电距离大于8 mm
- 工作温度最高可达:105°C(最大值)
- 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
- 热过载保护
- 安全和法规认证
UL认证
1分钟2500 V rms,符合UL 1577标准 - CSA元件验收
通知#5A(申请中) - VDE合格证书(正在审批)
DIN V VDE V 0884-10
(VDE V 0884-10):2006-12
VIORM = 560 V峰值
ADuM5000是一款基于ADI公司iCoupler®技术的隔离式DC/DC转换器。该DC/DC转换器可提供多种输入/输出电压组合的稳压隔离功率,如表1所列。
ADI公司芯片级变压器iCoupler技术使这款DC/DC转换器的隔离功率传输效率最高可达33%。因此可提供小尺寸、完全隔离的解决方案。
对于采用isoPower®技术的iCouplers系列隔离器ADuM5401、ADuM5402、ADuM5403、ADuM5404和ADuM520x,利用ADuM5000可以获得更高的输出功率水平。
isoPower利用高频开关元件,通过变压器传输功率。设计印刷电路板(PCB)布局时应特别小心,必须符合相关辐射标准。有关电路板布局建议,请参考应用笔记AN-0971。
应用
- RS-232/RS-422/RS-485收发器
- 工业现场总线隔离
- 电源启动和栅极驱动
- 隔离传感器接口
- 工业PLC
参考资料
数据手册 2
用户手册 5
应用笔记 7
技术文章 7
安全和法规认证 1
视频 5
安全和法规认证 1
参考电路 4
模拟对话 1
在线研讨会 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADUM5000ARWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM5000ARWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM5000WARWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM5000WARWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 15, 2016 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| ADUM5000ARWZ | 量产 | |
| ADUM5000ARWZ-RL | 量产 | |
| ADUM5000WARWZ | 量产 | |
| ADUM5000WARWZ-RL | 量产 | |
|
11月 6, 2013 - 13_0281 Change of Moisture Sensitivity Level Rating for ADuM5000/ADuM6000 from MSL 1 to MSL 3 |
||
| ADUM5000ARWZ | 量产 | |
| ADUM5000ARWZ-RL | 量产 | |
|
2月 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
| ADUM5000ARWZ | 量产 | |
| ADUM5000ARWZ-RL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADuM5000 IBS Models (A Grade) 2
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM5000的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论