概览
优势和特点
FlexMC Kit可让用户:- 通过开箱即用功能最大程度缩短设置时间并快速开始测试
- 快速原型制作,然后采用FlexMC Kit部署
- 以示例代码作为基础,开始属于自己的应用开发
产品详情
FlexMC Motor Control Development PlatformTM是支持所有电机控制解决方案的快速开发系统。 FlexMC KitTM通过基于模型的强大设计工具帮助您加快产品上市并提高性能。 该解决方案集硬件、软件和开箱即用功能于一体,可用于带有霍尔传感器、编码器或无传感器反馈的永磁同步电机(PMSM)。
解决方案概览
FlexMC Kit具有必要的硬件和软件,可结合ADSP-CM408 EZ Kit在开环或闭环速度控制条件下旋转套件电机。软件以可执行文件的方式提供,可使用ADI串行引导加载实用程序导入ADSP-CM408处理器。提供基于.NET图形用户界面(GUI),实现电机启动-停止、速度控制和数据可视化。此外还提供示例C代码,用于电机的开环电压频率比控制。
FlexMC Kit硬件有两个版本。 套件选项包括一个带编码器的PMSM电机、一个24V电机驱动板以及一个电源。 仅有电路板的选项只包含电机驱动板。 这种情况下,用户可以连接自己的电机和电源。 无论何种情况,电源板都直接连接ADI ADSP-CM408混合信号控制处理器EZ Kit(单独出售)。 该系统可轻松连接电机和CM408 EZ Kit,是满足原型制作需要的完美解决方案。
其余快速原型制作MATLAB/Simulink工具与支持可通过从 Boston Engineering购买此套件获得。
低压套件内容
硬件:
- 12-36V、10A低压电机控制板
- 24V、三相PMSM(不包含在仅有电路板的选项中)
- 正交增量编码器(不包含在仅有电路板的选项中)
- 单独出售: ADI ADSP-CM408 EZ Kit
软件:
- 可执行演示应用程序
- 示例应用C代码
注意: 下载软件以便开始使用,如需获得有关FlexMC Kit的技术支持,请前往中文技术论坛:
EV-MCS-LVDRV-Z平台的示例C代码
EV-MCS-LVDRV-Z电机控制平台使用入门
文档
-
Getting started with the EV-MCS-LVDRV-Z-LV (FlexMC) motor control platform2015/4/23
-
Schematic2015/4/23PDF
-
Bill of Materials2015/4/23XLS
-
PCB Layout Files2015/4/23ZIP
-
Quick Start Guide2015/4/23PDF
-
BLY17 Series Brushless DC Motors2015/4/23PDF
-
E8P OEM Optical Kit Encoder2015/4/23PDF
-
电机控制应用中的TMR位置和电流检测2025/9/5 -
电机控制应用中的TMR位置和电流检测2025/9/5 -
TMR Position and Current Sensing in Motor Control Applications2025/9/5