eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

ADL5801

推荐用于新设计

高IP3、10 MHz 至6 GHz 有源混频器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 宽带通道上/下变频器
  • 功率转换增益:1.5 dB
  • 宽带RF、本振和IF端口
  • 边带噪声指数:10 dB
  • 出色的阻塞单边带噪声指数
  • 输入IP3:27 dBm
  • 输入P1dB:12 dBm
  • 本振驱动:0 dBm(典型值)
  • RF输出端的本振泄漏:-40 dBm
  • 单电源供电:5 V @ 80 mA
  • 可调偏置,适合低功耗工作
  • 4 mm × 4 mm,24引脚裸露焊盘LFCSP封装

ADL5801利用一个高线性度双平衡有源混频器内核以及集成的本振缓冲放大器来提供10 MHz至6 GHz的高动态范围频率转换。专有的线性化架构使混频器能在高输入电平下提供增强的IP3性能。偏置调整特性可通过单一控制引脚实现输入线性度、单边带噪声指数,以及直流电流的较优化。在手机应用中,带内阻塞信号可能会导致动态性能下降,ADL5801的高输入线性度使其能够满足这一应用的严苛要求。自适应偏置功能使得该款器件能够在出现强阻塞信号时实现高IP3性能。当强干扰不再出现时,ADL5801会自动偏置以实现低噪声指数和低功耗。

平衡的有源混频器可提供出色的本振至射频与本振至中频泄漏,其典型值优于-40 dBm。IF的输出内部连接至200Ω的源阻抗,当负载为200Ω时,电压转换增益为7.5 dB(典型值)。开集IF输出的宽频率范围使得ADL5801适合用作各种传输应用中的上变频器。

应用
  • 手机基站接收机
  • 无线链路下变频器
  • 宽带模块转换
  • I仪器仪表
  • ADL5801
    高IP3、10 MHz 至6 GHz 有源混频器
    ADL5801 Functional Block Diagram ADL5801 Pin Configuration
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
    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    差分放大器 2
    ADL5561 推荐用于新设计 2.9 GHz超低失真射频/中频差分放大器
    AD8352 推荐用于新设计 2 GHz超低失真差分射频/中频放大器
    可变增益放大器(VGA) 4
    AD8351 量产 低失真RF/IF差分放大器
    AD8370 量产 750 MHz 数字控制式可变增益放大器
    AD8375 量产 超低失真IF VGA
    ADL5336 过期 集成可编程RMS检波器的可级联IF VGA
    锁相环(PLL)频率合成器 13
    ADF4350 量产 集成VCO的宽带频率合成器
    ADF4106 量产 6 GHz整数N分频PLL
    ADF4156 量产 6.2 GHz 小数N分频频率合成器
    ADF4360-0 量产 集成式整数N分频合成器/VCO输出频率范围为2400 MHz至2725 MHz
    ADF4360-1 量产 集成式整数N分频频率合成器和VCO,输出频率为2050至2450 MHz
    ADF4360-2 量产 集成式整数N分频频率合成器和VCO - 输出频率1850至2170
    ADF4360-3 量产 集成式整数N分频频率合成器和VCO - 输出频率1600至1950
    ADF4360-4 量产 集成式整数N分频频率合成器和VCO,输出频率为1450至1750 MHz
    ADF4360-5 量产 集成式整数N分频频率合成器和VCO - 输出频率1200至1400
    ADF4360-6 量产 集成式整数N分频频率合成器和VCO,输出频率为1050至1250 MHz
    ADF4360-7 量产 集成式频率合成器和VCO
    ADF4360-8 量产 集成式整数N分频频率合成器和VCO,输出频率为65至400 MHz
    ADF4360-9 量产 集成VCO的时钟发生器PLL
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    工具及仿真模型

    ADIsimRF

    ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

    打开工具

    ADIsimPLL™

    ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

    打开工具

    评估套件

    EVAL-ADL5801
    ADL5801评估板

    参考电路

    Frequency Selective RF Detector
    CN0360 参考设计

    频率选择、RMS响应、90 dB动态范围、35 MHz至4.4 GHz RF检波器

    特性和优点

    • 可选频率RMS检波器
    • 35MHz至4.4GHz
    • 90dB动态范围

    Block Diagram of the Translation Loop Synthesizer
    CN0369 参考设计

    低相位噪声的转换锁相环频率合成器

    特性和优点

    • 转换环路频率合成器
    • 5GHz5.4GHz RF输出
    • 低相位噪声
    CN0360
    频率选择、RMS响应、90 dB动态范围、35 MHz至4.4 GHz RF检波器
    Frequency Selective RF Detector
    CN0239
    带无缝本振接口的宽带6 GHz有源混频器
    Broadband Interface Between ADF4351 PLL
    CN0369
    低相位噪声的转换锁相环频率合成器
    Block Diagram of the Translation Loop Synthesizer
    EVAL-CN0369-SDPZ PCB Photo

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5801的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览