LTM4620A

製造中

デュアル13Aまたはシングル26A DC/DC μModuleレギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • デュアル13A出力またはシングル26A出力
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~16V
  • 出力電圧範囲:0.6V~5.3V
  • 全DC出力電圧誤差:最大±1.5%
  • 複数のLTM4620Aによるマルチフェーズ電流分担:最大100A
  • LTM4620より高効率かつ出力電圧範囲が広い
  • 差動リモート検出アンプ
  • 電流モード制御/高速トランジェント応答

  • 調整可能なスイッチング周波数
  • 過電流フォールドバック保護
  • 周波数同期
  • 内部温度モニタ
  • 出力過電圧保護
  • LTM4628(デュアル8A)およびLTM4620(デュアル13A)とピン互換
  • 熱特性が改善された(15mm × 15mm × 4.41mm)LGAパッケージおよび(15mm × 15mm × 5.01mm)BGAパッケージ

LTM4620Aは、完全なデュアル13Aまたはシングル26A出力のスイッチング・モードDC/DC電源で、LTM4620より出力電圧範囲が広く、高効率です。スイッチング・コントローラ、パワーFET、インダクタ、およびすべての支持部品がパッケージに搭載されています。LTM4620Aは、4.5V~16Vの入力電圧範囲で動作し、出力電圧の範囲がそれぞれ0.6V~5.3Vの2つの出力をサポートしており、出力電圧は1本の外付け抵抗で設定されます。高効率設計により、出力ごとに最大13Aの連続電流を供給します。必要な入力コンデンサおよび出力コンデンサはわずか数個です。

このデバイスは、周波数同期、マルチフェーズ動作、Burst Mode®動作、電源レールのシーケンス制御のための出力電圧トラッキングをサポートしています。また、デバイス温度をモニタするための温度検出ダイオードを内蔵しています。高いスイッチング周波数と電流モード・アーキテクチャにより、安定性を損なうことなく入力および負荷の変動に対するきわめて高速なトランジェント応答が可能です。

フォルト保護機能には、過電圧保護と過電流保護が含まれます。この電源モジュールは、省スペースで熱特性が改善された独自の15mm x 15mm x 4.41mm LGAパッケージと、15mm × 15mm × 5.01mm BGAパッケージで供給されます。LTM4620Aは、SnPb(BGA)またはRoHS準拠の端子仕上げで供給されます。

Vout Range Efficiency 12Vin, 1.2Vout
LTM4620 0.6V-2.5V 83%
LTM4620A 0.6V-5.3V 86%

アプリケーション

  • 通信機器およびネットワーク機器
  • 産業用機器

LTM4620A
デュアル13Aまたはシングル26A DC/DC μModuleレギュレータ
26A, 5V Output DC/DC μModule® Regulator 5V Efficiency vs IOUT Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 2
LTM4676 製造中止 パワーシステム・マネージメント機能を備えたデュアル13A/シングル26A μModuleレギュレータ
LTM4630 新規設計に推奨 デュアル18Aまたはシングル36A DC/DC µModule(パワー・モジュール)レギュレータ
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
保護スイッチ & コントローラ 1
LTC4370 新規設計に推奨 2電源ダイオードOR電流平衡コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2204B

LTM4675 + LTM4676A + LTM4677 + LTM4620A Demo Board | PSM μModule Power Stick

製品詳細

Demonstration circuit 2204B is a very compact demo board that showcases five different devices – LTM4675, LTM4676A, LTM4677, LTM4620A and LTC2974. These devices cover various product lines including DC/DC μModule® regulator with digital power system management (LTM4675, LTM4676A and LTM4677), high current analog DC/DC μModule regulator (LTM4620A) and I2C/SMBus/PMBus power system managers with EEPROM (LTC2974). Please see data sheets for more detailed information.


 


eval board
DC1759A

LTM4620AEV Demo Board | Dual Buck µModule Regulator, 5.5V ≤ VIN ≤ 16V, VOUT1 = 3.3V @ 13A, VOUT2 = 5V @ 13A

製品詳細

Demonstration circuit 1759A features the LTM4620AEV, the high efficiency, high density, dual 13A, switch mode step-down power module regulator. The input voltage is from 5.5V to 16V. The output voltage is programmable from 0.6V to 5V. DC1759A can deliver 13A maximum current from each channel. As explained in the data sheet, output current derating is necessary for certain VIN, VOUT, and thermal conditions. The board operates in continuous conduction mode in heavy load conditions. For high efficiency at low load currents, the MODE jumper (JP1) selects pulse-skipping mode for noise sensitive applications or Burst Mode® operation in less noise sensitive applications. Two outputs can be connected in parallel for a single 26A output solution with optional jumper resistors. The board allows the user to program how its output ramps up and down through the TRACK/SS pin. The output can be set up to either coincidentally or ratiometrically track with another supply’s output. Remote output voltage sensing is available for improved output voltage regulation at
the load point.


 


eval board
DC2268A-B

LTM4620AEV Demo Board | 1.5' × 1.2' PCB, Dual Buck µModule Regulator, 5.5V ≤ VIN ≤ 16V, VOUT1 = 3.3V @ 13A, VOUT2 = 1.5V @ 13A

製品詳細

Demonstration circuit 2268A-B is a high efficiency, high density, dual 18A, switch mode step-down power supply on a compact 1.5' × 1.2' PCB. It features the LTM4620A μModule regulator. The input voltage is from 5.5V to 16V. The output voltage is programmable from 0.6V to 5V. DC2268A-B can deliver up to 13A maximum in each channel. As explained in the data sheet, output current derating is necessary for certain VIN, VOUT, and thermal conditions. The board operates in continuous conduction mode in heavy load conditions. For high efficiency at low load currents, the resistor jumper (R1/R2) selects pulses-kipping mode for noise sensitive applications or Burst Mode® in less noise sensitive applications. Two outputs can be connected in parallel for a single 26A output solution with optional jumper resistors.

DC2204B
LTM4675 + LTM4676A + LTM4677 + LTM4620A Demo Board | PSM μModule Power Stick
DC2204B - Demo Board Image
DC1759A
LTM4620AEV Demo Board | Dual Buck µModule Regulator, 5.5V ≤ VIN ≤ 16V, VOUT1 = 3.3V @ 13A, VOUT2 = 5V @ 13A
DC1759A Demo Board DC1759A Demo Board DC1759A Demo Board DC1759A Demo Board DC1759A - Schematic
DC2268A-B
LTM4620AEV Demo Board | 1.5' × 1.2' PCB, Dual Buck µModule Regulator, 5.5V ≤ VIN ≤ 16V, VOUT1 = 3.3V @ 13A, VOUT2 = 1.5V @ 13A
DC2268A-B Demo Board DC2268A-B Demo Board DC2268A-B Demo Board DC2268A - Schematic

リファレンス・デザイン

Virtex UltraScale Development Platform
Xilinx Virtex UltraScale Development Platform Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Stratix 10 GX Signal Integrity Development Kit
Stratix 10 GX Signal Integrity Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with Intel PSG to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • The validated power solutions include uModules power products that address time and space constraints while delivering high efficiency, reliability, and low noise.
  • The actual power tree represents the best solution at time of design.
  • A recommended power tree has also been included to present the ideal solution at time of Stratix 10 GX SI development kit release. An updated alternate version of the power tree represents the latest solutions available from Analog Devices. For many applications, an intermediate rail is not ideal, so recommendations for an alternate power tree that allows for direct power conversion from 12V input is provided below.
Xilinx VU37P Board
HTG-937: Xilinx Virtex UltraScale+ ™ VU37P/VU47P HBM Development Board Circuits from the Lab®

機能と利点

The HTG-937 provides access to large FPGA gate density and 8GB/16GB of high bandwidth memory. It is populated with the Xilinx Zynq Virtex Ultrascale VU37P, or VU47P. Analog Devices power solution on this platform is fully validated to meet the requirements of Xilinx Zynq Virtex Ultrascale FPGAs to ensure a robust power delivery solution.

DC/DC μModule regulators are used on the HTG-937 to power Xilinx FPGA and/or SoC rails as well as other system rails. These regulators are highly integrated solutions with built in controller, power FETs, inductors, and capacitors that simplify layout and provide robust power delivery performance.

We provide supporting documentation including power schematics, layout, LTpowerPlanner and applicable LTpowerPlay configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly.

Stratix 10 GX PCIE FPGA Development Kit
Intel Stratix 10 FPGA PCIe Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with Intel PSG to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • The validated power solutions include uModules power products that address time and space constraints while delivering high efficiency, reliability, and low noise.
  • The actual power tree represents the best solution at time of design.
  • A recommended power tree has also been included to present the ideal solution at time of Stratix 10 GX PCIe development kit release. An updated alternate version of the power tree represents the latest solutions available from Analog Devices. For many applications, an intermediate rail is not ideal, so recommendations an alternate power tree that allow for direct power conversion from 12V input is provided below.
Xilinx Virtex UltraScale Development Platform
Virtex UltraScale Development Platform
HTG-830 Power Tree
Stratix 10 GX Signal Integrity Development Kit
Stratix 10 GX Signal Integrity Development Kit
Stratix 10 GX Signal Integrity Development Kit Block Diagram
Stratix 10 GX Signal Integrity Development Kit (Actual Power Tree representative of components used on board)
Stratix 10 GX Signal Integrity Development Kit (updated alternate Simplified Power Tree: 12Vin to required I/O voltages)
HTG-937: Xilinx Virtex UltraScale+ ™ VU37P/VU47P HBM Development Board
Xilinx VU37P Board
HTG-937 Block Diagram
HTG-937 Actual Power Tree Picture
Intel Stratix 10 FPGA PCIe Development Kit
Stratix 10 GX PCIE FPGA Development Kit
Stratix 10 GX PCIE FPGA Development Kit Block Diagram
Stratix 10 GX PCIE FPGA Development Kit (Recommended Simplified Power Tree: 12Vin to required I/O voltages)
Stratix 10 GX PCIE FPGA Development Kit (Actual Power Tree representative of components used on board)

最新のディスカッション

最近表示した製品