LT5400

新規設計に推奨

整合したクワッド抵抗ネットワーク

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 優れた整合
    • Aグレード:0.01%の整合
    • Bグレード:0.025%の整合
  • 整合の温度ドリフト:0.2ppm/℃
  • 動作電圧:±75V(絶対最大定格は±80V)
  • 絶対抵抗値温度ドリフト:8ppm/℃
  • 長期安定度:2000時間で2ppm未満
  • 動作温度:-55℃~150℃
  • 8ピンMSOPパッケージ
LT5400
整合したクワッド抵抗ネットワーク
Difference Amplifier Distribution of Matching Drift Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice 8


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT5400-1
  • LT5400-2
  • LT5400-3
  • LT5400-4
  • LT5400-5
  • LT5400-6
  • LT5400-7
  • LT5400-8

設計ツール 1

Signal Chain Designer

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
ADSKPMB10-EV-FMCZ

Single-Channel, Fully Isolated, Low Latency Data Acquisition System (DAQ)

機能と利点

  • Fully Isolated PMOD-to-FMC interposer board
  • Software programmable bipolar input ranges (±1.1 V to ±11.0 V)
    • Allows single-ended and differential signals
  • GΩ input impedance allows direct interface with sensors
  • On-board 5 V reference and buffer
  • Complete power management solution
  • SPI-/QSPI-/MICROWIRE-/DSP-compatible serial interface
  • PC software for control and data analysis of time and frequency domain

製品詳細

The ADSKPMB10-EV-FMCZ signal chain kit is a two-board solution, which consists of a Precision Medium Bandwidth Data Acquisition Solution on a PMOD form factor and a Fully Isolated PMOD-to-FMC interposer board.

The Precision Medium Bandwidth Data Acquisition Solution features a discrete programmable gain instrumentation amplifier (PGIA) that was built using a 30V, High Speed, Low Noise, Low Bias Current, JFET Operational Amplifier, the ADA4627-1, a Precision Quad Matched Resistor Network, the LT5400, a Low Capacitance, 4-Channel, ±15 V/+12 V iCMOS™ Multiplexer, the ADG1209 and the internal Fully Differential Amplifier (FDA) ADC driver of the ADAQ4003. The PGIA in thru front-end offers high input impedance that allows direct interface with a variety of sensors. A programmable gain is often needed to adapt the circuit to different input signal amplitudes—unipolar or bipolar and single-ended or differential with varying common-mode voltages. The PGIA works with the ADAQ4003, an 18-Bit, 2 MSPS, µModule® Data Acquisition Solution.

The Fully Isolated PMOD-to-FMC interposer board was designed using a Low Noise, 1A, 1MHz Push-Pull DC/DC Driver with Duty Cycle Control, the LT3999, a Robust 3.0kVrms Digital Isolators w/ Fail-Safe for the SPI lines and PGIA gain control pins, the ADuM152N and the ADuM120N, and a Low noise and ultra-low noise LDO regulators the ADP7105 and the ADP150N respectively.

APPLICATIONS

  • Data acquisition and system monitoring
  • Automated test equipment
  • Instrumentation 
  • Medical equipment

ADSKPMB10-EV-FMCZ
Single-Channel, Fully Isolated, Low Latency Data Acquisition System (DAQ)
ADSKPMB10-EV-FMCZ ADSKPMB10-EV-FMCZ - Top View ADSKPMB10-EV-FMCZ - Bottom View ADSKPMB10-EV-FMCZ Kit with SDP-H1 ADSKPMB10-EV-FMCZ Kit with SDP-H1 - Top View

リファレンス・デザイン

Figure 1. EVAL-CN0560-FMCZ Simplified Block Diagram
CN0560 Circuits from the Lab®

高精度・広帯域幅の電流測定シグナル・チェーン ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 保護機能付きの電流入力レンジが選択可能
  • 測定レンジは10A、10mA、10uAの3つ
  • オーバーサンプリングにより、ダイナミック・レンジは111dBまで可能
Figure 1. CN0554 Simplified Block Diagram
CN0554 Circuits from the Lab®

Raspberry Pi プラットフォーム対応±10V アナログ入力および±15V アナログ出力

機能と利点

  • 8個の疑似差動入力または16個のシングルエンド入力
  • ±13Vまで選択可能な入力電圧範囲
  • 16個のシングルエンド出力
  • ±15Vまで可能な出力
  • 電源レールはすべてRaspberry Piで供給

使用製品


資料


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2023-02-17 01:00
    CN0554: 10V Analog Input and 15V Analog Output for Raspberry Pi
CN0513 Board
CN0513 Circuits from the Lab®

20-Bit, 1.8 MSPS, ±2.5 ppm INL, Low Drift, High Accuracy Data Acquisition Solution

機能と利点

  • Data acquisition solution fully characterized over 0°C to 70°C
  • Guaranteed 20-bit no missing codes
  • INL: ±2 ppm, DNL: ±0.25 ppm
  • Throughput: 1.8 MSPS
  • Offset error drift: ±3.5 ppm/°C; gain error drift: ±6 ppm/°C
  • SNR: 98 dB at G = 1, 92 dB at G = 10, fIN = 1 kHz
  • THD: −120 dB at G = 1, −116 dB at G = 10, fIN = 1 kHz
  • Oversampled dynamic range: 102 dB at 900 kSPS, OSR = 2
  • Software programmable bipolar input ranges (±1 V to ±10 V)
    • Allows single-ended and differential signals
  • CMRR: 92 dB typical
  • GΩ input impedance allows direct interface with sensors
  • Ease of use features reduce system power and complexity
  • ADC Input overvoltage clamp protection sinks up to 50 mA
  • On-board 5 V reference and buffer
  • First conversion accurate, no latency/pipeline delay
  • Fast conversion time allows low SPI clock rates
  • SPI-/QSPI-/MICROWIRE-/DSP-compatible serial interface
CN0560
高精度・広帯域幅の電流測定シグナル・チェーン ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
Figure 1. EVAL-CN0560-FMCZ Simplified Block Diagram
EVAL-CN0560-FMCZ Evaluation Board
EVAL-CN0560-FMCZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0560-FMCZ Evaluation Board - Bottom View
CN-0560 and SDP-H1
CN0554
Raspberry Pi プラットフォーム対応±10V アナログ入力および±15V アナログ出力
Figure 1. CN0554 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0554-RPIZ
EVAL-CN0554-RPIZ - Top View
EVAL-CN0554-RPIZ - Bottom View
CN0513
20-Bit, 1.8 MSPS, ±2.5 ppm INL, Low Drift, High Accuracy Data Acquisition Solution
CN0513 Board
CN0513 Block Diagram
AD4020 Reference Design Block Diagram

最新のディスカッション

最近表示した製品