AD7916
製造中A/Dコンバータ、16ビット、1MSPS / 500kSPS PulSAR、MSOP / LFCSPに収納
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.96
製品情報
- 高性能
- 真の差動アナログ入力範囲:±VREF
- 0V~VREF(VREFは2.5V~5V)
- スループット:1MSPSと500kSPSのオプション
- ゼロ遅延アーキテクチャ
- ノー・ミス・コードの16ビット分解能
- INL:±0.4LSB(代表値)、±1LSB(最大値)
- ダイナミック・レンジ:95.5dB、VREF = 5V
- S/N比:94dB(fIN = 1kHz、VREF = 5V)
- THD:−118.5dB(fIN = 1kHz、VREF = 5V)
- SINAD:93.5dB(fIN = 1kHz、VREF = 5V)
- 真の差動アナログ入力範囲:±VREF
- 低消費電力
- 1.8V/2.5V/3V/5Vのロジック・インターフェースで2.5Vの単電源動作
- AD7916:500kSPSで2mW(VDDのみ)、500kSPSで3.7mW(合計)
- 10kSPSで70µW
- 独自のシリアル・インターフェース:SPI/QSPI/MICROWIRE™/DSP互換1
- 10ピン・パッケージ:MSOPおよび3mm × 3mm LFCSP
- 広い動作温度範囲:−40℃~+125ºC
AD7915 / AD7916は、16ビット逐次比較型A/Dコンバータ(ADC)、単電源(VDD)で動作します。低消費電力、高速、16ビット・サンプリングADCと多機能シリアル・インターフェース・ポートを内蔵しています。AD7915 / AD7916はIN+ピンとIN-ピンとの間の電圧差をCNVの立ち上がりエッジでサンプリングします。これらのピンの電圧は通常0VとVREF間で逆位相に振れます。リファレンス電圧(REF)は外部より与えられますが、電源電圧(VDD)とは独立して設定できます。AD7915/AD7916の消費電力はスループットに比例して増加します。
AD7915 / AD7916はシリアル・インターフェース(SPI)互換で、SDI入力を使うことにより1つの3線式バスで複数のADCをデイジーチェン接続することができます。インターフェースは別のVIO電源を使用することにより1.8V、2.5V、3V、5Vロジックと互換になります。
AD7915 / AD7916は10ピンMSOPまたは10ピンLFCSPを採用し、-40~+125℃で動作を規定しております。
アプリケーション- ATE(自動試験装置)
- データ・アクイジション・システム
- 医療機器
- マシン・オートメーション
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 4
技術記事 4
製品ハイライト 1
チュートリアル 3
製品ハイライト 1
製品選択ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7916BCPZ-RL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
| AD7916BRMZ | 10-Lead MSOP | ||
| AD7916BRMZ-RL7 | 10-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 30, 2017 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
| AD7916BRMZ | 製造中 | |
| AD7916BRMZ-RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| オペアンプ(OPアンプ) 11 | ||
| ADA4805-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、オフセット・ドリフト0.2µV/℃、105MHz、低消費電力、低ノイズ、レールtoレール |
| ADA4897-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、1nV/√Hz、低消費電力 |
| AD8021 | 製造中 | オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速 |
| AD8031 | 製造中 | オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O |
| AD8605 | 製造中 | オペアンプ、シングル、高精度、ローノイズ、入/出力レールtoレール、CMOS |
| ADA4627-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流 |
| ADA4637-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、80MHz、低ノイズ 、低入力バイアス電流 |
| AD8610 | 製造中 | オペアンプ、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET、シングル |
| ADA4805-2 | 新規設計に推奨 |
オペアンプ、デュアル、オフセット・ドリフト0.2µV/℃、105MHz、低消費電力、低ノイズ、レールtoレール |
| ADA4841-1 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
| ADA4841-2 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
| デジタル・アイソレータ 4 | ||
| ADUM1401 | 製造中 | 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(3/1チャンネル方向性) |
| ADUM4401 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、5kV RMS耐性 |
| ADUM3481 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル(取り扱い可能信号方向:3/1) |
| ADUM3401 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、4チャンネル、システム・レベルのESD信頼性を強化 |
| リニア・レギュレータ 4 | ||
| ADP7182 | 新規設計に推奨 | リニア・レギュレータ、-28 V / − 200 mA、低ノイズ |
| ADM7160 | 新規設計に推奨 | リニア・レギュレータ、200 mA、超低ノイズ |
| ADP7118 | 新規設計に推奨 | 20V、200mA、低ノイズ、CMOS LDOリニア電圧レギュレータ |
| ADP7142 | 新規設計に推奨 | 40V、200mA、低ノイズ、CMOS LDOリニア電圧レギュレータ |
| 差動アンプ 2 | ||
| ADA4940-1 | 製造中 | ADC ドライバ用アンプ、超低消費電力、低ひずみ性能 |
| ADA4941-1 | 製造中 | 差動ADCドライバ、単電源、18ビット対応 |
| 電圧リファレンス 9 | ||
| ADR435 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有 |
| ADR4550 | 製造中 | 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
| ADR445 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧5.0V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
| ADR433 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧3.0V、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |
| ADR4533 | 製造中 | 3.3V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
| ADR443 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧3.0V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
| ADR431 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |
| ADR4525 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
| ADR441 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧2.5V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |