LTM4668A
推荐用于新设计具有可配置 1.2A 输出阵列的四通道 DC/DC µModule 稳压器
- 产品模型
- 3
概述
- 每输出通道具有1.2A电流的四通道输出降压型µModule稳压器
- 宽输入电压范围:2.7V 至 17V
- 输出电压:0.6V 至 5.5V
- 1.2A DC,可并联,每个通道提供输出电流
- 总输出电压调节能力:±1.5%
- 100% 占空比运行
- 电流模式控制,快速瞬态响应
- 外部频率同步
- 可选突发工作模式(Burst Mode®)
- 电源良好指示
- 过压、过流和过温保护
- 6.25mm x 6.25mm x 2.1mm BGA 封装
- 与 LTM4668 引脚兼容(0.6V 至 1.8V 输出,1MHz)。
LTM4668A 是一款四通道 DC/DC 降压型 µModule (微型模块) 稳压器,每个输出可提供 1.2A DC 电流。可以通过阵列来并联输出,以实现高达 4.8A 的电流供应能力。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和支持组件。LTM4668A 的工作输入电压范围为 2.7V 至 17V,支持 0.6V 至 5.5V 的输出电压范围。只需采用大容量输入和输出电容器。该器件支持频率同步、PolyPhase (多相) 操作、可选突发模式 (Burst Mode) 操作、100% 占空比和低 IQ 操作。LTM4668A 的高开关频率和电流模式架构可对电压和负载变化做出非常快的瞬态响应,并不会牺牲稳定性。
故障保护功能包括过压、过流和过温保护。该电源模块采用节省空间的耐热性能增强型 6.25mm × 6.25mm × 2.1mm BGA 封装。LTM4668A 采用 SnPb (BGA) 或符合 RoHS 指令的端子涂层。
应用
- 电信、网络和工业设备
- 多轨负载点调节
- FPGA、DSP 和 ASIC 应用
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
设计笔记 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTM4668AEY#PBF | 49-Lead BGA (6.25mm x 6.25mm x 2.10mm) | ||
| LTM4668AIY | 49-Lead BGA (6.25mm x 6.25mm x 2.10mm) | ||
| LTM4668AIY#PBF | 49-Lead BGA (6.25mm x 6.25mm x 2.10mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 29, 2026 - 26_0022 LTM4668, LTM4668A Die Thickness and Inductor Change |
||
| LTM4668AEY#PBF | 量产 | |
| LTM4668AIY | 量产 | |
| LTM4668AIY#PBF | 量产 | |
|
9月 12, 2023 - 23_0160 LTM4668A/LTM4668 Data Sheet Revision |
||
| LTM4668AEY#PBF | 量产 | |
| LTM4668AIY#PBF | 量产 | |
|
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
| LTM4668AEY#PBF | 量产 | |
| LTM4668AIY#PBF | 量产 | |
|
3月 20, 2020 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
| LTM4668AEY#PBF | 量产 | |
| LTM4668AIY#PBF | 量产 | |
|
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
| LTM4668AEY#PBF | 量产 | |
| LTM4668AIY#PBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM4668
- LTM4668A
LTpowerCAD 1
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTM4668
- LTM4668A
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4668A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论