LTM4626

推荐用于新设计

20VIN、12A 降压型 DC/DC µModule 稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 在 <1cm2(单面 PCB)或 0.5cm2(双面 PCB)的空间内提供完整的解决方案
  • 6.25mm × 6.25mm × 3.87mm BGA 封装
  • 宽输入电压范围:3.1V 至 20V
  • 0.6V 至 5.5V 输出电压
  • 12A 直流输出电流
  • 整个线路、负载和温度范围内的最大总直流输出电压误差为 ±1.5%
  • 差分远程感应放大器
  • 电流模式控制,快速瞬态响应
  • 外部频率同步
  • 与多个 LTM4626 多相并联均流
  • 输出电压跟踪
  • 可选择的不连续模式
  • 电源正常指示器
  • 过压、过流和过热保护
LTM4626
20VIN、12A 降压型 DC/DC µModule 稳压器
LTM4626 Application Circuit LTM4626 Pin Configuration LTM4626 Performance Graph
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTM4626

LTpowerCAD 1


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTM4626
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2665B-A

LTM4626 | 20VIN,12A 降压型 μModule 稳压器

产品详情

演示电路 2665B-A 采用 LTM4626 μModule® 稳压器,这是一款高性能、高效降压型稳压器。LTM4626 是一款完整的 DC/DC 负载点稳压器,采用耐热性能增强型 6.25mm × 6.25mm × 3.87mm BGA 封装。LTM4626 的工作输入电压范围为 3.1V 至 20V,能够提供高达 12A 的输出电流。输出电压可在 0.6V 至 5.5V 范围内编程,并可以远程检测。堆叠式电感器设计可改善散热性能,并显著降低封装面积。TRACK/SS 引脚提供输出电压跟踪,用于电源轨时序监控。通过 SYNC/MODE 引脚可以进行外部时钟同步。要在低负载电流下实现高效率,可以在噪声敏感度较低的应用中使用 MODE 跳线 (JP7) 选择不连续电流模式 (DCM) 操作。要处理或修改 DC2665B-A,请结合本演示手册阅读 LTM4626 数据手册。

eval board
DC2665A-A

停产:LTM4626|20VIN,12A降压型µModule稳压器

产品详情

该评估板已停产且不再推荐使用。替代板为DC2665B-A。

演示电路2665A-A内置LTM4626 μModule®稳压器,这是一款高性能高效率降压型稳压器。LTM4626是一款完整的DC/DC负载点稳压器,采用散热增强型6.25mm × 6.25mm × 3.87mm BGA封装。LTM4626具有3.1V至20V的工作输入电压范围并提供高达12A的输出电流。输出电压在0.6V至5.5V范围内可编程并可远程检测。堆叠式电感设计可改善散热性能并显著减小封装面积。可通过TRACK/SS引脚提供输出电压跟踪,用于电源轨时序监控。通过SYNC/MODE引脚可以进行外部时钟同步。针对低负载电流下的高效率,使用MODE跳线(JP7)选择噪声不敏感应用中的DCM工作模式。在使用或修改DC2665A-A时,必须仔细阅读此演示手册与LTM4626数据手册。

DC2665B-A
LTM4626 | 20VIN,12A 降压型 μModule 稳压器
DC2665B-A Evaluation Board - Top View
DC2665A-A
停产:LTM4626|20VIN,12A降压型µModule稳压器
DC2665A-A Image

参考电路

Stratix 10 GX PCIE FPGA Development Kit
Intel Stratix 10 FPGA PCIe Development Kit 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with Intel PSG to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • The validated power solutions include uModules power products that address time and space constraints while delivering high efficiency, reliability, and low noise.
  • The actual power tree represents the best solution at time of design.
  • A recommended power tree has also been included to present the ideal solution at time of Stratix 10 GX PCIe development kit release. An updated alternate version of the power tree represents the latest solutions available from Analog Devices. For many applications, an intermediate rail is not ideal, so recommendations an alternate power tree that allow for direct power conversion from 12V input is provided below.
Intel Stratix 10 FPGA PCIe Development Kit
Stratix 10 GX PCIE FPGA Development Kit
Stratix 10 GX PCIE FPGA Development Kit Block Diagram
Stratix 10 GX PCIE FPGA Development Kit (Recommended Simplified Power Tree: 12Vin to required I/O voltages)
Stratix 10 GX PCIE FPGA Development Kit (Actual Power Tree representative of components used on board)

最新评论

近期浏览