eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

LT3045

推荐用于新设计

20V、500mA、超低噪声、超高 PSRR 线性稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 超低有效值噪声:0.8µVRMS(10Hz至100kHz)
  • 超低散粒噪声:2nV/√Hz(10kHz时)
  • 超高PSRR:76dB(1MHz时)
  • 输出电流:500mA
  • 宽输入电压范围:1.8V至20V
  • 单个电容改善了噪声性能和PSRR
  • 100µA SET引脚电流:初始精度:±1%
  • 单个电阻设置输出电压
  • 高带宽:1MHz
  • 可编程限流
  • 低压差:260mV
  • 输出电压范围:0V至15V
  • 可编程电源良好
  • 快速启动能力
  • 精密使能/UVLO
  • 可并联以实现较低的噪声和较高的电流
  • 带折返功能的内部限流
  • 最小输出电容:10μF(陶瓷电容)
  • 电池反接和反向电流保护
  • 12引脚MSOP和10引脚3mm × 3mm DFN封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT3045-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
LT3045
20V、500mA、超低噪声、超高 PSRR 线性稳压器
LT3045 Application Circuit LT3045 Pin Configuration LT3045 Pin Configuration LT3045 Performance Graph LT3045-EP Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 4

用户手册 2

应用笔记 2

设计笔记 3

技术文章 8

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2975 推荐用于新设计 具准确输入电流和能量测量功能的 4 通道 PMBus 电源系统管理器
线性稳压器 1
LT1763 推荐用于新设计 500mA、低噪声、LDO 微功率稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT3045
  • LT3045-1
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
SCP-LT3045-1-EVALZ

LT3045-1 信号链评估板| 500mA 超低噪声正 LDO

产品详情

演示电路 SCP-LT3045-1-EVALZ 是 20V、500mA 低压降(LDO)稳压器,设计用于噪声敏感电路中同类较佳的低噪声操作。它易于配置用于较宽的输出范围,并具有高 PSRR,操作极为安静。

像信号链电源系列中的所有电路板一样,该板可轻松插入其他 SCP 板中,以形成完整的信号链电源系统,从而能够快速评估低功耗信号链。要评估该评估板,需要一些通用的 SCP 硬件,即:

  • SCP-INPUT-EVALZ
  • SCP-OUTPUT-EVALZ
  • SCP-1X5BKOUT-EVALZ
  • SCP-THRUBRD-EVALZ
  • SCP-FILTER-EVALZ
  • SCP-1X2BKOUT-EVALZ
  • SCP-5X1-EVALZ

 

为了正确评估 SCP 系列演示板,您将需要 SCP Configurator 配套软件。SCP Configurator 可以帮助您为您的设计选择正确的电路板和拓扑。

请注意,演示手册并未涵盖关于 LT3045-1 的操作和配置的重要细节。有关该套件的完整说明,请参考 LT3045-1 数据手册。

eval board
DC2491A

LT3045演示板|20V、500mA、超低噪声、超高PSRR RF LDO稳压器

产品详情

演示电路DC2491A内置LT3045EDD,这是一款具有可编程限流功能的500mA、超低噪声和超高电源电压抑制比(PSRR)低压差(LDO)稳压器。DC2491A的输入电压范围为3.8V至20V。LT3045提供500mA的最大输出电流,但在此电流水平下,热性能将最大输入电压限制在8.3V,无需较大的覆铜面积或强制空气冷却。

除具有超低噪声和超高PSRR特性外,该稳压器还提供可编程电源良好功能以及可编程限流功能。通过检测ILIM引脚电压也可实现电流监控。

eval board
ADXBAND16EBZ

16Tx/16Rx X 波段直接采样相控阵/雷达/卫星通信开发平台

特性和优点

  • X 波段发射和接收频率:8GHz 至 12GHz
  • 利用电容切换在 L、S 和 C 波段进行直接采样
  • 适用于 AD9084 的多通道宽带系统开发平台 
  • 可与 Xilinx VCU118 评估板配合使用(需另行购买)
  • 16× 个射频接收通道(32× 个数字接收通道)
    • 总共 16 个 4GSPS 至 20GSPS ADC 通道×
    • 48× 个数字下变频器 (DDC) 和复数数字控制振荡器 (NCO)
    • 16 个可编程有限脉冲响应滤波器(pFIR)×
    • 16 个复有限脉冲响应滤波器(CFIR)×
  • 适用于所有领域的完整电源管理解决方案
  • 单一 12V 电源电压,便于电源管理
  • 板尺寸:221mm × 158mm (8.9” × 6.2”)

产品详情

本用户指南是使用 ADXBAND16EBZ 的系统工程师和软件开发人员的主要信息来源。该平台包含四个 AD9084 软件定义、直接采样混合信号前端 (MxFE),包括射频前端、时钟电路和电源电路。常见目标应用包括相控阵雷达、电子战和地面卫星通信。接收和发射射频前端具有旁路配置,可实现小于 8GHz 至 18GHz 的自定义频率范围。

ADXBAND16EBZ 展示了一套完整的系统解决方案。该平台旨在作为测试平台,用于演示多芯片同步以及系统级校准和信号处理算法的实现。该系统设计用于与 Xilinx VCU118 评估板配合使用,该评估板采用 Virtex UltraScale+ XCVU9P 现场可编程门阵列 (FPGA),并提供参考软件、硬件设计语言 (HDL) 代码和 MATLAB 系统级接口。

可以使用 16 发射和 16 接收校准板 (ADXBAND16EBZCAL) 来开发系统级校准算法,以证明上电相位确定性。校准板展示了组合通道动态范围、杂散信号和相位噪声的改进,而当连接到 VCU118 的外围模块 (PMOD) 接口时,还可以通过 MATLAB 插件进行控制。

应用

  • 相控阵雷达、电子战和卫星通信(SATCOM)
  • 通信基础设施(多频段和毫米波 5G)
  • 电子测试与测量

eval board
AD-JUPITER-EBZ

Software-Defined Radio

特性和优点

  • RF/SDR
    • ADRV9002 transceiver
    • 2 x receiver, 2 x transmitter
    • LO frequency range 30 MHz to 6 GHz
    • 12 kHz to 40 MHz frequency bandwidth
    • Sampling rate 12 kSPS to 61.44 MSPS
  • External Device Clock Input
  • External MCS Input
  • RF Front-end
  • Processing System
    • Zynq UltraScale+ MPSoC XCZU3EG
      • ARM Cortex-A53 1.5 GHz
      • ARM Cortex-R5 500 MHz
      • Mali-400 MP2 graphic processor
      • Programmable logic 154 k
    • DDR4 – 2 GB (x32)
    • Boot source
      • SD card 3.0
      • Flash memory 128 MB
    • User Interfaces
      • USB 3.1 Gen 1 – Type C
        • Upstream Facing Port (UFP)
        • Downstream Facing Port (DFP)
        • USB 2.0 compatible
    • Ethernet 1000BASE-T RGMII
    • Display Port v1.2 (2 lanes, 5.4 Gbps)
    • SATA 3
    • USB (micro) debug interface
    • 16 GPIOs (3V3 LVCMOS)
  • Power Sources
    • USB Type-C (power only)
      • Power Sink 5V, 9V/3A
    • USB Type-C (data)
      • Power Sink 5V/3A
      • Power Source 5V/0.9 A
    • 802.3at POE compliant, 25.5 W Type2 (POE+)

产品详情

The AD-JUPITER-EBZ is a versatile software-defined platform based on Analog Devices ADRV9002 and Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC. The ADRV9002 is a new generation RF transceiver that has dual-channel transmitters, dual-channel receivers covering a frequency range of 30 MHz to 6 GHz. This device has a high-quality RF linearity performance and a set of advanced features like fast profiles switching, flexible power vs. performance configuration, fast frequency hopping, multi-chip synchronization, and digital pre-distortion (DPD) for narrow and wide band waveform.

The evaluation platform includes XCZU3EG processing device that has a wide range of interfaces, making the system capable of local processing or streaming to a remote host. It comes integrated in a self-contained ruggedized aluminum case, which gives flexibility in evaluating and prototyping across different environments.

APPLICATIONS

  • Aerospace and Defense
  • Communications
  • Advanced Education

SCP-LT3045-1-EVALZ
LT3045-1 信号链评估板| 500mA 超低噪声正 LDO
LT3045-1 Signal Chain Evaluation Board LT3045-1 Signal Chain Evaluation Board - Top View LT3045-1 Signal Chain Evaluation Board - Bottom View
DC2491A
LT3045演示板|20V、500mA、超低噪声、超高PSRR RF LDO稳压器
DC2491A Demo Board DC2491A Demo Board DC2491A Demo Board DC2491A Demo Board DC2491A Schematic Image
ADXBAND16EBZ
16Tx/16Rx X 波段直接采样相控阵/雷达/卫星通信开发平台
ADXBAND16EBZ Top Angle Evaluation Board ADXBAND16EBZ Top Evaluation Board ADXBAND16EBZ Bottom Evaluation Board ADXBAND16EBZ Bottom Angle Evaluation Board ADXBAND16EBZ-CAL Top Angle Evaluation Board ADXBAND16EBZ-CAL Top Evaluation Board ADXBAND16EBZ-CAL Bottom Evaluation Board
AD-JUPITER-EBZ
Software-Defined Radio
AD-JUPITER-EBZ Board Photo Angle View AD-JUPITER-EBZ Board Photo Top View AD-JUPITER-EBZ Board Photo Back View AD-JUPITER-EBZ Block Diagram

参考电路

Figure 1. CN0568 Block Diagram
CN0568 参考设计

快速开关、高性能 PLL 和四频 VCO 频率合成器

特性和优点

  • 8GHz - 26GHz Frequency Operation
  • Quadband VCO provides Low Phase Noise over Wideband
  • Onboard Reference Clock for ease of Use
  • Arduino Form Factor Compatible

使用部分


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-09-02 02:36
    Ultra-Fast Switching, High Performance PLL Frequency Synthesizer
Monolithic Power Tree Solution for the ZU7 FPGA
ZCU104 参考设计

Zynq UltraScale+ MPSoC ZCU104 Paper Reference Design

特性和优点

  • The ZCU104 Evaluation Kit enables designers to jumpstart designs for embedded vision applications such as surveillance, Advanced Driver Assisted Systems (ADAS), machine vision, Augmented Reality (AR), drones and medical imaging.

  • The ADI Power delivery solutions support multiple reference designs using DC/DC module and monolithic solutions. ADI offers several options for powering the Zu7 FPGA.

  • Our module-based solutions combine a small footprint, while maximizing efficiency and tight regulation. Our monolithic based solutions support a lower cost optimized power delivery solution for mass production.

  • ADI provides supporting documentation to enable you to validate the power solution for your application seamlessly.

  • For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.

  • Please refer to the circuit descriptions below that best support your design.
Figure 1. CN0585 Simplified Block Diagram
CN0585 参考设计

Quad Channel, Low Latency, Data Acquisition and Signal Generation Module

特性和优点

  • 4 Analog Input Channels with Configurable Voltage Ranges
  • 4 Analog Output Channels with Configurable Voltage Ranges
  • 200 ns Latency between ADC Measurement and DAC Settling
  • Analog Front End Interface Connector
  • Modeling and Simulation Compatible with MATLAB and Python
  • FMC Connector Interface to FPGA

使用部分


资料


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-10-31 03:03
    Low Latency Test and Measurement Kit – Hardware in the Loop
  • lazy blur
    VIDEO · 0001-01-01
    低延迟测试和测量套件 – HiL
  • lazy blur
    VIDEO · 2023-04-03 03:08
    Personalized Low Latency Hardware in the Loop (HiL) Solution
CN0568
快速开关、高性能 PLL 和四频 VCO 频率合成器
Figure 1. CN0568 Block Diagram
CN0568 Evaluation Board - Angle View
CN0568 Evaluation Board - Top View
CN0568 Evaluation Board - Bottom View
ZCU104
Zynq UltraScale+ MPSoC ZCU104 Paper Reference Design
Monolithic Power Tree Solution for the ZU7 FPGA
uModule Power Tree for the ZU7 FPGA 
CN0585
Quad Channel, Low Latency, Data Acquisition and Signal Generation Module
Figure 1. CN0585 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0585-FMCZ Angle Evaluation Board
EVAL-CN0585-FMCZ Top Evaluation Board
EVAL-CN0585-FMCZ Bottom Evaluation Board
EVAL-CN0585-FMCZ_KIT Angle Evaluation Board
EVAL-CN0585-FMCZ_KIT Top Evaluation Board
EVAL-CN0585-FMCZ_KIT Bottom Evaluation Board

最新评论

近期浏览