概览
优势和特点
- X 波段发射和接收频率:8GHz 至 12GHz
- 利用电容切换在 L、S 和 C 波段进行直接采样
- 适用于 AD9084 的多通道宽带系统开发平台
- 可与 Xilinx VCU118 评估板配合使用(需另行购买)
- 16× 个射频接收通道(32× 个数字接收通道)
- 总共 16 个 4GSPS 至 20GSPS ADC 通道×
- 48× 个数字下变频器 (DDC) 和复数数字控制振荡器 (NCO)
- 16 个可编程有限脉冲响应滤波器(pFIR)×
- 16 个复有限脉冲响应滤波器(CFIR)×
- 适用于所有领域的完整电源管理解决方案
- 单一 12V 电源电压,便于电源管理
- 板尺寸:221mm × 158mm (8.9” × 6.2”)
产品详情
本用户指南是使用 ADXBAND16EBZ 的系统工程师和软件开发人员的主要信息来源。该平台包含四个 AD9084 软件定义、直接采样混合信号前端 (MxFE),包括射频前端、时钟电路和电源电路。常见目标应用包括相控阵雷达、电子战和地面卫星通信。接收和发射射频前端具有旁路配置,可实现小于 8GHz 至 18GHz 的自定义频率范围。
ADXBAND16EBZ 展示了一套完整的系统解决方案。该平台旨在作为测试平台,用于演示多芯片同步以及系统级校准和信号处理算法的实现。该系统设计用于与 Xilinx VCU118 评估板配合使用,该评估板采用 Virtex UltraScale+ XCVU9P 现场可编程门阵列 (FPGA),并提供参考软件、硬件设计语言 (HDL) 代码和 MATLAB 系统级接口。
可以使用 16 发射和 16 接收校准板 (ADXBAND16EBZCAL) 来开发系统级校准算法,以证明上电相位确定性。校准板展示了组合通道动态范围、杂散信号和相位噪声的改进,而当连接到 VCU118 的外围模块 (PMOD) 接口时,还可以通过 MATLAB 插件进行控制。
应用
- 相控阵雷达、电子战和卫星通信(SATCOM)
- 通信基础设施(多频段和毫米波 5G)
- 电子测试与测量
系统需求
- 参考振荡器或波形发生器(400MHz) 获得固定频率为 400MHz (Wenzel)
- 以太网线(Digi Key)
- USB 转以太网适配器(Digi Key)
- 2 根 USB micro 线缆(随附 VCU118 套件)
- 12V 墙式电源(随附)
- 散热解决方案,包括散热片和风扇(随附)
- 3 根 SMPM-SMA 线缆 (ADXBAND16EBZ 套件包含 2 根,ADXBAND16EBZ-CAL 套件包含 1 根) (Digi Key)
- 32 条 SMPM-SMPM 连接线 (不包括,Digi Key)
- VCU118 FPGA 板 (Avnet)
文档
-
ADXBAND16EBZ System Platform User Guide (Github)2026/9/30
-
ADXBAND16EBZ Prototyping Platform User Guide (Rev. 0)2026/6/30PDF6 MB
-
ADXBAND16EBZ VCU118 Design Package2026/8/12
-
Array Gain for ADC Spurious Signals—A Measured Validation2026/7/6
-
Calibration Implementation Techniques for Multichannel Phased Array Subsystems2026/5/24
-
Quad-Apollo MxFE: A 16 Receive/16 Transmit X-Band Direct Sampling Digital Beamforming Subsystem Reference Design2026/1/18
-
Reducing Clock Spur Interference in Phased Array Subsystems2026/1/15