概述
优势和特点
- 基于.NET的集成开发环境(IDE)。
- 支持所有SigmaDSP处理器。
- 安装扩展件时支持SHARC处理器SigmaStudio for SHARC。
- 安装用于Windows/Baremetal的A2B软件扩展件时支持A2B收发器。
- 可让缺乏或完全没有DSP编码经验的工程师向其设计添加高质量数据信号处理功能。
- 提供多种集成至直观的图形用户界面(GUI)的信号处理算法,从而能够创建复杂的音频信号流。
- 该工具可帮助用户在不牺牲质量或性能的情况下缩短开发时间,从而降低成本。
产品详情
SigmaStudio™图形开发工具是专用于SigmaDSP®音频处理器的编程、开发和调整软件。 常见的音频处理模块可连接成原理图,编译器产生可供DSP使用的代码和用于设置、调整参数的控制界面。 利用该工具,没有编写DSP代码经验的工程师能够轻松地在其设计中实现DSP,同时该工具足够强大,可以满足有经验DSP设计人员的需求。 SigmaStudio可与ADI公司的评估板和产品设计连接,以提供完整的在线实时IC控制。
SigmaStudio不仅提供基本的底层DSP功能和控制模块,而且包括丰富的算法库,能够执行滤波、混频、动态处理等音频处理功能。 标准库中包括增强立体声采集和风噪检测等先进的录音端处理算法。 ADI公司和第三方开发商的插件算法可以通过拖放方式添加到SigmaStudio的算法库中。
除了图形化DSP信号流开发以外,SigmaStudio还具有其它特性,可缩短从概念到发布的产品设计周期。 SigmaStudio中的工具能够直观地设置控制寄存器,计算滤波器系数表,以可视化方式显示滤波器幅度和相位响应,产生C头文件,顺次执行一系列控制功能,从而简化用户从SigmaStudio到通过微控制器实现系统的转换过程。
Markets & Technology
兼容器件
- AD2429W
- AD2429
- AD2428W
- AD2428
- AD2427W
- AD2427
- AD2426W
- AD2426
- AD2420W
- AD2420
- ADAU7118
- ADSP-SC589
- ADSP-SC587
- ADSP-SC584
- ADSP-SC583
- ADSP-SC582
- ADSP-21587
- ADSP-21584
- ADSP-21583
- ADSP-21477
- ADSP-21467
- ADSP-21479
- ADSP-21478
- ADSP-21489
- ADSP-21488
- ADSP-21487
- ADSP-21486
- ADSP-21483
- ADSP-21469
- ADSP-21375
- ADSP-21371
- ADSP-21369
- ADSP-21368
- ADSP-21367
- ADSP-21366
- ADSP-21365
- ADSP-21364
- ADSP-21363
- ADSP-21362
- ADSP-21261
- ADSP-21266
- ADSP-21262
- ADSP-SC570
- ADSP-SC573
- ADSP-SC572
- ADSP-SC571
- ADSP-21573
- ADSP-21571
- AD1940
- AD1941
- ADAU1401
- adau1701
- adau1702
- ADAU1442
- adau1445
- ADAU1446
- ADAU1761
- ADAU1781
- ADAU1361
- ADAU1961
- ADAU1373
- ADAU1467
- ADAU1466
- ADAU1463
- ADAU1462
- ADAU1461
- ADAU1772
- ADAU1450
- ADAU1451
- ADAU1452
- SSM2518
- ADAV4601
- AD1938
- AD1939
- ADAU1777
系统要求
- Windows 7 x86/x64
- Windows Vista
- Windows XP Professional或Home Edition(SP2)
- Microsoft .NET Framework 3.5
- 128 MB RAM(推荐256 MB)
- 50 MB可用硬盘空间
- 1024 x 768屏幕分辨率
- USB 2.0 数据端口(与评估硬件配合使用时才需要)
文档
软件使用手册 (1)
用户手册 (1)
This site contains detailed information about all of the algorithms in SigmaStudio.