AD1941

过期

SigmaDSP® 多通道28位音频处理器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 16通道数字音频处理器
  • 接受最高192 kHz的采样速率
  • 28位 x 28位乘法器,内置完全56位累加器
  • 完全可编程的程序RAM,用于定制程序下载
  • 利用参数RAM可以完全控制1024个参数
  • 控制端口具有安全加载特性,可以实现透明参数更新,以及对模式和存储器传输的完全控制
  • 目标/压摆RAM可以实现免点击音量控制和动态参数更新
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册


推荐替代产品

AD1940 量产

SigmaDSP® 多通道28位音频处理器

AD1941
SigmaDSP® 多通道28位音频处理器
AD1940/AD1941 Functional Block Diagram 39958236724388AD1941-pc
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
模数转换器(ADC) 1
ADMP441 过期 高SPL麦克风,提供底部收音孔和模拟输出
数模转换器(DAC) 1
ADAU1966 不推荐用于新设计 16通道118DB SNR差分输出、192 KHZ、24位DAC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

SigmaDSP Processors: Software and Tools

打开工具

评估套件

EVAL-AD1940

AD1940 评估板

特性和优点

 EVAL-AD1940AZ
  • 其他ADI器件:
    AD1939
    AD1974
    AD8606
    ADP3339
  • 模拟输入:3路立体声TRS (3.5mm)
  • 模拟输出:4路立体声TRS (3.5mm)
  • 数字I/O:USBi-I2C/SPI,SPDIF I/O,I2S I/O(4/8,TDM)
  • 直流电源:6 V
EVAL-AD140MINIBZ 
  • 其他ADI器件:
    AD1938
    ADP3336
    ADM811
    ADA4841
  • 模拟输入:1路立体声TRS (3.5mm)
  • 模拟输出:3路立体声TRS (3.5mm)
  • 数字I/O:USBi-I2C/SPI,I2S-I/O(1/3,TDM)
  • 直流电源:6 V


产品详情

功能全面的AD1940 SigmaDSP评估板,内置AD1939和AD1974编解码器。它提供缓冲模拟输入和输出以及S/PDIF、数字I2S/TDM连接器。评估包内含6 V电源和USBi。


小型AD1940 SigmaDSP评估板,内置AD1938编解码器,提供缓冲模拟输入和输出。评估包内含6 V电源和USBi。这是AD1940的推荐评估板。如果此评估板缺少一些必需的功能或接口,可以使用EVAL-AD1940AZ。


EVAL-AD1940
AD1940 评估板

最新评论

近期浏览