概述

优势和特点

用于A2B的SigmaStudio®插件特性:

  • 直观的图形用户界面,通过外设支持进行A2B网络设计和建模
  • 使用USBi和Aardvark接口通过PC主机快速评估
  • 支持线路诊断、误码率测试(BERT)和带宽/功率计算。
  • 使用跟踪、序列图和捕捉窗口调试。
  • 导出网络配置(节点和网络级别)
  • 提供脚本支持,自动进行A2B系统验证

A2B 软件堆栈特性:

  • 轻松从概念迁移到生产
  • 提供跨平台功能,可轻松移植到任何平台——Baremetal、Linux、QNX和Android
  • 明确定义的平台抽象层(PAL)
  • 多实例化,支持多主机网络
  • 完整的电源和线路故障诊断功能
  • 主从节点插件能力
  • 事件记录和诊断跟踪能力
  • A2B 邮箱通信软件模板和示例应用
  • 具有ASPICE 3级功能的“汽车应用认证”堆栈

产品详情

A2B 软件生态系统适用于从快速原型制作到构建生产系统的各种用例。利用SigmaStudio的A2B软件插件,用户可以通过图形方式对A2B网络建模,以便通过音频路由快速评估和启动网络。当网络稳定后,可将配置导出到嵌入式平台。A2B堆栈使用此配置并管理A2B网络。A2B软件由以下组件组成:

  • 用于A2B的SigmaStudio插件
    • A2B.dll
    • A2BStack.dll
  • A2B 堆栈目标软件(源代码)
    • 嵌入式主环路(裸机)
  • ADSP-BF527、ADSP-21489和ADSP-SC58x处理器平台上的示例A2B应用

下载及相关软件

SigmaStudio+

A²B Plug-in for SigmaStudio+ Supporting AD243x/2x/AD232x Transceivers Current Release
A²B Plug-in for SigmaStudio+ supporting AD243x/2x/AD232x transceivers Previous Release
A2B Plug-in for SigmaStudio+ supporting AD243x/2x transceivers Previous Release

SigmaStudio(Deprecated)

A2B Software for Windows/Baremetal (AD243x) – Current Release (SigmaStudio)
A2B Software for Windows/Baremetal (AD243x) – Previous Release (SigmaStudio)
A2B Software for Windows/Baremetal Current Release (SigmaStudio)
A2B Software for Windows/Baremetal Previous Release (SigmaStudio)

软件开发工具

SigmaStudio®+

汽车音频、连接和算法/IP应用的系统级解决方案

SigmaStudio

图形开发工具,用于ADI DSP音频处理器和A2B®收发器的编程、开发和调试软件。

CrossCore® Embedded Studio

CrossCore Embedded Studio是针对Blackfin和SHARC处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。

系统要求

  • Windows 7/Windows 10 (x64)
  • Microsoft .NET Framework 4.7
  • 256 MB RAM(推荐1GB)
  • 80 MB可用硬盘空间
  • 1024 x 768屏幕分辨率
  • USB 2.0数据端口(与评估硬件配合使用时才需要)

相关硬件 (9)

查看全部 5

开发平台