AD7915

量产

16位、1 MSPS/500 kSPS PulSAR ADC,采用MSOP/LFCSP封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 低功耗:
    4 mW(1 MSPS,仅VDD)
    7 mW(1 MSPS,总功耗)
  • 16位分辨率、无失码
  • 吞吐速率: 1 MSPS
  • 积分非线性(INL): 典型值:±0.4 LSB;最大值:1 LSB
  • 信噪比(SNR): 94 dB (1 kHz)
    VREF = 5 V
  • 信纳比(SINAD): 93.5 dB (1 kHz)
    VREF = 5 V
  • 总谐波失真(THD): -118.5 dB (1 kHz)
  • 动态范围: 95.5 dB
    VREF = 5 V

  • 真差分模拟输入范围: ±VREF
  • 0 V 至 VREF (VREF介于2.4 V和5.1 V之间)
  • 无流水线延迟
  • 采用2.5 V单电源供电,提供1.8 V/2.5 V/3 V/5 V逻辑接口
  • 专有串行接口: SPI-/QSPI™-/MICROWIRE™-/DSP兼容
  • 能够以菊花链形式连接多个ADC
  • 10引脚封装: MSOP、3 mm × 3 mm LFCSP



AD7915/AD7916是16位、逐次逼近型模数转换器(ADC),采用单电源VDD供电。 器件内置一个低功耗、高速、16位采样ADC和一个多功能串行接口端口。 在CNV上升沿,AD7915/AD7916对IN+与IN-引脚之间的电压差进行采样, 这两个引脚上的电压摆幅通常在0 V至VREF之间、相位相反。 基准电压(REF)由外部提供,并且可以独立于电源电压(VDD)进行设置。 功耗和吞吐速率呈线性变化关系。

AD7915/AD7916兼容串行外设接口(SPI),能够利用SDI输入,将几个ADC以菊花链形式连结到单三线式总线上。采用独立电源VIO时,它与1.8 V、2.5 V、3 V和5 V逻辑兼容。

AD7915/AD7916采用10引脚MSOP封装或10引脚LFCSP封装,工作温度范围为-40℃至+125℃。

应用
  • 电池供电设备
  • 数据采集系统
  • 医疗仪器
  • 地震数据采集系统



AD7915
16位、1 MSPS/500 kSPS PulSAR ADC,采用MSOP/LFCSP封装
AD7915/AD7916 Typical Application Circuit AD7915/AD7916 Pin Configuration 10-Leas Lead Frame Chip Scale Package
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
差分放大器 2
ADA4940-1 量产 超低功耗、低失真ADC驱动器
ADA4941-1 量产 单电源、差分18位ADC驱动器
基准电压源 9
ADR435 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR4550 量产 超低噪声、高精度5.0V基准电压源
ADR445 量产 超低噪声、5.0V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR433 量产 超低噪声、3.0V XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR4533 量产 超低噪声、高精度3.3V基准电压源
ADR443 量产 超低噪声、3.0V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR431 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR4525 量产 超低噪声、高精度2.5V基准电压源
ADR441 量产 超低噪声、2.5V LDO XFET® 基准电压源,具有吸电流和源电流能力
接口收发器和隔离器 4
ADUM1401 量产 四通道数字隔离器(3/1通道方向性)
ADUM4401 量产 5 kV RMS四通道数字隔离器
ADUM3481 量产 小型、四通道、3.75 KV RMS数字隔离器(3/1通道方向性)
ADUM3401 量产 四通道数字隔离器,具有增强的系统级ESD可靠性
线性稳压器 4
ADP7182 推荐用于新设计 -28 V、 −200 mA、,低噪声、线性稳压器
ADM7160 推荐用于新设计 超低噪声、200mA线性稳压器
ADP7118 推荐用于新设计 20 V、200 mA、低噪声、CMOS LDO线性稳压器
ADP7142 推荐用于新设计 40 V、200 mA、低噪声、CMOS LDO线性稳压器
运算放大器 11
ADA4805-1 推荐用于新设计 0.2 µV/°C 失调漂移、105 MHz 低功耗、低噪声、轨到轨放大器
ADA4897-2 推荐用于新设计 1 nV/√Hz、低功耗运算放大器
AD8021 量产 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统
AD8031 量产 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器
AD8605 量产 精密、低噪声、轨到轨输入输出、CMOS运算放大器(双路)
ADA4627-1 量产 36 V、19 MHZ、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器
ADA4637-1 量产 30 V、80 MHz、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器
AD8610 量产 精密、低输入偏置电流、宽带宽JFET单通道运算放大器
ADA4805-2 推荐用于新设计 双通道、0.2 µV/°C失调漂移、105 MHz 低功耗、低噪声、轨到轨放大器
ADA4841-1 量产 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器
ADA4841-2 量产 双通道、低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密ADC驱动器工具

精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立

打开工具

Signal Chain Designer

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具

IBIS 模型 1


评估套件

EVAL-AD7916

AD7915/AD7916 评估板

特性和优点

  • 用于8/10引脚PulSAR ADC的全功能评估板
  • 多功能模拟信号调理电路
  • 片内基准电压源、基准电压缓冲器和ADC驱动器
  • PC软件用于时域和频域的控制和数据分析
  • 兼容系统演示平台(EVAL-SDP-CB1Z)

产品详情

10引脚PulSAR®评估板涵盖以下10引脚PulSAR模数转换器(ADC):AD7685(16位)、AD7686(16位)、AD7687(16位)、AD7688(16位)、AD7690(18位)、AD7691(18位)、AD7693(16位)、AD7942(14位)、AD7946(14位)、AD7980(16位)、AD7982(18位)、AD7983(16位)、AD7984(18位)、AD7988-5(16位)、AD7989-5(18位)、AD7915 (16位)和AD7916(16位)。

8引脚PulSAR评估板涵盖以下8引脚PulSAR ADC:AD7683(16位)、AD7684(16位)和 AD7694(16位)。

相应的数据手册中提供了这些产品的完整说明,在使用该评估板时应参考。 这些低功耗ADC拥有高达18位的高性能,吞吐速率从100 kSPS到1.33 MSPS。 该评估板设计用于演示ADC的性能,以利于了解各种系统应用的接口。 该评估板非常适合与ADI公司的系统演示平台(SDP)一起使用。 该评估板通过一个120引脚连接器与SDP板接口。 采用SMA连接器的J6和J10来连接低噪声模拟信号源。

板载元件包括:高精度缓冲带隙5.0 V基准电压源 (ADR435)、集成两个运算放大器 (ADA4841-1) 的信号调理电路以及电源,提供所需电压以满足所有电压需求。 8引脚板还包括用于 EVAL-SDP-CB1Z 与ADC接口的电平转换器 (ADG3304)。

设备要求
评估板
壁式适配器电源
其他设备要求
SDP板(EVAL-SDP-CB1Z)(可选)
精密源
电缆(评估板SMA输入)


EVAL-AD7916
AD7915/AD7916 评估板

最新评论

近期浏览