添加到信号链设计器

ADP2386:  20 V、6 A、同步降压DC-DC稳压器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADP2386是一款同步降压DC-DC稳压器,集成了一个44 mΩ高端功率MOSFET和一个11 mΩ同步整流器MOSFET并采用紧凑型4 mm × 4 mm LFCSP封装,可提供高效解决方案。该器件使用峰值电流模式、恒频脉冲宽度调制(PWM)控制方案,具备出色的稳定性和瞬态响应。ADP2386的开关频率可在200 kHz至1.4 MHz范围内进行编程。为了将系统噪声降至最低,同步功能允许开关频率与外部时钟同步。

ADP2386只需极少的外部元件,输入电压范围为4.5 V至20 V。输出电压可在0.6 V至输入电压的90%范围内进行调整,提供高达6 A的连续电流。各IC在禁用时从输入源汲取的电流不到110 μA。

该稳压器针对需要高效率和设计灵活性的高性能应用。外部补偿和可调软启动功能提供设计灵活性。电源良好输出和精密使能输入提供简单可靠的电源时序。

其它重要特性包括欠压闭锁(UVLO)、过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、短路保护(SCP)和热关断(TSD)。

ADP2386在-40°C至+125°C的结温范围内工作,采用24引脚4 mm × 4 mm LFCSP封装。

应用

  • 通信基础设施
  • 网络和服务器
  • 工业和仪器仪表
  • 医疗保健
  • 中间供电轨转换
  • DC-DC负载点应用

特点和优势

  • 输入电压:4.5 V至20 V
  • 集成MOSFET:44 mΩ/11 mΩ
  • 基准电压:0.6 V ±1%
  • 连续输出电流:6 A
  • 可编程开关频率:200 kHz至1.4 MHz
  • 同步至外部时钟:200 kHz至1.4 MHz
  • 180°反相时钟同步
  • 精密使能和电源良好指示
  • 外部补偿
  • 提供外部可调选项的内部软启动
  • 启动后进入预充电输出
  • ADIsimPower设计工具支持

ADP2386 功能框图

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Download files for ADIsimPower™ Voltage Regulator Design Tool
The individual Excel-based voltage regulator design tools used in ADIsimPower™.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
Enter values and click on ADIsimPower to find power management solutions. Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
Available System Voltage Operating Voltage Rail Load Current
Vin (min) V Vin (max) V Vout V Iout A

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADP2386 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADP2384/ADP2386 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADP2384-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board - -
ADP2386-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 60.00 -
ADP2386BB-EVALZ 产品状态: 量产 Inverting Buck-Boost Evaluation Board - -
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭