eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

ADP7104

推荐用于新设计

20 V、500 mA低噪声CMOS LDO

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 输入电压范围:3.3 V至20 V
  • 最大输出电流:500 mA
  • 低噪声:15 μV rms(固定输出型)
  • PSRR性能:60 dB (10 kHz,VOUT = 3.3 V)
  • 反向电流保护
  • 低压差:350 mV (500 mA)
  • 初始精度:±0.8%
  • 在整个线路、负载与温度范围内的精度
    • -2%至+1%,TJ = −40°C至+125°C
    • -1.25%至+1%,TJ = 0°C至+85°C
  • 低静态电流(VIN = 5 V),IGND = 900 μA(500 mA负载)
  • 低关断电流:<40 μA(VIN = 12 V时),利用1 μF小型陶瓷输出电容实现稳定工作
  • 7种固定输出电压选项:1.5 V、1.8 V、2.5 V、3 V、3.3 V、5 V和9 V
  • 可调输出电压范围:1.22 V至VIN − VDO
  • 返送电流限制和热过载保护
  • 用户可编程的精密UVLO/使能功能
  • 电源良好指示
  • 8引脚LFCSP和8引脚SOIC封装
ADP7104
20 V、500 mA低噪声CMOS LDO
ADP7104 Typical Application Circuit ADP7104 Typical Application Circuit ADP7104 Pin Configuration ADP7104 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADP7105 推荐用于新设计 20 V、500 mA低噪声LDO稳压器,具有软启动功能
LT1763 推荐用于新设计 500mA、低噪声、LDO 微功率稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADP7104
  • ADP7104-1.5
  • ADP7104-1.8
  • ADP7104-2.5
  • ADP7104-3.0
  • ADP7104-3.3
  • ADP7104-5.0
  • ADP7104-9.0
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

EVAL-AD7608

AD7608 评估套件

产品详情

EVAL-AD7608EDZ是针对AD7608的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与转换器评估与开发板EVAL-CED1Z配合使用。配合转换器评估与开发板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合转换器评估与开发板使用时的操作与设置。

EVAL-AD7606-4

AD7606-4 评估套件

产品详情

EVAL-AD7606-4EDZ是针对AD7606-4的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与转换器评估与开发板EVAL-CED1Z配合使用。配合转换器评估与开发板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合转换器评估与开发板使用时的操作与设置。

EVAL-AD7606-6

AD7606-6 评估套件

产品详情

EVAL-AD7606-6EDZ是针对AD7606-6的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与转换器评估与开发板EVAL-CED1Z配合使用。配合转换器评估与开发板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合转换器评估与开发板使用时的操作与设置。

EVAL-ADP7104

ADP7104评估板

特性和优点

  • 每个套件包括两种配置齐全且经过测试的评估板
  • 每个套件都有全套IC电压选项
  • 每个IC电压选项提供3个样片,采用抗静电袋独立包装
  • 套件允许用户快速评估所有IC电压选项
  • 每个产品系列只需订购一个套件

产品详情

该产品拥有特定电压的单独评估板,还包括一些特定的特性以及RedyKitTM。RedyKit提供两种装配完善且经过测试的评估板,以及适用于IC调节器的全套产品(电压)选项,可以简化产品评估。套件中所有IC选项均分类存放,每个抗静电拉链袋上都清楚地印着ADI产品型号。

使用单个电压源、电压表、电流表和负载电阻,即可对线路和负载调节、压差以及接地电流进行简单的器件测量。

 


EVAL-AD7606

AD7606 评估套件

产品详情

EVAL-AD7606EDZ是针对AD7606的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与转换器评估与开发板EVAL-CED1Z配合使用。配合转换器评估与开发板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合转换器评估与开发板使用时的操作与设置。

EVAL-AD7607

AD7607 评估套件

产品详情

EVAL-AD7607EDZ是针对AD7607的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与转换器评估与开发板EVAL-CED1Z配合使用。配合转换器评估与开发板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合转换器评估与开发板使用时的操作与设置。

eval board
AD-FMCOMMS1-EBZ

用于无线通信的FPGA夹层卡

特性和优点

  • 包括原理图、布局、BOM、Gerber文件、HDL、Linux®驱动程序、IIO示波器、VisualANALOG
  • 尺寸兼容FMC
  • 通过FMC连接器供电
  • 提供一个ADC通道和一个DAC通道,具有完全的同步能力


产品详情

不再提供该板的订购服务。

AD-FMCOMMS1-EBZ高速模拟模块,设计用于展示最新一代高速数据转换器。AD-FMCOMMS1-EBZ为众多计算密集型FPGA无线电应用提供模拟前端。

AD-FMCOMMS1-EBZ是一款模拟前端硬件平台,适用于各类研究、学术、工业和防务应用。AD-FMCOMMS1-EBZ支持400MHz至4 GHz频率范围的RF应用。该模块可以无需更改硬件,通过软件针对不同的频率进行定制,提供GPS或IEEE 1588同步和MIMO配置选项。

与Xilinx ZYNQ®软件定义无线电套件一起使用时,AD-FMCOMMS1-EBZ能够在物理层实现从基带到RF的一系列无线通信功能。AD-FMCOMMS1-EBZ具有高达4 GB闪存存储空间、512 MB RAM、千兆以太网接口(取决于基础平台)和Linux图像,一应俱全,开箱即用。该平台针对诸多应用具有出色的灵活性,支持流传输数据和标准web接口以分析传输的RF数据。

应用

  • 电子测试与测量设备
  • 通用软件无线电
  • 雷达系统
  • 超宽带卫星接收器
  • 点对点通信系统

eval board
AD-FMCADC2-EBZ

AD9625评估和同步

特性和优点

  • 2.5 GSPS,采用JESD204B高速串行接口
  • 可选片上或外部时钟
  • 特定设计并增加I/O,适合多板同步

产品详情

AD-FMCADC2-EBZ是一款集成单通道ADC(速率为2500 MSPS)AD9625的高速数据采集板,采用FMC尺寸形式,支持JESD204B 高速串行接口。 AD9625是一款12位单芯片采样模数转换器(ADC),转换速率可高达2.5 GSPS。 本产品设计用于对高达第二奈奎斯特区的宽带模拟信号进行采样。AD9625集宽输入带宽、高采样速率和出色的线性度等特性于一身,非常适合于频谱分析仪、数据采集系统以及各式军工电子应用,比如雷达和干扰/抗干扰措施等。

此板符合大多数FMC规格的机械尺寸、安装孔位和其它要求。 虽然该板确实符合大多数FMC规格要求,但它不能用作现成的商用(COTS)板。 如果想要可供立即集成的商用产品,请查询众多FMC制造商之一和FMC规格(ANSI/VITA 57.1)。

该板旨在采用配合Xilinx开发系统使用的ADI参考设计。 ADI提供完整的源代码(HDL和软件)以重新创建这些项目(减去由FPGA供应商提供的、我们所用的IP),但所供信息可能不足以将其连接至自定义平台。

该板专门针对同步多个AD-FMCADC2-EBZ板而设计。 有关更多同步信息,请参阅用于同步多个GSPS转换器的测试方法。

参考设计包括通过JESD204B串行接口和SPI接口的器件数据采集。 样片写入外部DDR-DRAM中。 它允许通过SPI编程器件并监控其内部寄存器。


eval board
EVAL-ADM2895E

评估具有故障保护功能的 5.7kVRMS 信号和电源隔离半双工 RS-485 收发器 ADM2895E/ADM2895E-1

特性和优点

  • ADM2895E/ADM2895E-1 250kbps 半双工隔离式 RS-485 收发器的简化评估
  • 符合 EN 55032 B 类辐射标准的 2 层 PCB
  • 尺寸为 10mm × 10mm、28 引脚 SOIC_FP 封装,爬电距离和电气间隙为 >8.0mm
  • 板载 ADP7104 LDO 调节器,带有跳线选项,可在多种电源配置下简化评估
  • 灵活的低压 VIO 电源轨,用于与低至 1.7V 的 I/O 节点连接
  • 可选 3.3V 或 5V 隔离 VISOOUT 电源
  • A 和 B 引脚具有 IEC 61000-4-2 ESD 保护功能
    • ±4kV 接触放电
  • 用于 TxD 输入信号的 SMA 连接器
  • 可选的板载 LTC6900 振荡器,用于提供 TxD 信号
  • 用于连接电源、数字信号和 RS-485 信号的螺丝接线端子
  • 可通过跳线选择启用和禁用数字输入信号
  • 端电极的电阻器与尺寸
  • 测量所有信号的测试点

产品详情

EVAL-ADM2895EEBZ 可以简化、高效地评估 ADM2895E/ADM2895E-1、5.7kVRMS、250kbps(适用于 ADM2895E)半双工信号和电源隔离 RS-485 收发器。EVAL-ADM2895EEBZ 还可用于评估更高速度 20Mbps(适用于 ADM2895E-1),只需将低速部分替换为高速部分即可。

ADM2895E/ADM2895E-1 具有集成的隔离式 DC-DC 转换器,可为器件的隔离侧供电,无需额外的 IC。

EVAL-ADM2895EEBZ 附带用于在单个系统中评估 ADM2895E/ADM2895E-1 器件的选项。可以通过 EVAL-ADM2895EEBZ 上的螺丝接线端子轻松访问数字和 RS-485 总线信号。每个数字输入都可以通过板载跳线选项进行配置。

板载 ADP7104 低压差 (LDO) 稳压器可接受高达 20V 的输入电压,并向 VCC 引脚输出一系列可选电源电压,可通过跳线选项进行配置。可以绕过 LDO 稳压器,直接从外部电源为 ADM2895E/ADM2895E-1 VCC 电源引脚供电。

请参阅用户指南了解完整描述。

eval board
EVAL-ADM2495E

评估具有故障保护功能的 ADM2495E 5.7kVRMS 隔离式半双工 RS-485 收发器

特性和优点

  • ADM2495E/ADM2495E-1 250kbps 半双工隔离式 RS-485 收发器的简化评估
  • 符合 EN 55032 B 类辐射标准的 2 层 PCB
  • 尺寸为 10mm × 10mm、16 引脚 SOIC_W 封装,爬电距离和电气间隙为 >8.0mm
  • 板载 ADP7104 LDO 调节器,带有跳线选项,可在多种电源配置下简化评估
  • 灵活的低压 VDD1 电源轨,用于与低至 1.7V 的 I/O 节点连接
  • IEC 61000-4-2 A 引脚和 B 引脚上的 ESD 保护
    • ±4kV 接触放电
  • 用于 TxD 输入信号的 SMA 连接器
  • 可选的板载 LTC6900 振荡器,用于提供 TxD 信号
  • 用于连接电源、数字信号和 RS-485 信号的螺丝接线端子
  • 可通过跳线选择启用和禁用数字输入信号
  • 端电极的电阻器与尺寸
  • 测量所有信号的测试点

产品详情

EVAL-ADM2495EEBZ 可以简化、高效地评估 ADM2495E 5.7kVRMS、250kbps 半双工信号隔离 RS-485 收发器。通过将低速部分替换为高速部分,EVAL-ADM2495EEBZ 还可用于评估高速 20Mbps ADM2495E-1。

EVAL-ADM2495EEBZ 附带用于在单个系统中评估 ADM2495E/ADM2495E-1 器件的选项。可通过 EVAL-ADM2495EEBZ 上的螺丝接线端子轻松访问数字和 RS-485 总线信号。每个数字输入都可以通过板载跳线选项进行配置。

两个板载 ADP7104 低压差 (LDO) 稳压器可接受高达 20V 的输入电压,并向 VDD1 和 VDD2 引脚输出一系列可选电源电压,可通过跳线选项进行配置。可以绕过 LDO 稳压器,直接从外部电源为 ADM2495E/ADM2495E-1 VDD1 和 VDD2 电源引脚供电。

灵活的 VDD1 引脚初级侧逻辑电源允许设备以 1.7V 至 5.5V 的数字输入/输出 (I/O) 电压运行,从而实现使用 1.8V 或 2.5V 电源与现代处理器进行通信。

可以使用不同的方法向设备提供发送数据输入(TxD)数据输入信号。EVAL-ADM2495EEBZ 上包含一个可选的 LTC6900 振荡器,可配置为在 10kHz 至 20MHz 范围内提供时钟信号作为 TxD 数字输入。跳线设置允许根据客户安装的 0603 电阻器的值选择 10kHz、100kHz、1MHz、10MHz 或待定频率。请注意,当安装更高速的 ADM2495E-1 部件时,频率应高于 125kHz。接线板可轻松实现与微控制器或处理器的有线连接。为了获得最佳信号完整性,请使用板载超小型 A 版 (SMA) 连接器连接外部数据信号。

请参阅用户指南了解完整描述。

eval board
EVAL-SC584-EZLITE

面向ADSP-SC58x/ADSP-2158x SHARC系列的ADSP-SC584评估硬件(349引脚CSPBGA)

特性和优点

  • ADSP-SC584 349引脚19x19mm BGA
  • 2Gb DDR3存储器
  • 128 Mb SPI 闪存
  • 以太网(10/100和千兆)
  • ADAU1977四通道ADC
  • ADAU1979四通道ADC
  • ADAU1962A 12通道24位DAC
  • AD2410汽车音频总线(A2B)
  • SPDIF输入/输出、光纤和同轴电缆
  • UART
  • 2 CAN收发器+ RJ11连接器
  • USB OTG
  • HADC
  • EI3扩展接口
  • EZLITE包括CrossCore<sup>®</sup> Embedded Studio(2个180天许可)和ICE-1000 JTAG仿真器

产品详情

ADSP-SC584 EZ-KIT Lite和EZ-Board®是针对ADSP-SC58x系列SHARC®处理器的评估系统。 ADSP-SC584处理器基于具有ARM® Cortex-A5™处理器内核的SHARC+™双核处理器,适合众多市场领域,从汽车和专业音频到需要高浮点性能的工业应用。 EZ板附带所有必要的硬件,可立即评估。 此封装包含独立的评估板、通过CE认证的电源和USB电缆。 EZ-KIT Lite®版本提供用于CrossCore® Embedded Studio (CCES)和ICE-1000仿真器的两个180天许可,同时EZ板版本需要客户提供ICE-1000或ICE-2000仿真器。


扩展接口III连接器可与其他扩展板接口以提供LCD、摄像机、视频和音频。 采用I2C控制软件开关可消除用于更改电路板出厂设置的传统机械开关。 唯一剩下的机械开关包括引导模式开关、JTAG配置开关和按钮。


本评估板可与CrossCore® Embedded Studio (CCES)开发工具配合使用,以测试ADSP-SC58x处理器的功能。 该开发环境有助于先进应用代码开发和调试,例如:


  • 创建、汇编、组装和链接采用C++、C和汇编语言编写的程序
  • 在应用程序中加载、运行、步进、停止和设置断点
  • 读写数据和程序内存
  • 读写内核和外设寄存器

eval board
AD-PZSDR2400TDD-EB

两个通道,2400MHz TDD应用

产品详情

AD-PZSDR2400TDD-EB是一款2.4GHz TDD模拟模块,设计采用AD9361工作——一款高性能、高度集成的RF收发器,适合3G和4G基站以及测试设备、软件定义无线电等RF应用领域。 AD-PZSDR2400TDD-EB被人们称为首款“RF个性卡”。 它插入AES-PZSDRCC-FMC-G载波卡中。 35mm U.FL同轴电缆将此卡连接至PicoZed SDR Z7035/AD9361 SOM,从而可使用AD9361的发射和接收输入。 可在wiki网页上查看有关卡及其使用方法、设计封装和相应工作软件的信息。


AD-PZSDR2400TDD-EB旨在向用户提供一种调理AD9361的发射或接收信号的路径。 TX或RX路径的选择则通过受FPGA和随附软件控制的200MHz至2.7GHz SPDT开关HMC546来实现。 发射路径由2.4GHz滤波器、0.5 W驱动器放大器ADL5324和2 W 功率放大器HMC921组成。 接收路径由相同的2.4GHz滤波器以及低损耗LNA HMC669组成。


eval board
AD-FMCADC7-EBZ

ADL5567和AD9625模拟信号链评估和集成VCO的ADF4355-2宽带频率合成器

特性和优点

  • 利用JESD204B高速串行接口可实现单通道2.5 GSPS转换
  • 具有20dB电压增益调节的驱动器放大器接口
  • 针对时钟或外部时钟的片上PLL和VCO设置
  • ADC真直流耦合输入和模拟输入前端,带宽=DC至1.8GHz

  • 产品详情

    AD-FMCADC7-EBZ是一款单通道高速数据采集板,集成了12位、单通道AD9625 (ADC采样速率:2500 MSPS)和驱动转换器的低失真、4.8 GHz、差分放大器ADL5567。FMC尺寸形式支持JESD204B高速串行接口。使用集成VCO的片上ADF4355-2宽带PLL支持所有时钟。该产品设计用于DC至1.8GHz的宽带模拟信号采样。AD9625将宽输入带宽、高采样速率和出色的线性度等特性融于一身,非常适合于频谱分析仪、数据采集系统以及各式军工电子应用。


    此板符合大多数FMC规格的机械尺寸、安装孔位等要求。虽然该板确实符合大多数FMC规格要求,但它不能用作现成的商用(COTS)板。如果需要可供立即集成的商用产品,请咨询FMC制造商并查阅FMC规格(ANSI/VITA 57.1)。


    该板针对配合Xilinx开发系统使用的ADI参考设计。ADI提供完整的源代码(HDL和软件)以重新创建这些项目(减去由FPGA供应商提供的、我们所用的IP),但所供信息可能不足以将其连接至自定义平台。


    该板专门针对放大器模拟输入上通过转换器信号链的真直流耦合而设计。从而产生尽可能宽的适合AD-FMCADC7-EBZ的频谱。


    参考设计包括通过JESD204B串行接口和SPI接口采集器件数据。样本写入外部DDR-DRAM中。它允许通过SPI编程器件并监控其内部寄存器。


    eval board
    AD-FMCADC3-EBZ

    ADA4961和AD9625模拟信号链评估和转换器同步

    特性和优点

    • 2.5 GSPS,采用JESD204B高速串行接口
    • 具有21dB电压增益调节的驱动放大器接口
    • 可选片内或外部时钟
    • 特定设计并增加I/O,适合多板同步

    产品详情

    AD-FMCADC3-EBZ是一款高速数据采集板,集成了单通道ADC (2500 MSPS) AD9625和驱动转换器的低失真、3.2 GHz、RF DGA ADA4961。 FMC尺寸支持JESD204B高速串行接口。 本产品设计用于对高达第二奈奎斯特区的宽带模拟信号进行采样。AD9625集宽输入带宽、高采样速率和出色的线性度等特性于一身,非常适合于频谱分析仪、数据采集系统以及各式军工电子应用,比如雷达和干扰/抗干扰措施等。

    此板符合大多数FMC规格的机械尺寸、安装孔位和其它要求。 虽然该板确实符合大多数FMC规格要求,但它不能用作现成的商用(COTS)板。 如果想要可供立即集成的商用产品,请查询FMC制造商和FMC规格(ANSI/VITA 57.1)。 该板旨在采用配合Xilinx开发系统使用的ADI参考设计。 ADI提供完整的源代码(HDL和软件)以重新创建这些项目(减去由FPGA供应商提供的、我们所用的IP),但所供信息可能不足以将其连接至自定义平台。

    该板专门针对同步多个AD-FMCADC3-EBZ板而设计。 有关更多同步信息,请参阅 用于同步多个GSPS转换器的测试方法。

    参考设计包括通过JESD204B串行接口和SPI接口的器件数据采集。 样片写入外部DDR-DRAM中。 它允许通过SPI编程器件并监控其内部寄存器。


    eval board
    AD-FREQCVT1-EBZ

    TX/RX通道,频率转换范围:1 100 MHz至400 MHz

    产品详情

    AD-FREQCVT1-EBZ是一款针对FMCOMMS3/4/5板的插件板,包含AD9361。可在ADI产品页面上查看完整的芯片级设计封装,也可在ADI wiki知识库上查看有关卡及其使用方法、周边设计封装和相应工作软件的信息。

    AD-FREQCVT1-EBZ旨在上下转换频率以便AD9361可在低至1MHz的频率下工作。


    eval board
    AD-TRXBOOST1-EBZ

    TX/RX通道,调谐到2450MHz以提升信号

    产品详情

    AD-TRXBOOST1-EBZ是一款针对FMCOMMS2/3/4/5板的插件板,包含AD9361。可在ADI产品页面上查看完整的芯片级设计封装,也可在ADI wiki知识库上查看有关板自身、使用方法以及周边设计封装的信息。

    AD-TRXBOOST1-EBZ旨在提升发射和接收信号,以提高动态范围并将AD9361的输出功率增加至板的调谐值2.45GHz。


    eval board
    SHARC音频模块(ADZS-SC589-MINI)

    SHARC音频模块(SAM)是适合音频应用的可扩展硬件/软件平台。

    特性和优点

    • ADSP-SC589 浮点 SHARC® 处理器
      • 双 500 MHz SHARC+® DSP 内核和 500MHz ARM® Cortex®-A5 内核
    • 两个 2 Gbit DDR3 存储器
    • 512 Mbit SPI 闪存
    • 24 位 96 kHz ADAU1761 SigmaDSP® 音频编解码器
    • AD2425W A2B® 收发器
      • 多通道低延迟音频接口
    • 1/8“ 立体声插孔
    • 两个 60 引脚连接器,支持 ADI 和第三方“Fin”(扩展板)
    • 包括免费的 CrossCore® Embedded Studio 许可证和用于调试的 ICE-1000 仿真器
    其他外设:

    • UART(用于 MIDI 等)
    • S/PDIF
    • 千兆比特以太网
    • USB OTG & HS

    产品详情

    SHARC® 音频模块是一款可扩展的硬件/软件平台,可用于进行音频应用的项目原型设计、开发和部署,包括效果处理器、多声道音频系统、MIDI 合成器和许多其他基于 DSP 的音频项目。

    SHARC 音频模块的核心是 ADI 公司的 ADSP-SC589 SHARC 处理器,它是适用于音频处理的一款卓越引擎,其中融合了双 SHARC+ DSP 内核和 ARM 内核。SHARC 随附一组专家选择的外设,非常适用于音频项目的开发。

    虽然 SHARC 音频模块可作为独立产品使用,但它也适合进行自定义扩展。ADI 公司正在开发扩展板(称为“Fin”)。该系列中的第一款产品是音频项目扩展板,可直接插到主 SHARC 音频模块上。

    此外,有很多的开发商和板设计师,他们提供各种软件和硬件平台,可以让您扩展 SHARC 音频模块平台。由于可以通过两个多引脚连接器访问板的主要功能和 GPIO,因此您可以轻松地设计和构建自己的扩展板。可以在 SHARC 音频模块硬件参考手册中找到这些连接器的文档。

    该板设计为与 CrossCore® Embedded Studio (CCES) 开发工具配合使用。开发环境有助于进行高级应用代码开发和调试。

    除了传统的 C 和 C++ 开发外,SHARC 音频模块还支持 Faust(函数式音频流),这是一种开源函数编程语言,专门针对实时音频信号处理和合成而设计。Faust 可针对信号处理应用生成 C++ 以及其他目标语言。Faust 库提供一套丰富的音频 DSP 对象,可在创建 DSP 算法的过程中使用这些对象。使用 Faust,可以快速创建大型算法,从而充分利用 SHARC 音频模块平台提供的计算能力。

    EVAL-AD7608
    AD7608 评估套件
    EVAL-AD7606-4
    AD7606-4 评估套件
    EVAL-AD7606-6
    AD7606-6 评估套件
    EVAL-ADP7104
    ADP7104评估板
    EVAL-AD7606
    AD7606 评估套件
    EVAL-AD7607
    AD7607 评估套件
    AD-FMCOMMS1-EBZ
    用于无线通信的FPGA夹层卡
    AD-FMCADC2-EBZ
    AD9625评估和同步
    AD-FMCADC2-EBZ Eval Board AD-FMCADC2-EBZ Eval Board AD-FMCADC2-EBZ Eval Board
    EVAL-ADM2895E
    评估具有故障保护功能的 5.7kVRMS 信号和电源隔离半双工 RS-485 收发器 ADM2895E/ADM2895E-1
    EVAL-ADM2895E Board Photo Angle View EVAL-ADM2895E Board Photo Top View EVAL-ADM2895E Board Photo Bottom View
    EVAL-ADM2495E
    评估具有故障保护功能的 ADM2495E 5.7kVRMS 隔离式半双工 RS-485 收发器
    EVAL-ADM2495E Board Photo Angle View EVAL-ADM2495E Board Photo Top View EVAL-ADM2495E Board Photo Bottom View
    EVAL-SC584-EZLITE
    面向ADSP-SC58x/ADSP-2158x SHARC系列的ADSP-SC584评估硬件(349引脚CSPBGA)
    ADZS-SC584-EZLITE - Angle View ADZS-SC584-EZLITE - Bottom View ADZS-SC584-EZLITE - Top View ADZS-SC584-EZLITE Kit
    AD-PZSDR2400TDD-EB
    两个通道,2400MHz TDD应用
    AD-PZSDR2400TDD-EBZ-fbl PZSDR2400TDD-Front PZSDR2400TDD-Back PZSDR2400TDD-combined
    AD-FMCADC7-EBZ
    ADL5567和AD9625模拟信号链评估和集成VCO的ADF4355-2宽带频率合成器
    AD-FMCADC7-Front AD-FMCADC7-Back AD-FMCADC7-Combined
    AD-FMCADC3-EBZ
    ADA4961和AD9625模拟信号链评估和转换器同步
    AD-FMCADC3-EBZ_Front AD-FMCADC3-EBZ_Back
    AD-FREQCVT1-EBZ
    TX/RX通道,频率转换范围:1 100 MHz至400 MHz
    AD-FREQCVTI-EBZ Board AD-FREQCVTI-EBZ Block Diagram
    AD-TRXBOOST1-EBZ
    TX/RX通道,调谐到2450MHz以提升信号
    AD-TRXBOOST1-EBZ Board AD-TRXBOOST1-EBZ Board with associated components
    SHARC音频模块(ADZS-SC589-MINI)
    SHARC音频模块(SAM)是适合音频应用的可扩展硬件/软件平台。
    ADZS-SC589-MINIANGLE ADZS-SC589-MINITOP ADZS-SC589-MINIBOTTOM SHARC Audio Module (ADZS-SC589-MINI)

    参考电路

    CN0276 参考设计

    高性能、10位至16位旋变数字转换器

    特性和优点

    • 10位至16位旋变数字转换器
    • 高压和低压驱动选项
    • 最大跟踪速率为3125 rps
    CN0280 参考设计

    集成隔离式电源、用于太阳能光伏转换器的强大完全隔离式电流检测电路

    特性和优点

    • 高电流检测
    • 光伏应用
    • 完全隔离
    Simplified Circuit Diagram for EVAL-CN0422-EBZ
    CN0422 参考设计

    HDMI 1.3a协议采用iCoupler® 隔离技术实现电气隔离 

    特性和优点

    • 在720p/60Hz时支持HDMI 1.3
    • 2500V电气隔离
    • 通过USB供电
    CN0276
    高性能、10位至16位旋变数字转换器
    CN0280
    集成隔离式电源、用于太阳能光伏转换器的强大完全隔离式电流检测电路
    CN0343
    超声测距
    Ultrasonic Distance Sensor
    CN0422
    HDMI 1.3a协议采用iCoupler® 隔离技术实现电气隔离 
    Simplified Circuit Diagram for EVAL-CN0422-EBZ

    最新评论

    近期浏览