添加到信号链设计器

ADUM5000:  隔离式DC/DC转换器

产品详情

ADuM5000是一款基于ADI公司 iCoupler® 技术的隔离式DC/DC转换器。该DC/DC转换器可提供多种输入/输出电压组合的稳压隔离功率,如表1所列。

ADI公司芯片级变压器iCoupler 技术使这款DC/DC转换器的隔离功率传输效率最高可达33%。因此,可提供小尺寸、完全隔离的解决方案。

对于采用isoPower®技术的iCoupler系列隔离器ADuM5401ADuM5402ADuM5403ADuM5404ADuM520x ,利用ADuM5000可以获得更高的输出功率水平。

isoPower利用高频开关元件,通过其变压器传输功率。设计印刷电路板(PCB)布局时应特别小心,必须符合相关辐射标准。有关电路板布局建议,请参考应用笔记AN-0971

应用

  • RS-232/RS-422/RS-485收发器
  • 工业现场总线隔离
  • 电源启动和栅极驱动
  • 隔离传感器接口
  • 工业PLC

特点和优势

  • 关于AEC-Q100汽车应用级器件规格的更多信息,请下载ADuM5000W数据手册 (pdf)
  • isoPower® 集成隔离式DC/DC转换器
  • 3.3V或5 V调节输出
  • 最高500 mW输出功率
  • 16引脚SOIC封装,爬电距离大于8 mm
  • 工作温度最高可达:105℃(最大值)
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
  • 热过载保护
  • 安全和法规认证
    UL认证
    1分钟2500 Vrms,符合UL 1577标准
    CSA元件验收通知#5A(正在审批)
    VDE合格证书(正在审批)
    DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):
    2006-12
    VIORM = 560 V峰值

功能框图ADUM5000

提示:

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADuM5000: 2.5 kV, Isolated DC-to-DC Converter Datasheet (Rev B, 05/2012) (pdf, 492 kB) 产品数据手册 PDF
ADuM5000W: 2.5 kV, Isolated DC-to-DC Converter Data Sheet (Rev 0, 09/2012) (pdf, 296 kB) 产品数据手册 PDF
AN-0971: isoPower器件的辐射控制建议  (pdf, 632 kB) 应用笔记 PDF
AN-0971: Recommendations for Control of Radiated Emissions with isoPower Devices  (pdf, 406 kB) 应用笔记 PDF
AN-913: I2C 接口的隔离  (pdf, 308 kB) 应用笔记 PDF
AN-913: Isolating I2C Interfaces  (pdf, 280 kB) 应用笔记 PDF
AN-825: iCoupler®隔离产品的电源考虑因素  (pdf, 181 kB) 应用笔记 PDF
AN-825: Power Supply Considerations in iCoupler Isolation Products  (pdf, 181 kB) 应用笔记 PDF
AN-793: iCoupler®隔离产品的ESD/闩锁考虑因素  (pdf, 500 kB) 应用笔记 PDF
AN-793: ESD/Latch-Up Considerations with iCoupler® Isolation Products  (pdf, 246 kB) 应用笔记 PDF
AN-770: CAN总线应用中的iCoupler®隔离  (pdf, 362 kB) 应用笔记 PDF
AN-770: iCoupler® Isolation in CAN Bus Applications  (pdf, 234 kB) 应用笔记 PDF
AN-740: RS-232应用中的iCoupler® 隔离  (pdf, 494 kB) 应用笔记 PDF
AN-740: iCoupler® Isolation in RS-232 Applications  (pdf, 716 kB) 应用笔记 PDF
AN-727: RS-485应用中的iCoupler®隔离  (pdf, 373 kB) 应用笔记 PDF
AN-727: iCoupler® Isolation in RS-485 Applications  (pdf, 282 kB) 应用笔记 PDF
CN0349: 完全隔离式电导率测量数据采集系统  (pdf, 0) Circuit Note PDF
CN-0185:采用隔离式Σ-Δ型调制器、隔离式DC/DC转换器和有源滤波器的新型模拟/模拟隔离器  (pdf, 369 kB) Circuit Note PDF
CN0256: 隔离式LVDS接口电路  (pdf, 210 kB) Circuit Note PDF
CN-0159  (pdf, 391 kB)
通用串行总线(USB)电缆隔离器电路
Circuit Note PDF
EMI in isoPower® Devices
This in-depth video shows the viewer how to reduce EMI (electromagnetic interference) in isoPower® devices
Videos HTML
Solving Isolation Challenges in Power Conversion Applications
This webcast will present solutions to isolation challenges in power conversion applications. Among the topics to be discussed are the limitations of traditional methods of isolation (such as utilization of optocouplers and pulse transformers) vs. more efficient and cost effective solutions that utilize digital isolators. If you are currently using optocouplers and pulse transformers, this is a webcast you should attend.
在线研讨会 WEBCAST
UG-461: ezLINX iCoupler Isolated Interface Development Environment  (pdf, 1915 kB) 用户指导 PDF
UG-400: ezLINX™ iCoupler® 隔离接口开发环境  (pdf, 393 kB) 用户指导 PDF
UG-042: Evaluating 16-Lead SOIC and 16-Lead QSOP Digital Isolators User Guide  (pdf, 504 kB) 用户指导 PDF
MS-2204: Power Blanking for Increased Accuracy Using isoPower Devices  (pdf, 308 kB) 技术文章 PDF
Inside iCoupler® Technology:ADuM347x PWM Controller and Transformer Driver with Quad-Channel Isolators Design Summary  (pdf, 291 kB)
By Flow Zhao, Design Engineer
技术文章 PDF
NAppkin Note: Lowering the Power of the ADuM524x  (pdf, 223 kB)
By Mark Cantrell, Senior Applications Engineer
技术文章 PDF
采用微型片内变压器的高速数字隔离器  (pdf, 2717 kB)
作者:Baoxing Chen、John Wynne和Ronn Kliger
技术文章 PDF
简化医疗应用中的USB隔离
本文讨论实现USB隔离的各种途径。其中特别介绍了一种新的方式,它可简单经济地实现外设隔离(特别是D+和D–线的隔离),提高了USB在医疗和工业应用中的使用价值。
(ECN, 3/31/2010)
技术文章 HTML
微变压器为混合动力汽车提供信号与电源隔离  (pdf, 234 kB)
作者:Baoxing Chen,ADI公司高级工程师
技术文章 PDF
采用isoPower™技术的iCoupler®产品:利用微变压器跨越隔离栅实现信号和功率传输  (pdf, 1306 kB)
作者:Baoxing Chen
技术文章 PDF
数字隔离器产品选型与资源指南  (pdf, 935 kB) 产品选型指南 PDF
工业IC 解决方案通报 HTML
2008 Medical Solution Profile  (pdf, 126 kB)
High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation
概况 PDF
iCoupler 数字隔离器通过汽车应用认证 概况 HTML
isoPower®——在最小封装内实现DC/DC电源的隔离 概况 HTML
How do I learn about new iCoupler products? 常见问题解答 HTML
Are iCoupler products Pb-free? 常见问题解答 HTML
Can I replace an optocoupler with an iCoupler product in an existing design? 常见问题解答 HTML
What are some of the distinguishing features of the iCoupler products? 常见问题解答 HTML
What communications protocols are supported by iCoupler products? 常见问题解答 HTML
What are the different types of iCoupler products? 常见问题解答 HTML
Do iCoupler products have VDE certification for reinforced insulation? 常见问题解答 HTML
With which regulatory standards do iCoupler products comply? 常见问题解答 HTML
How much isolation can iCoupler products provide? 常见问题解答 HTML
What are the benefits of iCoupler technology? 常见问题解答 HTML
What is iCoupler technology? 常见问题解答 HTML
What types of technologies have been used to provide isolation? 常见问题解答 HTML
What are optocouplers? What is optical isolation? 常见问题解答 HTML
What is capacitive isolation? 常见问题解答 HTML
What regulatory standards address isolation products? 常见问题解答 HTML
What is isolation? Why is it needed? 常见问题解答 HTML
What are common applications that use isolation? 常见问题解答 HTML
How is isolation specified? 常见问题解答 HTML
What is isolation rating? 常见问题解答 HTML
What is the relationship between working voltage and isolation rating? 常见问题解答 HTML
What is the difference between basic and double (or reinforced) insulation levels? 常见问题解答 HTML
What are transient immunity and common-mode rejection? 常见问题解答 HTML
What other parameters are important when considering an isolation device? 常见问题解答 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADuM5000 IBS Models (A Grade) IBIS 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADUM5000 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADUM5000ARWZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Tube, 47 $ 3.58 $ 3.16 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADUM5000ARWZ-RL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Reel, 1000 - $ 3.16 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADUM5000WARWZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 汽车级 Tube, 47 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADUM5000WARWZ-RL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 汽车级 Reel, 1000 - $ 0.00 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

EZLINX™ ICOUPLER®隔离式接口开发环境
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EZLINX-IIIDE-EBZ 产品状态: 量产 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 -
EVAL-ADUMQS
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADUMQSEBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 25.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭