添加到信号链设计器

AD7176-2:  24位、250 KSPS Σ-Δ型ADC,建立时间20μS

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD7176-2是一款快速建立、高精度、高分辨率、多路复用、24位Σ-Δ型 ADC,采用低带宽输入信号,具有介于5SPS和250kSPS之间的完全灵活的ODR(输出数据速率)。

AD7176-2通过带工业拍频功耗图的集成交叉点多路复用器结合2个差分或4个单端模拟输入通道。

对于50 Hz和60 Hz环境,AD7176-2特定滤波器将建立时间降至最低,或者使线路频率抑制性能最强。此类增强型滤波器采用输出数据速率为27SPS的同步50Hz和60Hz抑制。

AD7176-2具有250ksps的ODR,在默认Sinc5+Sinc1滤波器上运行时,在RMS噪声为9.7uV。

AD7176-2通过SPI进行配置,采用小型24引脚TSSOP封装,可减小电路板尺寸。

集成精密2.5V (2 ppm/°C)基准电压和集成振荡器则增加了功能性,减少了外部元件数目。

  • 可选分离电源操作+/-2.5V (AVDD1-AVSS)
  • 系统失调和增益误差可针对各个通道进行校正。
  • 在整个ODR范围内具有低噪声系数
  • 完全兼容SPI、QSPI、Microwire和DSP
  • Sinc5 + Sinc1滤波器、Sinc3滤波器和增强型50Hz和60Hz 抑制数字滤波器选项(参见数字滤波器常见问题解答)
  • SPI配置控制
  • 3或4线数字接口(SCLK上为施密特触发器)

特点和优势

  • 快速灵活的输出速率:5SPS至250KSPS
  • 快速建立时间:20 μs
  • 通道扫描数据速率:50 kSPS/通道
  • 性能规格
    17位无噪声分辨率(250 kSPS)
    20位无噪声分辨率(2.5 kSPS)
    22位无噪声分辨率(5 SPS)
    INL:FSR的2.5 ppm
  • 50 Hz和60 Hz抑制:85dB,建立时间为50 ms
  • 用户可配置的输入通道
    2个全差分或4个伪差分
    交叉点多路复用器
  • 2.5V片内基准电压源(2 ppm/°C漂移)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD7176-2 功能框图

新文档类型:

PDF

AD7176-2 简明手册 (pdf)
关于AD7176-2的6页简洁清晰且可供下载的简明指南。

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7176-2: 24位、250 kSPSΣ-Δ型ADC,建立时间20 μs (Rev 0, 11/2012) (pdf, 1102 kB) 产品数据手册 PDF
AD7176-2: 24-Bit, 250 kSPS Sigma-Delta ADC with 20 μs Settling Data Sheet (Rev A, 04/2013) (pdf, 952 kB)
  • AD7176-2 Key Sheet  (pdf, 155 kB)
    A 6-page, concise, clear and downloadable brief on the AD7176-2.
产品数据手册 PDF
CN0310:用于工业信号电平的精密24位、250 kSPS单电源∑-△型ADC系统  (pdf, 165 kB) Circuit Note PDF
UG-478: Evaluation Board for the AD7176-2—24-Bit, 250 kSPS Sigma-Delta ADC with 20 μs Settling  (pdf, 3378 kB) 用户指导 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7176-2 Digital Filter Frequency Response Model  (xls, 556 kB) 滤波器模型 XLS
AD7176-2 IBIS Model  (ibs) IBIS 模型 IBS
AD7176-2 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design 设备驱动 HTML
AD7176 - Microcontroller No-OS Driver 设备驱动 HTML
BeMicro FPGA Project for AD7176-2 with Nios driver 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

推荐配套产品

Suggested Companion Products


Recommended Driver Amplifiers for the AD7176-2
  • For a single supply, low noise, low offset CMOS amplifier, we recommend the AD8656.
  • For a single supply, low noise, low distortion, differential driver, we recommend the ADA4940-1.
  • For a single supply, attenuating input stage, differential driver, we recommend the AD8475.
Recommended External Voltage References for the AD7176-2
  • For the family of low noise, low drift and high accuracy references, we recommend the ADR445 or the ADR4550.
Recommended Digital Isolators for the AD7176-2
  • For SPI Interface, lowest power, 2.5 kVrms isolation, we recommend the ADuM1401.
  • For SPI Interface, enhanced system-level ESD performance, 2.5 kVrms isolation, we recommend the ADuM3401.
  • For SPI Interface, low power, 5.0 kVrms isolation, we recommend the ADuM4401.
  • For SPI Interface, smallest package, low voltage I/O (1.8 V to 5.5 V), we recommend the ADuM3481.

Recommended External Multiplexers for the AD7176-2

  • For low Ron, 4:1 channel multiplexer, we recommend the ADG1404.
  • For low Ron with four differential inputs, we recommend the ADG1409.
  • For additional multiplexer selections, we recommend selecting the product category and filtering on our parametric search tables.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7176-2 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7176-2BRUZ 产品状态: 量产 24 ld TSSOP 24 工业 Tube, 62 $ 10.97 $ 10.25 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD7176-2BRUZ-RL 产品状态: 量产 24 ld TSSOP 24 工业 Reel, 2500 - $ 10.25 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD7176-2 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD7176-2SDZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 59.00 -
EVAL-SDP-CB1Z 产品状态: 量产 Evaluation Controller Board $ 99.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭