Обзор

Особенности и преимущества

  • Интегрированная среда разработки на базе .NET.
  • Поддерживает все процессоры SigmaDSP.
  • Поддерживает процессоры SHARC ADSP-214xx при установленном расширении SigmaStudio for SHARC.
  • Позволяет инженерам без опыта или с небольшим опытом написания программ для DSP процессоров добавлять функции высокопроизводительной цифровой обработки сигналов в свои проекты.
  • Предлагает широкий выбор алгоритмов обработки сигналов, интегрированных в интуитивный графический интерфейс пользователя, которые позволяют создавать сложные алгоритмы обработки звука.
  • Этот инструмент может помочь пользователям снизить затраты, сократив время проектирования без ухудшения качества или характеристик.


Подробнее о продукте

Графический инструмент проектирования SigmaStudio™ - это программное обеспечение для программирования и настройки аудиопроцессоров SigmaDSP®. В процессе проектирования в нем пользователь соединяет между собой знакомые блоки звуковой обработки сигналов, как в схемотехническом редакторе, а компилятор генерирует из них программу для цифрового сигнального процессора, а также необходимый управляющий код для настройки и регулировки параметров. Этот инструмент позволяет инженерам, не имеющим опыта написания программ для цифровых сигнальных процессоров, легко реализовывать функции цифровой обработки сигналов в своих проектах, и в то же время его эффективность способна удовлетворить запросы опытных разработчиков. Программное обеспечение SigmaStudio поддерживает работу с оценочными платами, выпускаемыми компанией Analog Devices, и пользовательскими проектами, обеспечивая полнофункциональное внутрисхемное управление микросхемой в режиме реального времени.

SigmaStudio включает в свой состав обширную библиотеку алгоритмов обработки звуковых сигналов, таких как фильтрация, микширование и динамическая обработка, а также базовые низкоуровневые функции цифровой обработки сигналов и блоки управления. В стандартные библиотеки входят такие продвинутые алгоритмы обработки сигналов, как расширение базы при стереофонической записи звука и обнаружение шума ветра. Библиотека алгоритмов SigmaStudio может быть расширена путем добавления дополнительных подключаемых алгоритмов, поставляемых компанией Analog Devices и ее партнерами.

Помимо возможностей графического проектирования алгоритмов цифровой обработки сигналов программное обеспечение SigmaStudio также обладает дополнительными возможностями, позволяющими сократить время от задумки концепции до выпуска продукта на рынок. Этот программный продукт включает в себя инструменты для интуитивно понятной настройки регистров управления, расчета таблиц коэффициентов фильтров, визуализации амплитудной и фазовой характеристик фильтров, генерации заголовочных файлов для программ на языке C, а также автоматизации последовательностей управления, что упрощает переход от SigmaStudio к реализациям программ на используемом вами микроконтроллере

Systems Requirements

  • Windows 7 x86/x64
  • Windows Vista
  • Windows XP Professional или Home Edition c SP2
  • Microsoft .NET Framework 3.5
  • 128 Мбайт ОЗУ (RAM) (рекомендуется 256 Мбайт)
  • 50 Мбайт свободного места на жестком диске
  • Разрешение экрана 1024 x 768
  • Порт USB 2.0 (Необходим только при работе с аппаратными инструментами оценивания)

Документация

Руководства пользователя (1)

Набор инструментальных средств SigmaStudio

Related Hardware (1)

Наборы EZ-Kit