シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADP7102:  リニア・レギュレータ(LDO)、20V、300mA、CMOS、低ノイズ

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。
    ADP7102の製品紹介ビデオを視聴する

ADP7102は、CMOS、ロー・ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータで、入力電圧は3.3V~20Vで動作し、出力電流は最大300mAまで供給することができます。この高い入力電圧が可能なLDOは、19V~1.22Vのレールで動作する高性能アナログ回路やミックスド・シグナル回路にとって理想的な安定化電源といえます。斬新で独自のアーキテクチャを使用することで、高い電源電圧除去性能、低ノイズを実現し、小型、わずか1μFのセラミック出力コンデンサとともに、優れたラインおよび負荷トランジエント応答を達成します。

ADP7102は、7種の固定電圧出力オプションと調整可能バージョンで供給されており、出力電圧は、外付けのフィードバック・デバイダを介して、1.22 V~(VIN − VDO)Vの範囲が可能です。

ADP7102の出力ノイズ電圧は15μVrmsで出力電圧からは独立しています。デジタルのパワーグッド出力によって、パワーシステムモニタが出力パワーの出力電圧の健全性をデジタル的にチェックできます。ユーザ・プログラマブルの高精度アンダー電圧ロックアウト機能は、マルチ電源システムでのシーケンシングを容易にします。

ADP7102は、8ピン3mm×3mmのLFCSPパッケージと8ピンのSOICパッケージを採用しています。LFCSPパッケージは、非常にコンパクトなソリューションを提供すると共に、小型で小さなフットプリントで最大300mAまでの出力電流を必要とするアプリケーションに対して優れた熱性能も提供します。

アプリケーション

  • ノイズに敏感なアプリケーション向けの安定化電源:
    AADC、DAC回路、高精度アンプ、高周波発振器、クロックおよびPLLなど
  • 通信関連、インフラストラクチャ
  • 医療機器、健康機器
  • 工業用および計測機器

特長と利点

  • 入力電圧範囲:3.3V~20V
  • 最大出力電流:300mA
  • 低ノイズ:15μVrms(固定電圧出力バージョン)
  • PSRR性能:60dB@10 kHz、VOUT=3.3V
  • 逆方向電流防止
  • 低いドロップアウト電圧:200mV@300mA負荷時
  • 初期精度: ±0.8%

    その他の特長については、データシートをご参照ください

ADP7102 接続回路図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADP7102: 20 V、300 mA、低ノイズのCMOS LDO (Rev A, 12/2011) (pdf, 1023 kB)  データシート PDF
ADP7102: 20 V, 300 mA, Low Noise, CMOS LDO Data Sheet (Rev B, 02/2013) (pdf, 796 kB)  データシート PDF
CN0281: Automotive SENT Interface-Based Thermocouple Temperature Sensor with Cold Junction Compensation Using the ADuC7060/ADuC7061 Precision Analog Microcontroller  (pdf, 288 kB) 実用回路 PDF
UG-264: RedyKits for the ADP7102 Low Dropout (LDO) Linear Regulator  (pdf, 538 kB) ユーザー・ガイド PDF
UG-218: User Guide for the ADP7102/ADP7104 Evaluation Board  (pdf, 532 kB) ユーザー・ガイド PDF
産業用機器や計測機器の設計を簡素化し開発時間を短縮するデータ・アクイジションIC「ADAS3022」を発表 (15 Nov 2012) プレス・リリース HTML
産業用IC ソリューション・ブリテン HTML
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
設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
電圧レギュレータの設計ツールADIsimPower™のダウンロード・ファイル
ADIsimPower™を使った、個別のエクセル・ベースの電圧レギュレータの設計ツールです。
設計ツール&シミュレータ HTML
Enter values and click on ADIsimPower to find power management solutions. Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
Available System Voltage Operating Voltage Rail Load Current
Vin (min) V Vin (max) V Vout V Iout A

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADP7102 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP7102ACPZ-1.5-R7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm 1.74x2.38 EP) 8 工業用 Reel, 1500 - $ 1.34 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADP7102ACPZ-1.8-R7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm 1.74x2.38 EP) 8 工業用 Reel, 1500 - $ 1.34 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADP7102ACPZ-2.5-R7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm 1.74x2.38 EP) 8 工業用 Reel, 1500 - $ 1.34 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADP7102ACPZ-3.0-R7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm 1.74x2.38 EP) 8 工業用 Reel, 1500 - $ 1.34 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADP7102ACPZ-3.3-R7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm 1.74x2.38 EP) 8 工業用 Reel, 1500 - $ 1.34 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADP7102ACPZ-5.0-R7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm 1.74x2.38 EP) 8 工業用 Reel, 1500 - $ 1.34 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADP7102ACPZ-9.0-R7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm 1.74x2.38 EP) 8 工業用 Reel, 1500 - $ 1.34 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADP7102ACPZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm 1.74x2.38 EP) 8 工業用 Reel, 1500 - $ 1.34 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADP7102ARDZ-1.5-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP (2.41mm Exposed pad) 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.54 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADP7102ARDZ-1.8-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP (2.41mm Exposed pad) 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.54 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADP7102ARDZ-2.5-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP (2.41mm Exposed pad) 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.54 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADP7102ARDZ-3.0-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP (2.41mm Exposed pad) 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.54 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADP7102ARDZ-3.3-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP (2.41mm Exposed pad) 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.54 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADP7102ARDZ-5.0-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP (2.41mm Exposed pad) 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.54 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADP7102ARDZ-9.0-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP (2.41mm Exposed pad) 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.54 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADP7102ARDZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP (2.41mm Exposed pad) 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.54 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADP7102 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP7102CPZ-REDYKIT 製品状況: お問い合わせ ADP7102 REDYKIT LFCSP - Yes -
ADP7102RDZ-REDYKIT 製品状況: 製造中 ADP7102 REDYKIT SOIC - Yes -
ADP7102CP-EVALZ 製品状況: 製造中 ADP7102 (Adj. Model) Evaluation Board LFCSP - Yes -
ADP7102RD-EVALZ 製品状況: 製造中 ADP7102 (Adj. Model) Evaluation Board SOIC - Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる