ADP7102
新規設計に推奨リニア・レギュレータ(LDO)、20V、300mA、CMOS、低ノイズ
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.81
製品情報
- 入力電圧範囲:3.3V~20V
- 最大出力電流:300mA
- 低ノイズ:15μVrms(固定電圧出力バージョン)
- PSRR性能:60dB@10kHz、VOUT=3.3V
- 逆方向電流防止
- 低いドロップアウト電圧:200mV@300mA負荷時
- 初期精度:±0.8%
詳細はデータシートをご参照ください。
ADP7102は、CMOS、ロー・ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータで、入力電圧は3.3V~20Vで動作し、出力電流は最大300mAまで供給することができます。この高い入力電圧が可能なLDOは、19V~1.22Vのレールで動作する高性能アナログ回路やミックスド・シグナル回路にとって理想的な安定化電源といえます。斬新で独自のアーキテクチャを使用することで、高い電源電圧除去性能、低ノイズを実現し、小型、わずか1μFのセラミック出力コンデンサとともに、優れたラインおよび負荷トランジエント応答を達成します。
ADP7102は、7種の固定電圧出力オプションと調整可能バージョンで供給されており、出力電圧は、外付けのフィードバック・デバイダを介して、1.22V~(VIN − VDO)Vの範囲が可能です。
ADP7102の出力ノイズ電圧は15μVrmsで出力電圧からは独立しています。デジタルのパワーグッド出力によって、パワーシステムモニタが出力パワーの出力電圧の健全性をデジタル的にチェックできます。ユーザ・プログラマブルの高精度アンダー電圧ロックアウト機能は、マルチ電源システムでのシーケンシングを容易にします。
ADP7102は、8ピン3mm×3mmのLFCSPパッケージと8ピンのSOICパッケージを採用しています。LFCSPパッケージは、非常にコンパクトなソリューションを提供すると共に、小型で小さなフットプリントで最大300mAまでの出力電流を必要とするアプリケーションに対して優れた熱性能も提供します。
アプリケーション
- ノイズに敏感なアプリケーション向けの安定化電源:
ADC、DAC回路、高精度アンプ、高周波発振器、クロックおよびPLLなど - 通信関連、インフラストラクチャ
- 医療機器、健康機器
- 工業用および計測機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 3
アプリケーション・ノート 3
ビデオ 1
サードパーティ・ソリューション 2
回路ノート 5
ソリューション・カタログ 3
アナログ・ダイアログ 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADP7102ACPZ-1.5-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| ADP7102ACPZ-1.8-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| ADP7102ACPZ-2.5-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| ADP7102ACPZ-3.0-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| ADP7102ACPZ-3.3-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| ADP7102ACPZ-5.0-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| ADP7102ACPZ-9.0-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| ADP7102ACPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| ADP7102ARDZ-1.5-R7 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
| ADP7102ARDZ-1.8-R7 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
| ADP7102ARDZ-2.5-R7 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
| ADP7102ARDZ-3.0-R7 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
| ADP7102ARDZ-3.3-R7 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
| ADP7102ARDZ-5.0-R7 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
| ADP7102ARDZ-9.0-R7 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
| ADP7102ARDZ-R7 | 8-Lead SOIC w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 6, 2014 - 13_0223 Assembly and Test Transfer of Select 2x3mm and 3x3mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
| ADP7102ACPZ-1.5-R7 | 製造中 | |
| ADP7102ACPZ-1.8-R7 | 製造中 | |
| ADP7102ACPZ-2.5-R7 | 製造中 | |
| ADP7102ACPZ-3.0-R7 | 製造中 | |
| ADP7102ACPZ-3.3-R7 | 製造中 | |
| ADP7102ACPZ-5.0-R7 | 製造中 | |
| ADP7102ACPZ-9.0-R7 | 製造中 | |
| ADP7102ACPZ-R7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| LT1962 | 新規設計に推奨 | 300mA、低ノイズ、マイクロパワーLDOレギュレータ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADP7102
- ADP7102-1.5
- ADP7102-1.8
- ADP7102-2.5
- ADP7102-3.0
- ADP7102-3.3
- ADP7102-5.0
- ADP7102-9.0
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。