eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

LTM4624

推荐用于新设计

14VIN、4A 降压型 DC/DC μModule 稳压器(电源模式)

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 完整的解决方案 <1cm2 (单面 PCB) 或 0.5cm2 (双面 PCB)
  • 宽输入电压范围:4V 至 14V
  • 输入电压低至 2.375V (采用外部偏置)
  • 0.6V 至 5.5V 输出电压
  • 4A DC、5A 峰值输出电流
  • ±2% 的总 DC 输出电压误差
  • 电流模式控制、快速瞬态响应
  • 输出电压跟踪
  • 可选的不连续模式
  • 电源良好指示器
  • 过压、过流和过热保护
  • 6.25mm x 6.25mm x 5.01mm BGA 封装

LTM4624 是一款完整的 4A 降压型开关模式 μModule (微型模块) 稳压器,其采用 6.25mm x 6.25mm x 5.01mm BGA 封装。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和支持元件。LTM4624 可在一个 4V 至 14V 或 2.375V 至 14V (采用一个外部偏置电源) 的输入电压范围内运作,支持一个 0.6V 至 5.5V (由单个外部电阻器来设定) 的输出电压范围。该器件的高效率设计能够提供 4A (连续)、5A (峰值) 输出电流。仅需大容量的输入和输出电容器。

LTM4624 支持可选的不连续模式操作以及用于电源轨排序的输出电压跟踪功能。其高开关频率和电流模式控制的运用可实现针对电压和负载变化的非常快速瞬态响应,而并未牺牲稳定性。

故障保护功能包括过压、过流和过热保护。

LTM4624 具有符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准的引脚涂层。

应用

  • 电信、数据通信、网络和工业设备
  • 医疗诊断设备
  • 数据存储机架单元和板卡
  • 测试和调试系统

LTM4624
14VIN、4A 降压型 DC/DC μModule 稳压器(电源模式)
4A, 1.5V Output DC/DC μModule Step-Down Regulator 12VIN Efficiency vs Load Current Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
开关稳压器和控制器 2
LTM4644
LTM4644-1
具有可配置4A输出阵列的四通道DC/DC μModule(电源模块)稳压器
LTM4604A 量产 具跟踪功能的低电压、4A DC/DC µModule 稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTM4624

LTpowerCAD 1


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTM4624
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC1889A

LTM4624Y演示板 | 降压μModule,4V ≤ VIN ≤ 14V, VOUT = 0.6V 至 5V (4A)

产品详情

演示电路1889A内置LTM4624EY μModule稳压器,这是一款小型高性能高效率降压型稳压器。LTM4624EY具有4V至14V的工作输入电压范围,能够提供高达4A的输出电流。输出电压的可编程范围为0.6V至5V。LTM4624EY是一款完整的DC-DC负载点稳压器,采用散热增强型6.25mm × 6.25mm × 5.01mm BGA封装,仅需几个输入和输出电容。可通过TRACK/SS引脚提供输出电压跟踪,用于电源轨时序监控。在处理或修改演示电路1889A之前,必须结合本演示手册阅读LTM4624数据手册。

DC1889A
LTM4624Y演示板 | 降压μModule,4V ≤ VIN ≤ 14V, VOUT = 0.6V 至 5V (4A)
DC1889A Demo Board DC1889A Demo Board DC1889A Demo Board DC1889A Demo Board DC1889A - Schematic

参考电路

Stratix 10 GX Signal Integrity Development Kit
Stratix 10 GX Signal Integrity Development Kit 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with Intel PSG to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • The validated power solutions include uModules power products that address time and space constraints while delivering high efficiency, reliability, and low noise.
  • The actual power tree represents the best solution at time of design.
  • A recommended power tree has also been included to present the ideal solution at time of Stratix 10 GX SI development kit release. An updated alternate version of the power tree represents the latest solutions available from Analog Devices. For many applications, an intermediate rail is not ideal, so recommendations for an alternate power tree that allows for direct power conversion from 12V input is provided below.
DE1-SoC Dev Kit
Terasic DE1-SoC Development Kit 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DC2352A - Top View
Xilinx Tested Power Solution for the Virtex UltraScale MGTs (Multi-Gigabit Transceivers) 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Kintex Ultrascale Plug In Card - Top View
Xilinx Tested Power Solution for the Kintex UltraScale MGTs (Multi-Gigabit Transceivers) 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Stratix 10 GX Signal Integrity Development Kit
Stratix 10 GX Signal Integrity Development Kit
Stratix 10 GX Signal Integrity Development Kit Block Diagram
Stratix 10 GX Signal Integrity Development Kit (Actual Power Tree representative of components used on board)
Stratix 10 GX Signal Integrity Development Kit (updated alternate Simplified Power Tree: 12Vin to required I/O voltages)
Terasic DE1-SoC Development Kit
DE1-SoC Dev Kit
DE1-SoC Block Diagram
DE1-SoC Power Tree
Xilinx Tested Power Solution for the Virtex UltraScale MGTs (Multi-Gigabit Transceivers)
DC2352A - Top View
DC2352A - Bottom View
DC2352A Power Tree
Xilinx Tested Power Solution for the Kintex UltraScale MGTs (Multi-Gigabit Transceivers)
Kintex Ultrascale Plug In Card - Top View
Kintex Ultrascale Plug In Card - Bottom View
Kintex Ultrascale Plug In Block Diagram

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4624的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览