LTC4215
推荐用于新设计具有 I2C 兼容型监视功能的热插拨控制器
- 产品模型
- 12
概述
- 允许电路板在带电的背板上安全地插入
- 8 位 ADC 负责监视电流和电压
- I2C/SMBus 接口
- 宽工作电压范围:2.9V 至 15V
- 20µs (LTC4215) 或 420µs (LTC4215-2) 电路断路器超时
- dI/dt 的控制软起动
- 用于外部 N 沟道 MOSFET 的高压侧驱动
- 无需外部栅极电容器
- 输入过压 / 欠压保护
- 在故障之后可任选锁断或自动重试
- 在故障之后向主机发出报警信号
- 具有折返功能的浪涌电流限制
- 采用 24 引脚 (4mm x 5mm) QFN 封装
- LTC4215 还提供 16 引脚窄式 SSOP 封装
LTC®4215 / LTC4215-2 热插拨 (Hot Swap™) 控制器允许电路板在带电背板上安全地插入和拨出。利用一个外部 N 沟道通路晶体管,可使电路板电源电压和浪涌电流以一个可调斜率的斜坡上升。一个 I2C 接口和板载 ADC 实现监控负载电流、电压和故障状态。
该器件具有可调折返电流限制功能和一个用于设定浪涌电流的 dI/dt 的软起动引脚。一个 I2C 接口可以把器件配置成在 LTC4215 检测到一个电流限制故障之后锁断或自动再起动。
该控制器还具有一些附加功能,包括:在发生故障时中断主机、在输出电源良好时进行通报、检测负载板卡的插拨、以及在板卡插入时自动上电或等待一个 I2C 指令来接通器件。
LTC4215 具有一个 20μs 电路断路器滤波器,适用于那些要求快速故障响应时间的应用,而且其在过流故障之后的默认操作为锁断。LTC4215-2 的电路断路器滤波器响应时间延长为 420μs,适用于那些电源瞬变有可能超过 20μs 的应用,其在过流故障之后默认操作则为自动重启。
Applications
- 带电电路板插拨
- 电子电路断路器
- 计算器、服务器
- 平台管理
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
设计笔记 2
技术文章 3
新闻 1
产品选型卡 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC4215CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC4215CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC4215CUFD#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4215CUFD#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4215CUFD-2#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4215CUFD-2#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4215IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC4215IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC4215IUFD#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4215IUFD#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4215IUFD-2#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4215IUFD-2#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC4215CGN#PBF | 量产 | |
| LTC4215CGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC4215IGN#PBF | 量产 | |
| LTC4215IGN#TRPBF | 量产 | |
|
10月 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LTC4215CGN#PBF | 量产 | |
| LTC4215CGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC4215IGN#PBF | 量产 | |
| LTC4215IGN#TRPBF | 量产 | |
|
4月 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC4215CGN#PBF | 量产 | |
| LTC4215CGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC4215IGN#PBF | 量产 | |
| LTC4215IGN#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4215
- LTC4215-1
- LTC4215-2
- LTC4215-3
Linduino 3
LTpowerPlay®
LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
Linduino是ADI公司的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向集成电路的固件库和示例代码。每个支持Linduino的产品包括示例主程序(在LTSketchbook/产品型号文件夹中定义)和驱动程序代码(在LTSketchbook/库文件夹中定义)。