LTC3613

推荐用于新设计

具差分输出检测功能的 24V、15A、单片式降压型稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 宽 VIN 范围:4.5V 至 24V;
    VOUT 范围:0.6V 至 5.5V (在高达 15A)
  • 0.67% 输出电压准确度
  • 受控接通时间谷值电流模式架构,可提供卓越的均流能力
  • 频率可编程范围:200kHz 至 1MHz,并可同步至外部时钟
  • RSENSE 或电感器 DCR 电流检测 (具准确的电流限值)
  • 快速瞬态响应
  • 差分输出电压检测允许 500mV 共模远端地
  • tON(MIN)= 65ns,tOFF(MIN) = 105ns
  • 过压保护和电流限值折返
  • 电源良好输出电压监视器
  • 电压跟踪启动
  • 用于对内部 LDO 进行旁路的外部 VCC 输入
  • 微功率停机模式:IQ = 15μA
  • 7mm x 9mm 56 引脚 QFN 封装

LTC®3613 是一款单片式同步降压型开关稳压器,能够调节 0.6V 至 5.5V 的输出及高达 15A 的输出电流。受控接通时间恒定频率谷值电流模式架构可在稳态操作中实现快速瞬态响应和恒定频率开关动作,并不受 VIN、VOUT 和负载的影响。另外,这种架构还提供了卓越的均流能力。

差分输出电压检测功能与一个高精度内部基准相组合,可提供 ±0.67% 的输出调节准确度,即使在输出地基准偏离局部地达 500mV 的情况下也不例外。开关频率可利用一个外部电阻器设置在 200kHz 至 1MHz 之间。此外,在那些将减低开关噪声 / EMI 作为关键性指标的应用中,还可以使开关频率与一个外部时钟实现相位同步。

非常低的 tON 和 tOFF 时间分别实现了接近 0% 和接近 100% 的占空比。该器件提供了电压跟踪软启动功能,旨在满足跟踪和排序应用的需要。其安全特性包括输出过压保护、具折返的可编程电流限制、以及电源良好监视功能。


Applications

  • 分布式电源系统
  • 负载点转换器
  • 服务器

LTC3613
具差分输出检测功能的 24V、15A、单片式降压型稳压器
High Efficiency High Power Step-Down Converter Efficiency and Power Loss  vs Load Current Product Package 1
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
保护开关和控制器 2
LTC4218 推荐用于新设计 热插拔控制器
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
开关稳压器和控制器 1
LTC7130 推荐用于新设计 采用超低 DCR 检测的 20V、20A 单片式降压型转换器
振荡器 1
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC1700A

LTC3613EWKH Demo Board | VIN = 4.5V to 24V, VOUT = 1.5V @ 15A

产品详情

Demonstration circuit 1700A is a fast, high efficiency synchronous buck DC/DC converter with 4.5V to 24V input range. It can supply 15A maximum load current at 1.5V output. The demo board features the LTC3613EWKH regulator. No external MOSFETs are required.


The controlled on-time constant frequency valley current mode architecture allows for both fast transient response and constant frequency switching in steady-state operation.

DC1700A
LTC3613EWKH Demo Board | VIN = 4.5V to 24V, VOUT = 1.5V @ 15A
DC1700A - Schematic

参考电路

DK-DEV-5CGTD9N Dev Kit
Altera Cyclone V GT FPGA Development Kit 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DC934A Demo Board for DK-DEV-5CSXC6N
Altera Cyclone V SoC Development Kit and SoC Embedded Design Suite 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Altera Cyclone V GT FPGA Development Kit
DK-DEV-5CGTD9N Dev Kit
DK-DEV-5CGTD9N Block Diagram
DK-DEV-5CGTD9N Power Tree
DK-DEV-5CGTD9N Power Tree No TI DDR Regulator
Altera Cyclone V SoC Development Kit and SoC Embedded Design Suite
DC934A Demo Board for DK-DEV-5CSXC6N
DK-DEV-5CSXC6N Dev Kit
DK-DEV-5CSXC6N Block Diagram
DK-DEV-5CSXC6N Power Tree
DK-DEV-5CSXC6N LTC Power Tree

最新评论

近期浏览