LTC3112
推荐用于新设计15V、2.5A 同步降压-升压型 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 16
概述
- 可在 VIN 高于、低于或等于 VOUT 的情况下获得稳压输出
- 2.7V 至 15V 输入电压范围
- 2.5V 至 14V 输出电压范围
- 2.5A 连续输出电流:VIN ≥ 5V,VOUT = 5V,PWM 模式
- 输出电流监视器
- 效率高达 95%
- 750kHz 开关频率,可同步范围为 300kHz 至 1.5MHz
- 内部 N 沟道 MOSFET
- 可选的突发模式 (Burst Mode®) 操作,IQ = 50μA
- 停机电流 <1μA
- 过压保护
- 在停机模式中提供了输出断接
- 内部软起动
- 小外形耐热性能增强型 16 引脚 (4mm x 5mm x 0.75mm) DFN 封装和 20 引脚 TSSOP 封装
LTC®3112 是一款固定频率、同步降压-升压型 DC/DC 转换器,具有一个扩展的输入和输出范围。独特的四开关、单电感器架构提供了低噪声,并可在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下实现无缝运作。
LTC3112 具有一个 2.7V 至 15V 的输入范围,很适合于多种单节或多节电池、后备电容器或墙上适配器电源应用。低 RDS(ON) 内部 N 沟道 MOSFET 开关在具有较高负载电流要求的应用中实现了高效运作。
LTC3112 具有可选的 PWM 或突发模式操作能力、一个容易同步的振荡器以及停机模式中的输出断接功能。一个输出电流监视器电路使得能够对负载电流进行控制或测量。该器件的其他特点包括 <1μA 的停机电流、短路保护、软起动、电流限制和热停机功能。
LTC3112 采用 16 引脚 (4mm x 5mm x 0.75mm) DFN 封装和 20 引脚 TSSOP 封装。
Applications
- 可从单节、两节或三节锂离子电池、后备电容器提供 3.3V 或 5V 输出
- 手持式库存管理终端
- RF 发送器
- 12V 同步升压型转换器
- 多电源输入系统
- 具电流调节能力的 LED 照明
- 12V 铅酸电池至 12V
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
| LTC3112EDHD#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LTC3112EDHD#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LTC3112EFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3112EFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3112HDHD#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LTC3112HDHD#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LTC3112HFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3112HFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3112IDHD#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LTC3112IDHD#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LTC3112IFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3112IFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3112MPDHD#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LTC3112MPDHD#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LTC3112MPFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3112MPFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
| LTC3112EDHD#PBF | 量产 | |
| LTC3112EDHD#TRPBF | 量产 | |
| LTC3112EFE#PBF | 量产 | |
| LTC3112EFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3112HDHD#PBF | 量产 | |
| LTC3112HDHD#TRPBF | 量产 | |
| LTC3112HFE#PBF | 量产 | |
| LTC3112HFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3112IDHD#PBF | 量产 | |
| LTC3112IDHD#TRPBF | 量产 | |
| LTC3112IFE#PBF | 量产 | |
| LTC3112IFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3112MPDHD#PBF | 量产 | |
| LTC3112MPDHD#TRPBF | 量产 | |
| LTC3112MPFE#PBF | 量产 | |
| LTC3112MPFE#TRPBF | 量产 | |
|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC3112EFE#PBF | 量产 | |
| LTC3112EFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3112HFE#PBF | 量产 | |
| LTC3112HFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3112IFE#PBF | 量产 | |
| LTC3112IFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3112MPDHD#PBF | 量产 | |
| LTC3112MPDHD#TRPBF | 量产 | |
| LTC3112MPFE#PBF | 量产 | |
| LTC3112MPFE#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC3112 Demo Circuit - Wide Input Voltage Range Buck-Boost Regulator (2.7-15V to 5V @ 2.5A)
- LTC3112 Demo Circuit - 5V Buck-Boost Supercap Backup Supply (2-15V to 2V @ 250mA)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3112
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。