eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

LTM8045

推荐用于新设计

具高达 700mA 输出电流的负输出或 SEPIC μModule DC/DC 转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • SEPIC 或负输出拓扑
  • 宽输入电压范围:2.8V 至 18V
  • 在 VIN = 12V、VOUT = 2.5V 或 –2.5V 时可提供高达 700mA 的输出电流
  • 在 VIN = 12V、VOUT = 15V 或 –15V 时可提供高达 375mA 的输出电流
  • 2.5V 至 15V 或 –2.5V 至 –15V 输出电压
  • 可选的开关频率:200kHz 至 2MHz
  • 可编程软启动
  • 可由用户配置的欠压闭锁
  • 6.25mm x 11.25mm x 4.92mm BGA 封装

LTM8045
具高达 700mA 输出电流的负输出或 SEPIC μModule DC/DC 转换器
Use Two LTM8045s to Generate ±5V Maximum Output Current vs Input Voltage Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
开关稳压器和控制器 2
LTM8047 推荐用于新设计 3.1VIN 至 32VIN 隔离式 μModule DC/DC 转换器
LTM4605 推荐用于新设计 高效率、降压-升压型 DC/DC μModule 稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTM8045
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1533A

LTM8045 Demo Board | Inverting/SEPIC µModule Converter, 2.8V ≤ VIN ≤ 18V, VOUT = 5V or –5V @ up to 700mA

产品详情

Demo circuit DC1533A features the LTM8045, an inverting/SEPIC μModule converter delivering up to 700mA of output current. DC1533A is configured as an inverting converter, but can be easily changed to a SEPIC configuration for non-inverting step-up or step-down functionality. The user adjustable features of the LTM8045 such as output voltage, switching frequency, soft-start period and undervoltage lockout can be changed on DC1533A simply by modifying or installing the appropriate resistors or capacitor.

eval board
AD-M2KPWR-EBZ

ADALM2000功率升压板

特性和优点

  • 兼容ADALM2000
  • USB Type-C供电
  • 提供两个具有更高电流源能力的输出

产品详情

AD-M2KPWR-EBZ是一款ADALM2000外挂板,可将输出电流能力提升到700mA。该板还可用作具有正负输出的独立台式电源。

AD-M2KPWR-EBZ是一款USB Type C供电板,能够提高ADALM2000电源的输出电流。

输入:

  1. USB Type C: 4 – 18 V(使用RPI USB-C电源验证,套件中未提供),20W(电源允许)
  2. 外部(螺丝端子连接器):4.5–18V;20W(电源允许)

 

通过跳线实现输入间的切换。

输出:(2种控制模式)

  1. 两个用于跟踪M2K用户电源的可变电源:
    1. 0V至5V(USB电源模式下为400mA)
    2. –5V至0V(USB电源模式下为400mA)
  2. 两个可变电源,通过电位计控制
    1. 1.5V至15V(通过18V供电可高达700mA)
    2. –15V至–1.5V(通过18V供电可高达700mA)

 

应用

  • 通用电子系统
  • 教育应用
  • 自动化测试设备

eval board
AD-FMCXMWBR1-EBZ

兼容 FMC X-Microwave 的电平转换器和电源套件

特性和优点

  • 兼容 FMC 的外形规格
  • 可使用外部电源通过 FMC 连接器供电
  • 提供电平转换和各种电源值
  • 与 RaspberryPi X-MW 控制器兼容 

产品详情

AD-FMCXMWBR1-EBZ 是一个电平转换器和电源板,外形规格与 FMC 兼容。它由 FMC 连接器供电,而对于需要更高负载电流的应用,可以添加外部电源。在这种情况下,将优先使用外部电源。 

AD-FMCXMWBR1-EBZ 支持在控制器/FPGA 套件与 X-MW 模块之间使用转换的多电平数字通信路径。该模块提供具有高电流能力的多个电源电压,可在原型制作中用于偏置 X-MW 模块或其他 IC’。

应用

  • RF 和微波设计
  • 电压电平转换
  • 通用软件无线电
  • 雷达系统
  • 点对点通信系统
  • 多输入/多输出 (MIMO) 无线电
  • 自动测试设备

DC1533A
LTM8045 Demo Board | Inverting/SEPIC µModule Converter, 2.8V ≤ VIN ≤ 18V, VOUT = 5V or –5V @ up to 700mA
DC1533A Demo Board DC1533A Demo Board DC1533A Demo Board DC1533A Demo Board DC1533A - Schematic
AD-M2KPWR-EBZ
ADALM2000功率升压板
AD-M2KPWR-EBZ Evaluation Board AD-M2KPWR-EBZ Evaluation Board - Top View AD-M2KPWR-EBZ Evaluation Board - Bottom View
AD-FMCXMWBR1-EBZ
兼容 FMC X-Microwave 的电平转换器和电源套件
AD-FMCXMWBR1-EBZ FMC X-Microwave Protoplate Board AD-FMCXMWBR1-EBZ-KIT

参考电路

EVAL-CN0417-EBZ Evaluation Board
CN0417 参考设计

USB Powered 2.4 GHz RF Power Amplifier

特性和优点

  • +20 dB Gain Block
  • USB Powered
  • SMA connector for ease of use
CN0522 Simplified Functional Block Diagram
CN0522 参考设计

USB供电、915 MHz ISM无线电频段、具有过温管理功能的1 W功率放大器

特性和优点

  • 针对915MHz ISM频段进行了优化
  • 1W功率放大器
  • 超温管理可防止损坏组件
Figure 1. CN0511 Functional Block Diagram
CN0511 参考设计

DC 至 5.5 GHz 信号发生器,提供+/-0.5 dB 校准输出功率

特性和优点

  • DC至5.5 GHz单信号音发生器
  • +/- 0.5 dB宽带幅度校准范围:0 dBm至-40 dBm
  • 48位频率调谐分辨率(~43 uHz)
  • 可快速轻松启动的板载VCXO
  • 兼容Raspberry Pi 3B+、4、Zero W、Zero 2W
CN0417
USB Powered 2.4 GHz RF Power Amplifier
EVAL-CN0417-EBZ Evaluation Board
EVAL-CN0417-EBZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0417-EBZ Evaluation Board - Bottom View
CN0522
USB供电、915 MHz ISM无线电频段、具有过温管理功能的1 W功率放大器
CN0522 Simplified Functional Block Diagram
CN0511
DC 至 5.5 GHz 信号发生器,提供+/-0.5 dB 校准输出功率
Figure 1. CN0511 Functional Block Diagram
EVAL-CN0511-RPIZ Evaluation Board
EVAL-CN0511-RPIZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0511-RPIZ Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM8045的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览