LT8609S

推荐用于新设计

具 2.5μA 静态电流的 42V、2A / 3A 峰值同步降压型稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • Silent Switcher® 2 架构:
    • 在任何 PCB 均可实现超低 EMI / EMC 辐射
    • 消除了 PCB 布局敏感性
    • 内部旁路电容器降低了辐射 EMI
    • 任选的扩展频谱调制
  • 宽输入电压范围:3.0V 至 42V
  • 超低静态电流突发模式 (Burst Mode®) 操作:
    • <2.5μA IQ (调节 12VIN 至 3.3VOUT)
    • 输出纹波 <10mVP-P
  • 高效率 2MHz 同步操作:
    • >93% 效率 (在 1A,从 12VIN 产生 5VOUT)
  • 2A 最大连续输出,3A 峰值瞬态输出
  • 快速最小接通时间:45ns
  • 可调及可同步频率范围:200kHz 至 2.2MHz
  • 允许使用小的电感器
  • 低压差
  • 峰值电流模式操作
  • 内部补偿
  • 输出软起动和跟踪
  • 小外形 16 引脚 3mm x 3mm LQFN 封装
  • 符合AEC-Q100的汽车应用要求

LT8609S 是一款紧凑、高效率、高速、同步、单片式、降压型开关稳压器,仅消耗 1.7μA 非开关静态电流。LT8609S 能提供 2A 连续电流和 3A 峰值负载 (< 1 秒) 以支持要求高瞬态负载的 GSM 收发器等应用。该器件集成了上管和下管电源开关以及所有必要的电路,以较大限度地降低增设外部组件的需要。低纹波突发模式操作可在非常低的输出电流条件下实现高效率,同时保持输出纹波低于 10mVP-P。一个 SYNC 引脚用于实现至外部时钟的同步,或者开关频率的扩展频谱调制 (以实现低 EMI 操作)。内部补偿和峰值电流模式拓扑允许使用小型电感器,并实现快速瞬态响应和优良的环路稳定性。EN / UV 引脚具有一个准确的 1V 门限,并可用于设置 VIN 欠压闭锁或关断 LT8609S 以将输入电源电流减小至 1μA。TR / SS 引脚上的一个电容器负责设置启动期间的输出电压斜坡上升速率,而当 VOUT 位于编程输出电压的 ±8.5% 以内及出现故障情况时,PG 标记将发出指示信号。LT8609S 采用小外形 16 引脚 3mm x 3mm LQFN 封装。

应用

  • 通用降压
  • 低 EMI 降压

LT8609S
具 2.5μA 静态电流的 42V、2A / 3A 峰值同步降压型稳压器
LT8609S Application Circuit LT8609S Pin Configuration LT8609S Performance Graph
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
保护开关和控制器 2
LTC4380 推荐用于新设计 低静态电流浪涌抑制器
LTC4231 推荐用于新设计 微功率热插拔控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT8609
  • LT8609A
  • LT8609B
  • LT8609S

LTpowerCAD 1


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LT8609
  • LT8609A
  • LT8609S
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2522A

LT8609S演示板 | Silent Switcher 2降压型,5.5V ≤ VIN ≤ 42V,VOUT = 5V (2A),fSW = 2MH

产品详情

演示电路2522A是一款42V、2A/3A峰值微功耗同步降压型稳压器,内置LT8609S。该演示板设计提供5V输出和5.5V至42V的输入。宽输入范围支持各种输入源,如汽车电池和工业电源。LT8609S是一款紧凑型高效率、高速同步单芯片降压型开关稳压器,当输出稳定在5V时瞬态电流功耗仅为2.5μA。LT8609S中内置顶部和底部电源开关、补偿元件和其他必要电路,可将外部元件数量降至较低并简化设计。

DC2522A
LT8609S演示板 | Silent Switcher 2降压型,5.5V ≤ VIN ≤ 42V,VOUT = 5V (2A),fSW = 2MH
DC2522A Evaluation Board DC2522A Evaluation Board - Top View DC2522A Evaluation Board - Bottom View DC2522A - Demo Board Image

参考电路

Figure 1. CN0566 Simplified Block Diagram
CN0566 参考设计

Phased Array (Phaser) Development Platform

特性和优点

  • 10 GHz to 10.5 GHZ Beamsteering Platform
  • 360 degree Phase Shift w/ 2.8 Degree Resolution
  • 31 dB Amplitude Tuning Range w/ 0.5 dB Resolution.
  • 8-Element Linear Array Antenna
  • Digitized with PlutoSDR
  • Runs directly on a Raspberry Pi
Blaize<sup>&reg;</sup> Pathfinder P1600 Embedded System on Module
Blaize Pathfinder 参考设计

Pathfinder P1600 SOM模块

特性和优点

Blaize® Pathfinder P1600的小型封装中嵌入SoM,使嵌入式系统具备了Blaize GSP®架构(适合处理边缘中的AI推理工作负载)的可编程能力和效率优势。

ADI公司支持在Pathfinder P1600 SOM中采用端到端供电解决方案。Blaize使用ADI公司的分立式电源解决方案,使其片上系统(SoC)提供高计算能力,且使数据中心和人工智能实现优化TOPS/Watt性能。

ADI提供支持文档,包括电源原理图、布局、LTpowerPlanner® 和适用的LTpowerPlay® 配置文件,让您能够无缝验证您的应用使用的电源解决方案。

如需获取电源设计和用例的完整列表,请联系当地的FAE

适用于全面管理器件的主要产品如下:

  • LTC7151S
  • LT8609S
  • LTC3636
  • ADP1752
  • ADP1755
CN0566
Phased Array (Phaser) Development Platform
Figure 1. CN0566 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0566-RPIZ Phased Array Development Kit
EVAL-CN0566-RPIZ Phased Array Development Kit
EVAL-CN0566-RPIZ KIT - Angle View
EVAL-CN0566-RPIZ KIT - Angle View
Blaize Pathfinder
Pathfinder P1600 SOM模块
Blaize<sup>&reg;</sup> Pathfinder P1600 Embedded System on Module
Blaize<sup>&reg;</sup> Pathfinder P1600 SOM Power Tree

最新评论

近期浏览