概览

优势和特点

Blaize® Pathfinder P1600的小型封装中嵌入SoM,使嵌入式系统具备了Blaize GSP®架构(适合处理边缘中的AI推理工作负载)的可编程能力和效率优势。

ADI公司支持在Pathfinder P1600 SOM中采用端到端供电解决方案。Blaize使用ADI公司的分立式电源解决方案,使其片上系统(SoC)提供高计算能力,且使数据中心和人工智能实现优化TOPS/Watt性能。

ADI提供支持文档,包括电源原理图、布局、LTpowerPlanner® 和适用的LTpowerPlay® 配置文件,让您能够无缝验证您的应用使用的电源解决方案。

如需获取电源设计和用例的完整列表,请联系当地的FAE。

适用于全面管理器件的主要产品如下:

  • LTC7151S
  • LT8609S
  • LTC3636
  • ADP1752
  • ADP1755

电路功能与优势

完整产品型号和电路说明(Pathpartner P1600 SOM)

供电轨/功能 产品型号 说明
0V8 (CORE) LTC7151SEV#PBF 20V、15A同步降压型Silent Switcher 2稳压器
1V1, 1V8 LTC3636EUFD#PBF 双通道6A、20V单芯片同步降压稳压器
1V2 ADP1752ACPZ-1.2-R7 800mA低Vin LDO稳压器
0V8_MS ADP1755ACPZ-R7 1.2 A、低VIN、低压差线性稳压器
3V3 LT8609SEV#PBF 42V、2A/3A峰值同步降压稳压器,静态电流2.5μA
1V8_MS ADP1752ACPZ-1.2-R7 800mA低Vin LDO稳压器