AD7798

製造中

16ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型、3チャンネル、低ノイズ、低消費電力、計装アンプ内蔵

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • RMSノイズ:
  • 27nV@4.17Hz(AD7799)
    65nV@16.7Hz(AD7799)
    40nV@4.17Hz(AD7798)
    85nV@16.7Hz(AD7798)
  • 消費電流:300μA(typ)
  • パワーダウン時の消費電流:1μA(max)
  • 更新レート:4.17~470Hz
  • 3つの差動入力
  • 低ノイズのプログラマブル・ゲイン計装アンプ
  • 内部クロック発振器
  • 50Hz / 60Hzを同時除去
  • リファレンス検出
  • ローサイドのパワー・スイッチ
  • プログラマブル・デジタル出力
  • バーンアウト電流
  • 電源:2.7~5.25V

AD7798 / AD7799は、高精度計測アプリケーション向けの低消費電力、低ノイズ、全機能内蔵型アナログ・フロントエンドです。AD7798 / AD77993は、3チャンネル差動アナログ入力を備えた低ノイズ、16 / 24ビットのΣΔ(シグマ・デルタ)A/Dコンバータ(ADC)を内蔵しています。AD7798は、低ノイズ計装アンプも内蔵しているため、小振幅の信号をADCに直接インターフェースできます。ゲインを64に設定すると、更新レートが4.17Hzのとき、AD7799のrmsノイズは27nVでAD7799では40nVになります。

オンチップ機能としては、ローサイドのパワー・スイッチ、リファレンス検出、プログラマブル・デジタル出力ピン、バーンアウト電流、内部クロック発振器があります。デバイスからの出力データ・レートはソフトウェアで設定可能で、4.17~470Hzの周波数範囲で変化させることができます。

これらの製品は、2.7~5.25V電源で動作します。また、AD7798の消費電流は300μA(typ)で、一方AD7798は380μA(typ)を消費します。両方のデバイスはともに16ピンTSSOPパッケージパッケージを採用しています。

アプリケーション

  • 重量計
  • 圧力計測
  • ストレインゲージ・トランスデューサ
  • ガス分析
  • 工業用プロセス制御
  • 計測機器
  • ポータブル計測機器
  • 血液分析
  • スマート・トランスミッタ
  • 液体 / ガス・クロマトグラフィ
  • 6桁DVM

AD7798
16ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型、3チャンネル、低ノイズ、低消費電力、計装アンプ内蔵
AD7798/AD7799 Functional Block Diagram AD7798/AD7799 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

アプリケーション・ノート 13

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
オペアンプ(OPアンプ) 4
AD8639 製造中 オペアンプ、16V、デュアル、オートゼロ、レールtoレール出力
AD8539 製造中 オペアンプ、低消費電力、高精度、オートゼロ
ADA4505-2 製造中 オペアンプ、デュアル、低消費10µA、レールtoレール入出力、入力クロスオーバ歪みなし
ADA4051-2 製造中 オペアンプ、1.8 V、マイクロパワー、ゼロ・ドリフト、デュアル、RRIO
電圧リファレンス 4
ADR381 製造中 2.5V電圧リファレンス、バンドギャップ、高精度と安定性、低消費電力
ADR391 製造中 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、低ノイズ、シャットダウン機能付
ADR421 製造中 リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET®
ADR431 製造中 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

設計ツール 1

ΣΔ ADCのチュートリアル

インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-AD7798

AD7798 Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-AD7798EBZ is a fully featured evaluation Board for the AD7798. The evaluation board can be connected to a PC via a standard USB interface. Software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance.


Please note: This Evaluation software does not run on Windows 8 or Windows 10 (USB driver is non-compliant with OS >Windows 7).

EVAL-AD7798
AD7798 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

CN0312 Circuits from the Lab®

プログラマブル・ゲイン・トランスインピーダンス・アンプと同期検波器付き2チャンネル色度計 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • Dual channel RGB colorimeter
  • High sensitivity low noise transimpedance amplifier
  • Programmable gain TIA
CN0234 Circuits from the Lab®

電気化学センサーを使用した単電源、マイクロパワー毒ガス検出器 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • Complete electrochemical sensor
  • Low power
  • Single supply
Dual Gas Sensor Simplified Schematic
CN0396 Circuits from the Lab®

温度補償機能付き電気化学式デュアル・ガス・センサー ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • デュアル・ガス・センサー 
  • 温度補償機能付き 
  • 16 ビット デジタル処理
Ultralow Power, Single-Supply, 16-Bit Voltage Input ADC
CN0397 Circuits from the Lab®

スマート農業に向けた超低消費電力の光認識システム ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 色光認識システム 
  • スマート農業アプリケーション
  • 16ビット・デジタル化 
  • 低消費電力 
  • Arduino互換シールド・フォーマット 
Figure 1. CN0548 Block Diagram
CN0548 Circuits from the Lab®

絶縁型高電圧大電流の測定モジュール ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。  

機能と利点

  • 広い電流(+/-10A)および電圧(80V)入力の範囲
  • 設定可能なゲイン/減衰
  • ガルバニック絶縁
  • Arduinoフォーム・ファクタ対応

使用製品


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-05-13 01:02
    CN0548: Isolated High Voltage, High Current, Measurement Module
  • lazy blur
    VIDEO · 2022-09-28
    CN0548:高電圧/大電流に対応可能な絶縁型の測定モジュール
CN0312
プログラマブル・ゲイン・トランスインピーダンス・アンプと同期検波器付き2チャンネル色度計 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
CN0234
電気化学センサーを使用した単電源、マイクロパワー毒ガス検出器 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
CN0396
温度補償機能付き電気化学式デュアル・ガス・センサー ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
Dual Gas Sensor Simplified Schematic
EVAL-CN0396-ARDZ Evaluation Board
EVAL-CN0396-ARDZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0396-ARDZ Evaluation Board - Bottom View
CN0397
スマート農業に向けた超低消費電力の光認識システム ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
Ultralow Power, Single-Supply, 16-Bit Voltage Input ADC
EVAL-CN0397-ARDZ Evaluation Board
EVAL-CN0397-ARDZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0397-ARDZ Evaluation Board - Bottom View
CN0548
絶縁型高電圧大電流の測定モジュール ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。  
Figure 1. CN0548 Block Diagram
CN0548 Evaluation Board - Angle View
CN0548 Evaluation Board - Top View
CN0548 Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品