MEMS 慣性センサー評価用ツール

さまざまな iMEMS 評価用プラットフォーム・ボードによって、アナログ・デバイセズの加速度センサー、ジャイロ・センサー、慣性計測ユニットを PC に接続して製品評価ができます。ソフトウェア・プログラムと GUI アプリケーションを使用し、さまざまな iMEMS 製品を迅速に評価して、設計プロセスを簡素化できます。

コントローラ・ボード

  • Real-time sampling of IMU at full sample rate with no loss of data guaranteed.
  • No external power needed. (Can be powered from USB port.)
  • Completely open source API, Firmware, and Evaluation GUI.
  • Schematics available
  • API includes a wrapper library for interfacing to MATLAB, Python, LabView.
ISEB:
  • PC-USB Inertial MEMS Evaluation System
  • Windows XP, Vista and 7 with 32-bit and 64-bit driver support
  • Accelerometer and gyroscope software packages
  • Compatible with ADXL3xx, ADXRS45x and ADXRS290
  • Real-time output of acceleration, angular rate, temperature and other performance metrics such as noise and current consumption
  • Register access for device configuration and validation

使用可能な製品評価ボード

慣性 MEMS コントローラ・ボードには PC/Windows 対応のアプリケーション・ソフトウェアが付属しており、一般に製品固有の複数のドーター・ボードに対応します。以下に示すドーター・ボードと使用可能なコントローラ・ボードの一覧を参照してください。

Product

Recommended Controller
MEMS加速度センサー (3)
X+
4 DoF(自由度)センサー、高精度
EVAL-ADIS評価システム
Dual-Axis ±5g Accelerometer with SPI Interface
ADISUSB
Dual-Axis ±1.7 g Accelerometer with SPI Interface
ADISUSB
High Precision Tri-Axis Inertial Sensor Gyroscope, Magnetometer, Accelerometer
EVAL-ADIS評価システム
Six Degrees of Freedom Inertial Sensor
EVAL-ADIS-FX3
Six Degrees of Freedom Inertial Sensor
EVAL-ADIS評価システム
Four Degrees of Freedom Inertial Sensor
EVAL-ADIS評価システム
Programmable Digital Vibration Sensor
ADISUSB
Programmable High- g Digital Impact Sensor and Recorder
ADISUSB
デジタル・ジャイロスコープ・センサー、±14,000°/秒
EVAL-ADIS評価システム
プログラマブル・デジタル・ジャイロスコープ・センサー
EVAL-ADIS-FX3
プログラマブル・デジタル・ジャイロスコープ・センサー
EVAL-ADIS-FX3
角速度センサー(ジャイロセンサー)、±1,000°/秒、高精度
EVAL-ADIS-FX3
角速度センサ、±450°/秒、高精度
EVAL-ADIS-FX3
角速度センサー、±300° / 秒、高精度
EVAL-ADIS-FX3
角速度センサー、±1,200°/秒、高精度
EVAL-ADIS-FX3
±80°/sec Yaw Rate Gyro with SPI Interface
ADISUSB
ヨーレート・ジャイロ・スコープ、広帯域幅、SPIインターフェース内蔵
EVAL-ADIS評価システム
EVAL-ADIS-FX3
EVAL-ADIS-FX3
EVAL-ADIS-FX3
高精度ミニMEMS IMU
EVAL-ADIS-FX3
タクティカル・グレード、6 自由度慣性センサー
EVAL-ADIS-FX3
タクティカル・グレード、6 自由度慣性センサー
EVAL-ADIS-FX3
6 DoF(自由度)慣性センサー、タクティカル・グレード
EVAL-ADIS-FX3
7 DoF(自由度)慣性センサー
EVAL-ADIS-FX3
10 DoF(自由度)慣性センサー、タクティカル・グレード
EVAL-ADIS-FX3
Tactical Grade Ten Degrees of Freedom Inertial Sensor
EVAL-ADIS-FX3
6 自由度慣性センサーの航空電子機器認定取得サポート
EVAL-ADIS-FX3
6種類の自由度を持つ慣性センサー
EVAL-ADIS-FX3
6 DoF(自由度)MEMS慣性センサー、タクティカル・グレード
EVAL-ADIS-FX3
MEMS慣性センサー、10 DoF(自由度)、ダイナミック方向出力
EVAL-ADIS-FX3

高精度ミニ MEMS IMU(2000 dps、8 g

EVAL-ADIS-FX3
高精度 MEMS IMU モジュール
EVAL-ADIS-FX3

高精度 MEMS IMU モジュール

EVAL-ADIS-FX3

6 DoF(自由度)慣性センサー、小型、高精度

EVAL-ADIS-FX3
10 DoF(自由度)慣性センサー、小型、高精度
EVAL-ADIS-FX3
小型、高精度6 DoF(自由度)慣性センサー
EVAL-ADIS-FX3
6 DoF(自由度)慣性センサー、小型、高精度
EVAL-ADIS-FX3
10 DoF(自由度)慣性センサ
EVAL-ADIS評価システム
10 DoF(自由度)慣性センサ
EVAL-ADIS-FX3
磁気センサー付き3軸慣性センサー
EVAL-ADIS-FX3
6 DoF(自由度)慣性センサー、低ノイズ、薄型
EVAL-ADIS-FX3
6自由度慣性センサー
EVAL-ADIS-FX3
High Precision Tri-Axis Inertial Sensor
EVAL-ADIS-FX3
6自由度慣性センサー
EVAL-ADIS-FX3
6 DoF(自由度)慣性センサ、薄型パッケージ
EVAL-ADIS-FX3
低消費電力、プログラマブル衝撃センサー/レコーダ
ADISUSB