ADIS16305

製造中止

4 DoF(自由度)センサー、高精度

Viewing:

製品情報

  • レンジ・スケーリング可能なデジタル・ジャイロスコープ
    ±75°/秒、±150°/秒、±300°/秒 設定
  • 3軸のデジタル加速度センサ:±3 g
  • 広いサンサ帯域幅:330 Hz
  • 自律動作とデータ収集
    一切の外部構成用コマンド不要
    スタートアップ時間:180ms
    スリープモード回復時間:4ms
  • 感度、バイアスおよび位置調整は工場出荷時に校正
  • 校正温度範囲:-40℃~+85℃
  • SPI互換シリアル・インターフェース
  • 組み込み温度センサ
  • プログママブルな動作と制御
    自動または手動のバイアス修正制御
    バートレッド・ウインドFIRフィルタ長、タップ数
    詳細についてはデータシートを参照してください。
ADIS16305
4 DoF(自由度)センサー、高精度
ADIS16305-FBL
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

ユーザ・ガイド 1

製造中止品のデータシート 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


評価用キット

eval board
EVAL-ADIS評価システム

EVAL-ADIS評価システム

機能と利点

ジャイロセンサーおよび IMU 用の PC/USB 対応評価用ボード
  • Windows XP、Vista、7
  • 32 ビットおよび 64 ビット USB ドライバ
  • 外部電源が不要


IMU 評価用ソフトウェア
  • フルレートの同期データ・アクイジション(データ・キャプチャ)
  • レジスタの構成とレビュー(レジスタ・アクセス)
  • リアルタイム波形レコーダ(メイン・スクリーン)


キットには以下が含まれています:
  • ADIS16xxx / USB インターフェース・ボード
  • ミニ USB ケーブル、6 フィート(約 1.8 m)
  • M2×0.4 小ネジ・キット(20 本)

製品詳細

EVAL-ADISシステムは、iSensor製品を評価するためのシンプルなPCベースのツールです。iSensorをエンベデッド・プロセッサ・システムに組み込む準備ができていない場合、このツールを利用できます。

このシステムは、サポート対象の各デバイスに対して基本的なデモンストレーション、個別のレジスタ・アクセス、高速データ・キャプチャを行えるアプリケーション・ソフトウェアを備えています。各アプリケーション・ソフトウェア・パッケージにはインストールを簡単に行うためのインストール・ウィザードが収められており、シンプルで使いやすいUSBドライバ・パッケージも付属しています。

 

EVAL-ADIS関連のソフトウェア・パッケージはすべてWindows XP、Vista、7と互換性があり、32ビットと64ビットの両方のUSBドライバを提供します。

EVAL-ADISの回路ボードの厚さは0.125インチで、各iSensorデバイスに対応した下穴/ネジ穴加工済みの装着穴を用意しています。装着穴は、M2x0.4mmの小ネジに対応しています。このキットには、さまざまなパッケージ厚に対応できるM2x0.4の小ネジが5セット含まれており、別途留め具を用意する必要はありません。電源システムが内蔵されているため、ほとんどの場合外付けの電源は不要ですが、電源感度テスト用に外部電源入力に対応しています。電源システムはUSBの+5Vを使用し、+3.3Vデバイス用のリニア・レギュレータ・オプションが用意されています。

資料

ソフトウェア

eval board
ADIS16305/PCB

ADIS16305 Daughter Board

製品詳細

The ADIS16305/PCB is a breakout board which provides (1) ADIS16305BMLZ, (1) flexible cable and (1) interface PCB to simplify the process of prototyping during the early stages of system design and evaluation. The ADIS16305BMLZ is a fully-calibrated, MEMS 4DOF Inertial Sensor, which provides a serial peripheral interface (SPI) for all digital communications. It provides a dual-row, 24-pin connector interface that minimizes board space but does not support standard ribbon cable connections. The flexible cable and interface PCB provides access to the ADIS16305BMLZ, using dual-row, 12-pin connectors, which supports standard ribbon cable systems and hand-soldering connection techniques.

EVAL-ADIS評価システム
EVAL-ADIS評価システム
ADIS16305/PCB
ADIS16305 Daughter Board

最新のディスカッション

最近表示した製品