製品概要
機能と利点
- Enables quick breadboarding/prototyping
- User defined circuit configuration
- Edge mounted Subminiature Version A (SMA) connector
- provisions Easy connection to test equipment and other circuits
製品概要
The Universal Single High Speed Amplifier Evaluation Boards are bare boards that enable users to quickly prototype a variety of amplifier circuits, which minimizes risk and reduces time to market. These boards are all RoHs Compliant. See ordering guide below on what board to order by lead count and package.
Markets and Technologies
対象となる製品
- AD744
- AD8000
- AD8001
- AD8005
- AD8007
- AD8009
- AD8010
- AD8011
- AD8014
- AD8021
- AD8027
- AD8029
- AD8031
- AD8033
- AD8038
- AD8041
- AD8045
- AD8047
- AD8048
- AD8051
- AD8055
- AD8057
- AD8061
- AD8063
- AD8065
- AD8091
- AD8099
- ad810
- AD811
- AD817
- AD818
- AD825
- AD829
- AD847
- AD848
- AD9631
- AD9632
- ADA4805-1
- ADA4807-1
- ADA4817-1
- ADA4841-1
- ADA4851-1
- ADA4853-1
- ADA4857-1
- ADA4891-1
- ADA4895-1
- ADA4897-1
- ADA4898-1
- ADA4899-1
- AD8067
- ADA4860-1
関連資料
ユーザ・ガイド (6)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。