インピーダンス測定と分析ソリューション
インピーダンス測定器は、開発や特性評価、センサー、電子部品、電気化学電池、材料試験などに使用されています。これらの機器では、単一の試験条件で、あるいは周波数、振幅、DCバイアスなどのソース・パラメータを掃引しながら、複素インピーダンス・ベクトルを抽出することができます。
価値と利点
- 測定速度を最適化:高速A/DおよびD/AコンバータによりDC~100MHzの高精度測定が可能になります。
- 広範なDDSのポートフォリオを活用:業界最大級のDDSベース信号源ラインナップが広帯域幅信号生成をサポートします。
- 集積密度の向上:ARM Cortexシングルチップ・ソリューションにより、小型でコスト効率の高い設計が可能になります。
- 信号忠実度の強化:高精度/RFアンプがクリーンな信号調整を確保します。
DC~10MHzにわたる高精度を備えた小型LCR測定モジュールのADMX2001をご紹介します。ラボ、高密度システム、およびセンサーの評価に最適です。インピーダンス測定に変革をもたらす比類のない性能と精度をご覧ください。
注目製品
シグナル・チェーン
リファレンス・デザイン
評価用ボード
主な資料
テクニカル・ブック
-
} else {
} }
OPアンプ大全
設計ツール
ファイルおよびダウンロード
アプリケーション・ノート
AN-1302: Optimizing the ADuCM350 for 4-Wire, BioIsolated Impedance Measurement Applications
502.66 K
AN-756: サンプル化システムに及ぼすクロック位相ノイズとジッタの影響
359 kB
AN-847: AD5933を使用した接地インピーダンス・プロファイルの測定
1091 kB
AN-202: デカップリング、グラウンディング、変更をうまく行うためのICアンプ・ユーザズ・ガイド
597 kB
ブック & eBook
優れた効率、高いEMI性能をもたらすSilent Switcherレギュレータ
10.59 M
製品選択ガイド
高精度製品/シグナル・チェーン・ソリューション:セレクションガイド2019
4.94 M
回路ノート
Selected Reference Designs: Test and Measurement Solutions
5.88 M
ソリューション・カタログ
Silent Switcher Technology
1.74 M
SPICEモデル
CIR
ADA4522-1/ADA4522-2/ADA4522-4 SPICE Macro Model
3.21 K
チュートリアル
MT-101: Decoupling Techniques
954 kB
MT-076: Differential Driver Analysis
95 kB
MT-073: High Speed Variable Gain Amplifiers
177 kB
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters
69 kB
MT-024: ADC Architectures V: Pipelined Subranging ADCs
1039 kB
MT-075: 高速 ADC 向け差動ドライバの基礎と応用
0
MT-074: 高精度 A/D コンバータ用の差動ドライバ
358 kB
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}