banner background image

計測システム・ソリューション

計測システム・ソリューションは、高精度シグナル・チェーン、高速デジタイザとデータ・アクイジション、超低歪みの波形生成を統合し、次世代の試験および計測機器を支えます。事前に検証済みのリファレンス・デザイン、評価用ハードウェア、量産対応ソフトウェアを組み合わせることで、アナログ・デバイセズは、お客様が直面するDCからマルチGHzまでといった最も複雑な測定課題の解決を支援するとともに、開発サイクル、設計リスク、総所有コストを削減します。

各分野のアプリケーションについて: 計測システム・ソリューション

  • デジタイザ right arrow
  • インピーダンス測定と分析ソリューション right arrow
  • 高精度データ・アクイジション(DAQ)と信号生成 right arrow
  • 無線周波数(RF)フロント・エンド right arrow
  • ソース・メジャー・ユニット(SMU) right arrow
  • ベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA) right arrow
デジタイザ

デジタイザ

1GSPSから10GSPSまで。

image
インピーダンス測定と分析ソリューション

インピーダンス測定と分析ソリューション

DCから10MHz超まで。

image
高精度データ・アクイジション(DAQ)と信号生成

高精度データ・アクイジション(DAQ)と信号生成

高分解能、高精度データ・アクイジションから低ノイズ、高リニアリティ信号生成まで。

image
無線周波数(RF)フロント・エンド

無線周波数(RF)フロント・エンド

5Gおよび6Gの開発に向けた、6GHz~18GHz帯域における広帯域信号生成からスペクトラム解析に対応します。

image
ソース・メジャー・ユニット(SMU)

ソース・メジャー・ユニット(SMU)

デジタル制御式高電圧/大電流SMUは、24ビット精度による高精度な電圧/電流の供給と測定を提供します。

image
ベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)

ベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)

小型でスケーラブル、低消費電力かつ高性能なマルチポートVNA。

image
image
インピーダンス測定と分析ソリューション

DCから10MHz超まで。

image
高精度データ・アクイジション(DAQ)と信号生成

高分解能、高精度データ・アクイジションから低ノイズ、高リニアリティ信号生成まで。

image
無線周波数(RF)フロント・エンド

5Gおよび6Gの開発に向けた、6GHz~18GHz帯域における広帯域信号生成からスペクトラム解析に対応します。

image
ソース・メジャー・ユニット(SMU)

デジタル制御式高電圧/大電流SMUは、24ビット精度による高精度な電圧/電流の供給と測定を提供します。

image
ベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)

小型でスケーラブル、低消費電力かつ高性能なマルチポートVNA。

次世代の試験および計測のための高精度計測システム・ソリューション

アナログ・デバイセズは、高精度フロントエンドや超低歪みの波形生成から10GSPSデジタイザ、低遅延ハードウェア・イン・ザ・ループ試験に至るまで、完全かつ相互運用可能なシステム・プラットフォームを提供することで、高精度計測分野をリードしています。お客様と緊密に連携し、開発サイクルの短縮、アーキテクチャのリスク低減、インテリジェント・エッジおよび実験室における持続可能な高性能計測機器を可能にするリファレンス・デザインとシステム・キットを共同で作成しています。

ADMX2001, Precision Impedance Analyzer Measurement Module
ADMX2001、高精度インピーダンス・アナライザ測定モジュール ビデオ

DCから10MHzまでの比類のない精度を実現する最先端のLCR測定モジュール、ADMX2001をご紹介いたします。

ADMX1001/ADMX1002 Ultralow Distortion Sine Wave and High-Resolution Arbitrary Waveform Generator + Acquisition Module
超低歪みの波形発生器およびアクイジション・モジュール ビデオ

アナログ・デバイセズのADMX1001および1002は、超低歪みで超低ノイズを実現した小型高精度信号発生器であり、高精度ADCや高忠実度オーディオ・システムのテストに最適です。

EVAL ADMX6001-EBZ DC-Coupled 10GSPS Digitizer Evaluation Board
EVAL ADMX6001-EBZ DCカップリング10GSPSデジタイザ評価用ボード ビデオ

DCカップリング10GSPSデジタイザ評価用ボード。

Low Latency Test and Measurement Kit – Hardware in the Loop
低遅延試験および測定用キット - ハードウェア・イン・ザ・ループ ビデオ

この開発用キットは、アナログ・デバイセズの最新高精度リアルタイム測定技術を採用し、高精度デジタル測定および信号生成システムにおける低遅延を実現します。HiLシステムが現実世界を忠実に再現できるほど、被試験デバイスの検証精度が向上します。

Title
Subtitle
さらに詳しく