デジタイザ
アナログ・デバイセズは設計者と協力し、高速データ・アクイジション技術を推進しています。これにより、1GSPSから10GSPSまでの低ノイズ、広帯域デジタル変換を実現し、開発サイクルの短縮を支援します。デジタイザ製品のポートフォリオは、広帯域信号のキャプチャ、フロントエンド・コンディショニング、およびハードウェア、ファームウェア、ソフトウェアのライブラリ、アルゴリズムのサポートを含むスケーラブルなリファレンス・プラットフォームを網羅しています。オプションのカスタム設計サービスと、構想段階から量産までをカバーするエンジニアリング・サポートにより、これらのデジタイザ・ソリューションは開発を効率化し、高性能測定システムの市場投入を効率的に実現します。
価値と利点
- ロー・ノイズ・キャプチャ:ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェアの完全なサポートを備えた広帯域データ・アクイジション。
- 開発の迅速化:コンセプトから生産まで、カスタム設計サービスとエンジニアリング・ガイダンスを提供します。
- 広範なGSPS範囲:高速アプリケーション向けに1~10GSPSをサポートします。
- 容易な統合:コスト効率に優れた高性能設計により、効率的な導入を実現します。
Explore ADI's ADMX6020, a compact, 2-channel, complete digitizer platform for high-speed time-domain measurements and waveform capture, including applications like server PDN power-supply glitch monitoring and digital oscilloscopes.
10GSPSデジタイザ・ソリューションの解説。
ロー・ノイズ、高速ADCによる飛行時間型質量分析法(TOF-MS)の性能向上。
評価用ボード
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}