製品概要
機能と利点
- DC~5GHzの広い範囲に対応する、デュアルパス、低ノイズの設計
- 10GSPSで動作する低ノイズ12ビットADCであるAD9213を用いた高速パス
- 完全差動10GHz ADCドライバであるADL5580を使用
- 20ビット40MSPSの差動SAR ADCであるAD4080を用いた高精度パスにより1/fノイズを低減
- DAC出力電圧でバイアスされたADCドライバ入力が単極性信号のDCオフセットを調整
- DCオフセットされたシングルエンド単極性信号をADL5580により差動信号に変換
- ADL5580をLTC2664 DAC出力でバイアスすることでAD9213の入力ダイナミック・レンジを最大化
- FMC+ HSPCコネクタによりXilinx VCU118 FPGAボードとインターフェース可能
製品概要
ADMX6001-EBZは、低ノイズの12ビット高速A/Dコンバータ(ADC)であるAD9213と、20ビット高精度ADCであるAD4080を採用した、DCカップリング・シングル・チャンネル10GSPSデジタイザのリファレンス・デザインです。デュアルパス設計となっているため、DC~5GHzの広帯域で真に低ノイズのデジタル化を実現します。ADCドライバADL5580を高精度D/Aコンバータ(DAC)LTC2664でバイアスすることにより、ADMX6001-EBZは単極性信号および両極性信号を様々なDCレベルで処理できるため、AD9213の入力ダイナミック・レンジが最大限に使用できます。この設計は、Time of Flight質量分析(TOF MS)、分散型光ファイバ・センシング(DFOS)、デジタル・オシロスコープなどの高性能時間領域計測器に最適です。
この資料は、Xilinx VCU118フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)ボードを併用してADMX6001-EBZボードのセットアップおよび評価を行うためのガイドです。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
- ADMX6001-EBZボード
- AC-DC電源、SDI65-12-UC-P6(12V/65W)
はじめに
その他の必要な機器
- Xilinx VCU118 FPGA評価用ボード
- ベンチトップ・ファンクション・ジェネレータ