AD4086
新規設計に推奨14ビット、40MSPS、低ノイズ、低消費電力SAR ADC
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$31.30
製品情報
- 14ビット分解能、ノー・ミス・コード
- スループット:40MSPS、48.21nsの変換レイテンシ
- ノイズ・スペクトル密度:24.18nV/√Hz、158.9dBFS/Hz
- 低1/f、低周波ノイズ(0.1Hz~10Hz):396nV rms
- 低消費電力:40MSPSで85mW(代表値)
- INL:±12ppm(代表値)、±16ppm(最大値)
- ダイナミック・レンジ:85.85dBFS
- SN比/THD
- 85.34dB(代表値)/-110.4dB(代表値)(fIN = 1kHz時)
- 85.27dB(代表値)/-101.3dB(代表値)(fIN = 1MHz時)
- Easy Drive
- 差動入力範囲:6V p-p
- 連続信号アクイジション
- 線形特性を持つ5μA/MSPSの入力電流
- 低ドリフトのリファレンス・バッファおよびデカップリングを統合化
- VCMの生成機能を内蔵
- デジタル機能とデータ・インターフェース
- 変換結果FIFO、16Kのサンプル深度
- デジタル平均化フィルタによる最大210のデシメーション
- SPI設定
- 設定可能なデータ・インターフェース
- シングル・レーン、DDR、シリアルLVDS、レーンあたり560Mbps
- デュアル・レーン、DDR、シリアルLVDS、レーンあたり280Mbps
- シングル/クワッド・レーンSPIデータ・インターフェース
- パッケージ
- 49ボール、5mm × 5mm CSP_BGA、0.65mmピッチ
- 電源デカップリング・コンデンサを内蔵
- 動作温度範囲:-40°C~+85°C
AD4086は、高速、低ノイズ、低歪みのEasy Drive機能を備えた14ビット逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータ(ADC)です。AD4086は、1MHzを超える信号周波数で高いパフォーマンス(信号/ノイズ + 歪み(SINAD)比 > 90dBFS)を維持できるため、高精度、広帯域幅が求められる様々なデータ・アクイジション・アプリケーションに対応できます。AD4086の最低レイテンシを必要としないアプリケーションでは、オーバーサンプリングを適用すると共に、内蔵のデジタル・フィルタリングとデシメーションを利用することで、入力アンチエイリアス・フィルタ設計を簡素化し、ノイズを低減して出力データレートを下げることができます。
AD4086のEasy Drive機能により、シグナル・チェーンの複雑さと消費電力が低減されると共にチャンネル密度が向上し、関連部品の選択の幅が広がります。製品の入力構造は、入力に依存する信号電流を最小限に抑えるように設計されているため、コンバータによって発生するセトリング・アーティファクトが軽減されます。連続アクイジション・アーキテクチャにより、変換サイクル全体にわたる安定化が可能になり、他の高速データ・コンバータと比較して、ADCドライバのセトリングと帯域幅の要件が緩和されます。
AD4086には、データ・コンバータの統合を簡素化するいくつかの要素が含まれています。例えば、低ドリフトのリファレンス・バッファ、ADCコアやデジタル・インターフェースの電源レールを生成する低ドロップアウト(LDO)レギュレータがあります。また、16Kの結果データを格納できるFIFO(先入れ先出し)を備えているため、デジタル・ホストへの負荷を大幅に軽減できます。更に、重要な電源およびリファレンス・デカップリング・コンデンサがパッケージに統合されているため、最適なパフォーマンスの確保とプリント回路基板(PCB)レイアウトの簡素化が可能になり、ソリューション全体のフットプリントが削減されます。
アプリケーション
- デジタル・イメージング
- セル解析
- 分光分析
- ATE(自動試験装置)
- 高速データ・アクイジション
- デジタル制御ループ、ハードウェア・イン・ザ・ループ
- 電力の品質解析
- ソース・メジャー・ユニット
- 電子顕微鏡とX線顕微鏡
- レーダー・レベル測定
- 非破壊検査
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
ビデオ 2
デバイス・ドライバ 1
ウェブキャスト 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD4086BBCZ | 49-ball CSP_BGA (5 mm x 5 mm x 1.33 mm) | ||
| AD4086BBCZ-RL | 49-ball CSP_BGA (5 mm x 5 mm x 1.33 mm) | ||
| AD4086BBCZ-RL7 | 49-ball CSP_BGA (5 mm x 5 mm x 1.33 mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| オペアンプ(OPアンプ) 1 | ||
| ADA4899-1 | 製造中 | オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz |
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 2 | ||
| LT8604 | 新規設計に推奨 | 高効率42V/120mA同期降圧 |
|
LT8606 LT8606B |
静止電流が2.5μAの42V、350mA同期整流式降圧レギュレータ | |
| パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1 | ||
| ADM1085 | 最終販売 | アクティブ・ハイ/オープン・ドレイン・イネーブル出力の電圧シーケンサ |
| ファンアウト・バッファ 1 | ||
| AD9508 | 新規設計に推奨 | クロック・ファンアウト・バッファ、1.65GHz、出力デバイダおよび遅延調整機能付 |
| フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ 1 | ||
| ADF4350 | 製造中 | 広帯域シンセサイザ、VCO内蔵 |
| リニア・レギュレータ 6 | ||
| ADP7118 | 新規設計に推奨 | 20V、200mA、低ノイズのCMOS LDOリニア・レギュレータ |
| ADP7182 | 新規設計に推奨 | −28V、−200mA、低ノイズのリニア・レギュレータ |
| LT3093 | 新規設計に推奨 | -20 V、200 mA、超低ノイズ、超高 PSRR、負電圧のリニア電圧レギュレータ |
| LT3045 | 新規設計に推奨 | 20V、500mA、超低ノイズ、超高PSRRのリニア・レギュレータ |
| ADP150 | 製造中 | リニア・レギュレータ、150mA、超低ノイズ、CMOS |
| MAX38912 | 新規設計に推奨 | 11µVRMS低ノイズ、500mA LDOリニアレギュレータ、低電力モード内蔵 |
| 監視回路 & リセットIC 1 | ||
| MAX16061 | 新規設計に推奨 | 精度1%、クワッド/ヘックス(6回路)/オクタル(8回路)電圧µP監視回路 |
| 差動アンプ 2 | ||
| ADA4945-1 | 製造中 | 高速でオフセット・ドリフトが ±0.1µV/°Cの完全差動ADC用ドライバ |
| ADA4930-1 | 新規設計に推奨 | 超低ノイズ・ドライバ・アンプ、低電圧 A/D コンバータ向け |
| 電圧リファレンス 2 | ||
| LTC6655 | 製造中 | ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス |
| ADR4530 | 製造中 | 3.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
Signal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く評価用キット
最新のディスカッション
AD4086に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める