MAX38912

新規設計に推奨

11µVRMS低ノイズ、500mA LDOリニアレギュレータ、低電力モード内蔵

業界初の500mA LDO、常時オンの機器に適用される低電力モード内蔵

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 広く、柔軟な動作範囲を提供
    • 入力電源範囲:1.7V~5.5V
    • 出力電圧範囲:0.8V~5.0V
    • 出力電流:500mA (max)
    • ドロップアウト:24.3mV (500mA負荷および5.0V入力電圧時)
    • 消費電流:19.2µA (無負荷時、低電力モード)
    • 消費電流:332µA (通常モード)
    • シャットダウン消費電流:1µA以下
  • ノイズを低減し精度を向上
    • 出力ノイズ:11µVRMS (10Hz~100kHz)
    • PSRR :70dB (10kHz、250mA負荷電流、および入出力電圧差300mV時)
    • DC精度:±1% (全負荷、ライン、および温度範囲)
  • 簡便な使用と堅牢な保護を実現
    • 安定出力容量: 2µF (min、実効値)
    • 設定可能なソフトスタートレート
    • 過電流および過熱保護
    • 逆方向電流保護
    • パワーOK出力
  • サイズを小型化し信頼性を向上
    • 6ピン(3 × 2) WLPパッケージ(1.42mm × 0.83mm、0.4mmピッチ)
    • 8ピンTDFNパッケージ(2mm × 2mm)
    • 動作温度:-40℃~+125℃
MAX38912
11µVRMS低ノイズ、500mA LDOリニアレギュレータ、低電力モード内蔵
MAX38911、MAX38912:アプリケーション回路
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
  • MAX38912
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
MAX38912EVK-TDFN

MAX38912の評価用キット

機能と利点

  • 8ピンTDFNパッケージ(2mm × 2mm)のMAX38912を評価
  • 入力範囲:1.7V~5.5V
  • 外部フィードバック抵抗による設定:0.8V~5.0V
  • 出力電流:最大500mA
  • ジャンパで選択可能な動作モード
  • 実証済み2層1オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションを実証
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX38912のTDFN評価用キット(EVキット)は、TDFNパッケージのMAX38912を評価します。MAX38912は低ノイズ、高PSRR pMOSリニア・レギュレータです。MAX38912のTDFN EVキットは1.7V~5.5Vの入力範囲で動作し、0.8V~5.0Vの出力電圧範囲を提供し、最大500mAの電流を供給できます。このEVキットにはMAX38912ATA+が実装されています。

アプリケーション

  • デジタルカメラおよびオーディオ機器
  • ポータブルアプリケーション用高性能センサー
  • 画像および高周波センサー
  • IoTセンサー
  • 携帯電話
  • ポータブルおよびバッテリ駆動機器

eval board
ADALM-MMSC

Mixed-Mode Signal Chain Active Learning Module

機能と利点

  • Companion module for Active Learning labs and workshops on ADCs, mixed-mode signal chain, and DSP related topics
  • IIO-based software stack for broad, cross-platform compatibility with industry-standard tools, MATLAB, Python, and other languages
  • Configurable 2nd-order analog filter for exploring the interaction between analog and digital filters
  • Onboard clock divider provides sample rates from 5 MSPS to 40 MSPS
  • Single USB connection provides all power and connectivity

製品詳細

The Analog Devices Active Learning Module - Mixed-Mode Signal Chain (ADALM-MMSC) is an educational board that facilitates hands-on exploration of fundamental signal chain concepts. The core of the circuit is the AD4080, 40 MSPS oversampling SAR analog-to-digital converter (ADC) with configurable digital filter and internal data capture memory (single-port FIFO). The board includes a highly configurable 2nd order analog filter with adjustable cutoff frequencies, input attenuation, and filter gain. An onboard selectable clock source provides sample rates from 5 MSPS to 40 MSPS. A MAX32666FTHR microcontroller runs an IIO server over a serial backend, allowing the use of standard tools such as Scopy, IIO Oscilloscope, Pyadi-iio, and ADI's MATLAB precision toolbox. The Libiio library provides language bindings for C, C#, MATLAB, Python, and other languages.

Concepts demonstrated include:

  • Digital filtering
  • Analog vs. digital anti alias filtering
  • Properties of different digital filters
  • Noise analysis
  • Reference noise

APPLICATIONS

  • Mixed Signal and Digital Signal Processing experiments, workshops, and lab exercises
  • Precision data acquisition

MAX38911EVK-WLP

MAX38911の評価キット

機能と利点

  • 6ピンWLPパッケージ(1.42mm × 0.83mm)のMAX38911を評価
  • 入力範囲:1.7V~5.5V
  • 出荷時プリセット出力電圧:0.8V~5.0V (ICを交換)
  • 出力電流:最大500mA
  • ジャンパで選択可能な動作モード
  • 実証済み2層1オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションを実証
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX38911のWLP評価用キット(EVキット)は、WLPパッケージのMAX38911を評価します。MAX38911は低ノイズ、高PSRR pMOSリニア・レギュレータです。MAX38911のWLP EVキットは1.7V~5.5Vの入力範囲で動作し、0.8V~5.0V (50mVステップ)の出荷時にプリセットされた出力電圧範囲を提供し、最大500mAの電流を供給可能です。このEVキットにはMAX38911ANT+ (1.8V出力)が実装されています。

アプリケーション

  • デジタルカメラおよびオーディオデバイス
  • ポータブルアプリケーション用高性能センサー
  • 画像および高周波センサー
  • IoTセンサー
  • 携帯電話
  • ポータブルおよびバッテリ駆動機器

MAX38912EVK-TDFN
MAX38912の評価用キット
MAX38912EVK-TDFN: Board Photo
ADALM-MMSC
Mixed-Mode Signal Chain Active Learning Module
ADALM-MMSC_top-angle-evaluation-board ADALM-MMSC Evaluation Board Top View ADALM-MMSC Evaluation Board Bottom View ADALM-MMSC Simplified Block Diagram
MAX38911EVK-WLP
MAX38911の評価キット

リファレンス・デザイン

Artix 7 – Single Stage Power Solution
Xilinx Artix 7 Non-Hardware Verified Design Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Xilinx Artix 7™ Artix™-7 devices provide high performance-per-watt fabric, transceiver line rates, DSP processing, and AMS integration in a cost-optimized FPGA. This family is the best value for a variety of cost and power-sensitive applications including software-defined radio, machine vision cameras, and low-end wireless backhaul.
  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • ADI provides supporting documentation including LTpowerPlanner and applicable LTpowerPlay configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly. Our team can provide samples and/or evaluation boards for quick validation that can speed time to market in the most complex applications.
  • For a complete list  power designs and use cases, please contact your local FAE.

Key power regulators are used for this device as follows:

  • MAX77542
  • MAX38912
  • ADP125
Xilinx Artix 7 Non-Hardware Verified Design
Artix 7 – Single Stage Power Solution

最新のディスカッション

MAX38912に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品