AD4083

新規設計に推奨

16ビット、40MSPS、低ノイズ、低消費電力SAR ADC

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 16ビット分解能、ノー・ミス・コード
  • スループット:40MSPS、48.43nsの変換レイテンシ
  • ノイズ・スペクトル密度:10.69nV/√Hz、165.9dBFS/Hz
  • 低1/f、低周波ノイズ(0.1Hz~10Hz):265nV rms
  • 低消費電力:40MSPSで70.2mW(代表値)
  • INL:±8ppm(代表値)、±12ppm(最大値)
  • ダイナミック・レンジ:92.94dBFS
  • SN比/THD
    • 92.2dB(代表値)/-111dB(代表値)(fIN = 1kHz時)
    • 92dB(代表値)/-103.4dB(代表値)(fIN = 1MHz時)
  • Easy Drive
    • 差動入力範囲:6V p-p
    • 連続信号アクイジション
    • 線形特性を持つ5μA/MSPSの入力電流
  • 低ドリフトのリファレンス・バッファおよびデカップリングを統合化
  • VCMの生成機能を内蔵
  • デジタル機能とデータ・インターフェース
    • 変換結果FIFO、16Kのサンプル深度
    • デジタル平均化フィルタによる最大210のデシメーション
  • SPI設定
  • 設定可能なデータ・インターフェース
    • シングル・レーン、DDR、シリアルLVDS、レーンあたり640Mbps
    • デュアル・レーン、DDR、シリアルLVDS、レーンあたり320Mbps
    • シングル/クワッド・レーンSPIデータ・インターフェース
  • パッケージ
    • 49ボール、5mm × 5mm CSP_BGA、0.65mmピッチ
    • 電源デカップリング・コンデンサを内蔵
  • 動作温度範囲:-40°C~+85°C
AD4083
16ビット、40MSPS、低ノイズ、低消費電力SAR ADC
AD4083 Functional Block Diagram AD4083 Pin Configuration AD4083 Chip Illustration
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
デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
RFアンプ 2
ADA4945-1 製造中 高速でオフセット・ドリフトが ±0.1µV/°Cの完全差動ADC用ドライバ
ADA4930-1 新規設計に推奨 超低ノイズ・ドライバ・アンプ、低電圧 A/D コンバータ向け
オペアンプ(OPアンプ) 1
ADA4899-1 製造中 オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 2
LT8604 新規設計に推奨 高効率42V/120mA同期降圧
LT8606
LT8606B
静止電流が2.5μAの42V、350mA同期整流式降圧レギュレータ
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
ADM1085 最終販売 アクティブ・ハイ/オープン・ドレイン・イネーブル出力の電圧シーケンサ
ファンアウト・バッファ 1
AD9508 新規設計に推奨 クロック・ファンアウト・バッファ、1.65GHz、出力デバイダおよび遅延調整機能付
フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ 1
ADF4350 製造中 広帯域シンセサイザ、VCO内蔵
リニア・レギュレータ 6
ADP7118 新規設計に推奨 20V、200mA、低ノイズ、CMOS LDOリニア電圧レギュレータ
ADP7182 新規設計に推奨 リニア・レギュレータ、-28 V / − 200 mA、低ノイズ
LT3093 新規設計に推奨 -20 V、200 mA、超低ノイズ、超高 PSRR、負電圧のリニア電圧レギュレータ
LT3045 新規設計に推奨 20V、500mA、超低ノイズ、超高PSRRのリニア・レギュレータ
ADP150 製造中 リニア・レギュレータ、150mA、超低ノイズ、CMOS
MAX38912 新規設計に推奨 11µVRMS低ノイズ、500mA LDOリニアレギュレータ、低電力モード内蔵
監視回路 & リセットIC 1
MAX16061 新規設計に推奨 精度1%、クワッド/ヘックス(6回路)/オクタル(8回路)電圧µP監視回路
電圧リファレンス 2
LTC6655 製造中 ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス
ADR4530 製造中 3.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • AD4083

IBISモデル 1

Signal Chain Designer

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADMX6001

DCカップリング10GSPSデジタイザ評価用ボード

機能と利点

  • DC~5GHzの広い範囲に対応する、デュアルパス、低ノイズの設計
    • 10GSPSで動作する低ノイズ12ビットADCであるAD9213を用いた高速パス
    • 完全差動10GHz ADCドライバであるADL5580を使用
    • 20ビット40MSPSの差動SAR ADCであるAD4080を用いた高精度パスにより1/fノイズを低減
  • DAC出力電圧でバイアスされたADCドライバ入力が単極性信号のDCオフセットを調整
    • DCオフセットされたシングルエンド単極性信号をADL5580により差動信号に変換
    • ADL5580をLTC2664 DAC出力でバイアスすることでAD9213の入力ダイナミック・レンジを最大化
  • FMC+ HSPCコネクタによりXilinx VCU118 FPGAボードとインターフェース可能

製品詳細

ADMX6001-EBZは、低ノイズの12ビット高速A/Dコンバータ(ADC)であるAD9213と、20ビット高精度ADCであるAD4080を採用した、DCカップリング・シングル・チャンネル10GSPSデジタイザのリファレンス・デザインです。デュアルパス設計となっているため、DC~5GHzの広帯域で真に低ノイズのデジタル化を実現します。ADCドライバADL5580を高精度D/Aコンバータ(DAC)LTC2664でバイアスすることにより、ADMX6001-EBZは単極性信号および両極性信号を様々なDCレベルで処理できるため、AD9213の入力ダイナミック・レンジが最大限に使用できます。この設計は、Time of Flight質量分析(TOF MS)、分散型光ファイバ・センシング(DFOS)、デジタル・オシロスコープなどの高性能時間領域計測器に最適です。

この資料は、Xilinx VCU118フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)ボードを併用してADMX6001-EBZボードのセットアップおよび評価を行うためのガイドです。

eval board
ADALM-MMSC

Mixed-Mode Signal Chain Active Learning Module

機能と利点

  • Companion module for Active Learning labs and workshops on ADCs, mixed-mode signal chain, and DSP related topics
  • IIO-based software stack for broad, cross-platform compatibility with industry-standard tools, MATLAB, Python, and other languages
  • Configurable 2nd-order analog filter for exploring the interaction between analog and digital filters
  • Onboard clock divider provides sample rates from 5 MSPS to 40 MSPS
  • Single USB connection provides all power and connectivity

製品詳細

The Analog Devices Active Learning Module - Mixed-Mode Signal Chain (ADALM-MMSC) is an educational board that facilitates hands-on exploration of fundamental signal chain concepts. The core of the circuit is the AD4080, 40 MSPS oversampling SAR analog-to-digital converter (ADC) with configurable digital filter and internal data capture memory (single-port FIFO). The board includes a highly configurable 2nd order analog filter with adjustable cutoff frequencies, input attenuation, and filter gain. An onboard selectable clock source provides sample rates from 5 MSPS to 40 MSPS. A MAX32666FTHR microcontroller runs an IIO server over a serial backend, allowing the use of standard tools such as Scopy, IIO Oscilloscope, Pyadi-iio, and ADI's MATLAB precision toolbox. The Libiio library provides language bindings for C, C#, MATLAB, Python, and other languages.

Concepts demonstrated include:

  • Digital filtering
  • Analog vs. digital anti alias filtering
  • Properties of different digital filters
  • Noise analysis
  • Reference noise

APPLICATIONS

  • Mixed Signal and Digital Signal Processing experiments, workshops, and lab exercises
  • Precision data acquisition

eval board
EVAL-AD4083-FMC

AD4083/AD4084/AD4085(16ビット、40/20/10MSPS、差動SAR ADC)の性能評価

機能と利点

  • AD4083/AD4084/AD4085用のフル機能評価用ボード
  • ACE(分析、制御、評価)ソフトウェア・プラグインを利用したデバイスの構成、データ・キャプチャ、性能評価が可能
  • 柔軟なアナログ・フロントエンド
  • オンボード電源ソリューションと高精度リファレンス
  • ACEソフトウェアでサンプリング周波数を制御できるオンボード・クロック生成回路
  • FMC互換

製品詳細

EVAL-AD4083-FMCZは、AD4083 A/Dコンバータ(ADC)の性能を実証し、ACEソフトウェア環境でデバイス構成の一部の機能にアクセスできるように設計されています。EVAL-AD4083-FMCZ評価用キットは、AD4083の次の機能をサポートします。

  • 低電圧デジタル信号(LVDS)データ出力インターフェース
  • シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)を使用したADCの構成
  • 1.1Vの安定した電源レールの内部または外部生成
  • 1.25MSPS~40MSPSのサンプリング・レート機能(ADCに依存)

EVAL-AD4083-FMCZ評価用ボードは、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)メザニン・カード(FMC)コネクタを介し、Digilent ZedBoardに接続して使用するように設計されています。ZedBoardは、アナログ・デバイセズのKuiper LinuxとLIBIIO(評価用ボード・キットに付属のSDカードに格納)を実行するXilinx Zynq7000システム・オン・チップ(SoC)により、EVAL-AD4083-FMCZと通信し、ADCの構成とデータ・キャプチャを可能にして、ホストPCおよびACEソフトウェア・プラグインへの通信リンクを確保します。

ボード上に物理的に実装されたAD4083は、1.25MHz~40MHzの任意のサンプリング周波数範囲で評価できます。ただし、このボードを使用してサンプリング周波数を20MHzまたは10MHzに設定することにより、AD4084またはAD4085の性能を推定することもできます。AD4083を低サンプリング・レートで動作させた際に取得した結果は、実際の測定値ではなく、あくまでもSN比の目安とみなしてください。その場合でも、AD4084/AD4085のSN比の測定値がこれを下回ることはありません。

eval board
EVAL-AD4083-FMC

AD4083/AD4084/AD4085(16ビット、40/20/10MSPS、差動SAR ADC)の性能評価

機能と利点

  • AD4083/AD4084/AD4085用のフル機能評価用ボード
  • ACE(分析、制御、評価)ソフトウェア・プラグインを利用したデバイスの構成、データ・キャプチャ、性能評価が可能
  • 柔軟なアナログ・フロントエンド
  • オンボード電源ソリューションと高精度リファレンス
  • ACEソフトウェアでサンプリング周波数を制御できるオンボード・クロック生成回路
  • FMC互換

製品詳細

EVAL-AD4083-FMCZは、AD4083 A/Dコンバータ(ADC)の性能を実証し、ACEソフトウェア環境でデバイス構成の一部の機能にアクセスできるように設計されています。EVAL-AD4083-FMCZ評価用キットは、AD4083の次の機能をサポートします。

  • 低電圧デジタル信号(LVDS)データ出力インターフェース
  • シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)を使用したADCの構成
  • 1.1Vの安定した電源レールの内部または外部生成
  • 1.25MSPS~40MSPSのサンプリング・レート機能(ADCに依存)

EVAL-AD4083-FMCZ評価用ボードは、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)メザニン・カード(FMC)コネクタを介し、Digilent ZedBoardに接続して使用するように設計されています。ZedBoardは、アナログ・デバイセズのKuiper LinuxとLIBIIO(評価用ボード・キットに付属のSDカードに格納)を実行するXilinx Zynq7000システム・オン・チップ(SoC)により、EVAL-AD4083-FMCZと通信し、ADCの構成とデータ・キャプチャを可能にして、ホストPCおよびACEソフトウェア・プラグインへの通信リンクを確保します。

ボード上に物理的に実装されたAD4083は、1.25MHz~40MHzの任意のサンプリング周波数範囲で評価できます。ただし、このボードを使用してサンプリング周波数を20MHzまたは10MHzに設定することにより、AD4084またはAD4085の性能を推定することもできます。AD4083を低サンプリング・レートで動作させた際に取得した結果は、実際の測定値ではなく、あくまでもSN比の目安とみなしてください。その場合でも、AD4084/AD4085のSN比の測定値がこれを下回ることはありません。

eval board
EVAL-AD4080ARDZ

AD4080(高速、高精度の20ビット、40MSPS、差動SAR ADC)の性能評価

機能と利点

  • 電源ソリューションを備えたAD4080 のフル機能評価用ボード
  • ボードSMAコネクタを介して単一の差動チャンネルとコモンモード入力が利用可能
  • ACE(分析、制御、評価)用ソフトウェア ・プラグインを利用したデバイスの設定、データ・キャプチャ、性能評価が可能
  • 柔軟なアナログ・フロント・エンド(2段)
  • SDP-K1デモンストレーション・プラットフォーム(EVAL-SDP-CK1Z)により、そのまますぐに始められる評価エクスペリエンス
  • 内蔵の低ノイズ電源ソリューションと3.0V高精度リファレンス
  • ACEソフトウェアでサンプリング周波数を選択できる内蔵のクロック生成回路
  • Arduino Unoフォーム・ファクタ(Rev3フォーム・ファクタ)と互換性あり

製品詳細

EVAL-AD4080ARDZ評価用ボードを使用すると、AD4080のパフォーマンスと機能を迅速かつ簡単に評価できます。EVAL-AD4080ARDZは、ACEソフトウェア環境でAD4080の性能を実証するように設計されています。EVAL-AD4080ARDZ評価用キットは、AD4080の次の機能をサポートします。

  • シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)相補型金属酸化膜半導体(CMOS)データ出力インターフェイス(先入れ先出し(FIFO)からの読出し)
  • SPIを使用したA/Dコンバータ(ADC)の設定
  • 1.1Vの安定した電源レールの内部または外部生成(デフォルトは外部)
  • 40/20/10MSPSのサンプリング・レート機能(ACEのソフトウェアで選択可能)

EVAL-AD4080ARDZ評価用ボードはシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP-K1)ボードと組み合わせて使用するように設計されており、AD4080との通信を支援し、ADCの設定とデータ・キャプチャを可能にします。ホストPCおよびACEソフトウェア・プラグインへの通信リンクも、SDP-K1コントローラ・ボードによって確保されます。EVAL-AD4080ARDZ評価用ボードの主なコントローラ・ボードはSDP-K1です。EVAL-AD4080ARDZ評価用ボードは、Arduino Uno Shieldの機械的および電気的標準に準拠しており、SDP-K1とのインターフェースが可能です。

EVAL-AD4080ARDZ評価ソリューションには、デバイス設定とADCデータ・キャプチャ用のAD4080産業用入出力(IIO)ファームウェア・アプリケーション・ドライバが含まれています。また、性能評価用のAD4080 ACEプラグイン・グラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)も含まれています。

詳細については、AD4080のデータシートを参照してください。EVAL-AD4080ARDZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてAD4080のデータシートも参照してください。

eval board
EVAL-AD4080ARDZ

AD4080(高速、高精度の20ビット、40MSPS、差動SAR ADC)の性能評価

機能と利点

  • 電源ソリューションを備えたAD4080 のフル機能評価用ボード
  • ボードSMAコネクタを介して単一の差動チャンネルとコモンモード入力が利用可能
  • ACE(分析、制御、評価)用ソフトウェア ・プラグインを利用したデバイスの設定、データ・キャプチャ、性能評価が可能
  • 柔軟なアナログ・フロント・エンド(2段)
  • SDP-K1デモンストレーション・プラットフォーム(EVAL-SDP-CK1Z)により、そのまますぐに始められる評価エクスペリエンス
  • 内蔵の低ノイズ電源ソリューションと3.0V高精度リファレンス
  • ACEソフトウェアでサンプリング周波数を選択できる内蔵のクロック生成回路
  • Arduino Unoフォーム・ファクタ(Rev3フォーム・ファクタ)と互換性あり

製品詳細

EVAL-AD4080ARDZ評価用ボードを使用すると、AD4080のパフォーマンスと機能を迅速かつ簡単に評価できます。EVAL-AD4080ARDZは、ACEソフトウェア環境でAD4080の性能を実証するように設計されています。EVAL-AD4080ARDZ評価用キットは、AD4080の次の機能をサポートします。

  • シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)相補型金属酸化膜半導体(CMOS)データ出力インターフェイス(先入れ先出し(FIFO)からの読出し)
  • SPIを使用したA/Dコンバータ(ADC)の設定
  • 1.1Vの安定した電源レールの内部または外部生成(デフォルトは外部)
  • 40/20/10MSPSのサンプリング・レート機能(ACEのソフトウェアで選択可能)

EVAL-AD4080ARDZ評価用ボードはシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP-K1)ボードと組み合わせて使用するように設計されており、AD4080との通信を支援し、ADCの設定とデータ・キャプチャを可能にします。ホストPCおよびACEソフトウェア・プラグインへの通信リンクも、SDP-K1コントローラ・ボードによって確保されます。EVAL-AD4080ARDZ評価用ボードの主なコントローラ・ボードはSDP-K1です。EVAL-AD4080ARDZ評価用ボードは、Arduino Uno Shieldの機械的および電気的標準に準拠しており、SDP-K1とのインターフェースが可能です。

EVAL-AD4080ARDZ評価ソリューションには、デバイス設定とADCデータ・キャプチャ用のAD4080産業用入出力(IIO)ファームウェア・アプリケーション・ドライバが含まれています。また、性能評価用のAD4080 ACEプラグイン・グラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)も含まれています。

詳細については、AD4080のデータシートを参照してください。EVAL-AD4080ARDZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてAD4080のデータシートも参照してください。

EVAL-ADMX6001
DCカップリング10GSPSデジタイザ評価用ボード
EVAL-ADMX6001 Board Photo Angle View EVAL-ADMX6001 Board Photo Top View EVAL-ADMX6001 Board Photo Bottom View
ADALM-MMSC
Mixed-Mode Signal Chain Active Learning Module
ADALM-MMSC_top-angle-evaluation-board ADALM-MMSC Evaluation Board Top View ADALM-MMSC Evaluation Board Bottom View ADALM-MMSC Simplified Block Diagram
EVAL-AD4083-FMC
AD4083/AD4084/AD4085(16ビット、40/20/10MSPS、差動SAR ADC)の性能評価
EVAL-AD4083-FMCZ Evaluation Board Angle View EVAL-AD4083-FMCZ Evaluation Board Top View EVAL-AD4083-FMCZ Evaluation Board Bottom View
EVAL-AD4083-FMC
AD4083/AD4084/AD4085(16ビット、40/20/10MSPS、差動SAR ADC)の性能評価
EVAL-AD4083-FMCZ Evaluation Board Angle View EVAL-AD4083-FMCZ Evaluation Board Top View EVAL-AD4083-FMCZ Evaluation Board Bottom View
EVAL-AD4080ARDZ
AD4080(高速、高精度の20ビット、40MSPS、差動SAR ADC)の性能評価
EVAL-AD4080ARDZ Board Photo Angle View EVAL-AD4080ARDZ Board Photo Top View EVAL-AD4080ARDZ Board Photo Bottom View
EVAL-AD4080ARDZ
AD4080(高速、高精度の20ビット、40MSPS、差動SAR ADC)の性能評価
EVAL-AD4080ARDZ Board Photo Angle View EVAL-AD4080ARDZ Board Photo Top View EVAL-AD4080ARDZ Board Photo Bottom View

最新のディスカッション

AD4083に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品