製品概要
機能と利点
- FPGAを含むフル機能のデジタイザ・ソリューション
- 2つの差動DC結合入力
- コンパクトなフォームファクタ:2.2in × 3.4in
- 広範なサンプリング・レート:
- 1GSPS(8ビット)(分解能1ナノ秒)
- 640MSPS(12ビット)
- 105MSPS(14ビット)
- DC~500MHzの幅広い周波数データ・キャプチャ
- 入力範囲:−0.4~+2 V
- 内蔵不揮発メモリ
- プログラマブル・トリガ機能
- 制御およびデータ・オフロード用のSPI、USB、およびI2Cインターフェース
必要ハードウェア
- ADMX6020Mデジタイザ・モジュール・ボード
- EVAL-ADMX6020デジタイザ評価用キャリア・ボード
- 2× Micro-USBケーブル
- 12V電源アダプタ
- ホストPC
- SMAケーブル
- イーサネット・ケーブル
- 低ノイズの電源または信号源(キャリブレーション専用)
- 必要とされるキャリブレーション範囲において適切なソース・インピーダンスで低ノイズの電圧スイープを生成できるDC電源または信号発生器
- VISAその他のPython対応インターフェースを使い、GPIB、USB、イーサネット、その他の通信プロトコルを介しリモートで設定が可能
必要ソフトウェア
設定、制御、データ収集を行うには、ホストPCに以下のソフトウェア・ツール(製品ウェブページから入手可能)をインストールする必要があります。
- シリアル接続を開くことができるターミナル・アプリケーション
- 例:PuTTYやTeraTerm
- アナログ・デバイセズのPlutoSDR USBドライバ
- PlutoSDR-M2k-USB-Drivers.exeをダウンロードします
- LibIIO
- [show all assets]をクリックしてlibiio-0.25.gb6028fdsetup.exeをダウンロードします
- Python 3.11.5
- Windowsインストーラ(64ビット)をダウンロードします
- Git for Windows
- ADMX6020プロジェクト・フォルダのコピー
- ソフトウェア配布プラットフォーム(SSD)からダウンロードします
製品概要
ADMX6020Mはフル機能の2チャンネル・デジタイザ・モジュール・ソリューションです。ADMX6020Mはフル機能の2チャンネル・デジタイザ・モジュール・ソリューションです。このモジュールは、低ノイズ入力のシグナルチェーン用にADA4817入力バッファ・アンプ、AD5696 D/Aコンバータ(DAC)、LTC6409ドライバ・アンプ、HMCAD1520A/Dコンバータ(ADC)を搭載しています。−0.4V~+2.0Vの入力を扱うことができ、DCオフセットも調整可能です。ボードに搭載したフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)と不揮発メモリ、およびプログラマブル・トリガ機能により、USBを介してデータのサンプリング、保存、オフロードを自動的に行えます。
EVAL-ADMX6020-EBZは、USBインターフェース、同軸信号入力コネクタ、および外部に露出したモジュールボード用I2CおよびSPI通信リンクを備えた、ADMX6020Mデジタイザ・モジュール評価用プラットフォームを提供します。