EVAL-ADMX6020:高速フロント・エンドによる信号キャプチャを実現するコンパクトな1GSPSデジタイザ・ソリューション

2026年08月19日

アナログ・デバイセズのADMX6020は、サーバーPDNの電源グリッチ監視やデジタル・オシロスコープなど、高速な時間領域測定と波形キャプチャが求められるアプリケーション向けのコンパクトな2チャンネル、フル機能のデジタイザ・プラットフォームです。8ビット分解能で最大1GSPS、12ビットで640MSPS、14ビットで105MSPSに対応し、DCから500MHzまでの信号をキャプチャできます。内蔵Xilinx FPGAが波形キャプチャ、メモリ・バッファリング、追加のデジタル処理を実現し、プログラマブル・トリガ、オンボード・メモリ、標準インターフェースがプロトタイプから導入までの開発を加速します。アナログ・デバイセズのポートフォリオでは、更に高い性能が求められるアプリケーション向けに、12ビット分解能で最大10GSPS(DCから5GHz)のADMX6001も提供しています。

EVAL-ADMX6020:高速フロント・エンドによる信号キャプチャを実現するコンパクトな1GSPSデジタイザ・ソリューション

2026年08月19日

アナログ・デバイセズのADMX6020は、サーバーPDNの電源グリッチ監視やデジタル・オシロスコープなど、高速な時間領域測定と波形キャプチャが求められるアプリケーション向けのコンパクトな2チャンネル、フル機能のデジタイザ・プラットフォームです。8ビット分解能で最大1GSPS、12ビットで640MSPS、14ビットで105MSPSに対応し、DCから500MHzまでの信号をキャプチャできます。内蔵Xilinx FPGAが波形キャプチャ、メモリ・バッファリング、追加のデジタル処理を実現し、プログラマブル・トリガ、オンボード・メモリ、標準インターフェースがプロトタイプから導入までの開発を加速します。アナログ・デバイセズのポートフォリオでは、更に高い性能が求められるアプリケーション向けに、12ビット分解能で最大10GSPS(DCから5GHz)のADMX6001も提供しています。

最新メディア 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成