無線周波数(RF)フロント・エンド
アナログ・デバイセズのFR3 RFフロント・エンド・ソリューションは、6GHz~18GHz帯における次世代ワイヤレス・テスト・システムの開発を加速させます。信号生成とスペクトラム解析の両方に適したこの製品は、高リニアリティ、広帯域幅、双方向アーキテクチャを兼ね備え、要求の厳しい5G/6G、Wi-Fi 7/8、およびUWBアプリケーションに対応します。アナログ・デバイセズは、中核となるRFシグナル・チェーン、制御機能、および事前検証済みの評価プラットフォームを提供し、お客様が開発を簡素化し、テスト性能を向上させ、市場投入までの時間を短縮できるように支援します。
価値と利点
- 広帯域直線性:6~18GHz帯域で高い直線性を備えたRF性能により、5G/6G、Wi-Fi 7/8、およびUWBの正確な評価ができます。
- 双方向RF:単一の広帯域プラットフォームに信号生成機能とスペクトラム解析機能を統合しています。
- 広範囲のサポート:柔軟なアーキテクチャにより、検証が加速され、市場投入までの期間が短縮されます。
高忠実度の有線およびOTA無線テスト向けに、アナログ・デバイセズが提供する計測器グレードの6G FR3フロント・エンド・シグナル・チェーンをご覧ください。
6G FR3、Wi-Fi 7、Wi-Fi 8などの次世代無線規格向けの信号発生器のリファレンス・デザイン。アナログ・デバイセズの最新で最速の16ビット、28GSPS DACと送信用RFフロント・エンドを特徴としています。
広帯域スペクトラム・アナライザの開発を加速させる、計測器グレードのEVM –50dB以下を実現した完全な6G FR3シグナル・チェーン。
お客様採用事例
AD9371チップは、ARRCのオール・デジタル・フェーズド・アレイ・システムの核となる重要な機能部品となりました。
マシュー・マコード(Matthew McCord)、ARRC、レーダー・エンジニア
オール・デジタル・レーダーによる検知、予測機能の強化で人命を救います
次世代の完全デジタル式フェーズド・アレイ・レーダーは、より早く、確実な竜巻の検知を可能にします。竜巻が地上に到達する数分前からリアルタイムでその動きを追跡することで、厳しい気象の予測を革新し、人命を救うことが期待されています。
Signals+で続きを読む評価用ボード
主な資料
ユーザ・ガイド
-
} else {
} }
PDF
ADMX7103-EBZ User Guide: 6G FR3 Radio Front-End
2.83 MB
評価用ソフトウェア
-
} else {
} }
ADMX7103 - Evaluation Firmware
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}