製品概要
機能と利点
- FR3 TXおよびRX RFフロントエンド・ボード
- RFキャリア6GHz~18GHz
- パワー・マネージメントとバイアス
- 4GHz iBW(チューナブル・フィルタがイネーブル時)
- EVM < −50dB
- 高ダイナミック・レンジ
- SPIインターフェースを使用してプログラム可能
- TX P1dB:27dBm
- TX LOゼロ化機能
- RXノイズ指数:12GHzで3.5dB
- スプリアス除去用のチューナブル・フィルタ
- 温度センサーを使用したキャリブレーション
製品概要
ADMX7103-EBZは、6G、周波数範囲3(FR3)、無線フロントエンド(RFFE)のリファレンス設計であり、6GHz~18GHzの周波数と最大4GHzの瞬時帯域幅をサポートしています。このFR3 RFFEには、信号生成アプリケーションおよびスペクトル分析アプリケーション用の送信(TX)モードと受信(RX)モードが備わっています。各TX経路とRX経路には、時分割複信(TDD)と周波数分割複信(FDD)の動作に対応する専用の局部発振器(LO)入力があります。この設計は、5Gおよび6Gの信号生成とスペクトラム・アナライザ/復調器の両方をサポートしています。TX入力とRX出力には、同相/直交(I/Q)中間周波数(IF)ポートが用意されています。
はじめに
その他の必要な機器
- 周波数範囲1GHz~18GHzの信号発生器 x 2
- 周波数範囲1GHz~18GHzのスペクトラム・アナライザ x 1
- Windows搭載のPCまたはラップトップ
関連資料
-
ADMX7103-EBZ User Guide: 6G FR3 Radio Front-End (Rev. 0)2026/01/09PDF2 MB
-
Synchronizing FR3 Front-Ends for mMIMO Test2026/07/02